(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SD-RX4
SDカッター ダイヤモンドカッター カンシキ

SDカッター SD-RX4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,860円
税込単価
11,946円

SDカッター進化形、ダイヤ層が8Xに増量!切れ味優先!SDカッター。【特長】・...

詳細情報を確認する

Loading...

SD-RX4 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番外径(D)刃厚(T)チップ高さ(X)内径(H)
SD-RX41052.28.020.0
SD-RX51252.28.022.0
SD-RX61502.28.022.0
SD-RX71802.48.025.4
SD-RX82032.48.025.4

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
質量(g)
付属リング(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD-RX4

105
2.2
20
4936091001809
382-4985
14500
120.000
15
10

1個

10,860( 11,946円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SDカッター進化形、ダイヤ層が8Xに増量!
切れ味優先!SDカッター。
【特長】
・波形基板だから、冷却効果促進で切れ味・寿命向上!!
・超ロングセラー!あらゆる現場のプロが認めるダイヤモンドカッターの代名詞。
・切れ味と耐久性を誇り、幅広い用途に使用できる優れもの!!
・波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
・ダイヤ層[8mm]により寿命向上。
【用途】
・鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断。

カタログ

 

Loading...

SD-RX4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカッターの型番SD-RX4のページです。
型番SD-RX4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDカッター

SDカッター

    SDプロテクト MARK2

    SDプロテクト MARK2

      RZプロテクトMARK2

      RZプロテクトMARK2

        ダイヤモンドカッター 剣豪

        ダイヤモンドカッター 剣豪

          SDセグメント

          SDセグメント

            SEプロテクト MARK2

            SEプロテクト MARK2

              ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001

              ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001

                ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブタイプ[乾式用ハイグレード]

                ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブタイプ[乾式用ハイグレード]

                  ダイヤモンドカッターNEWタイル専用

                  ダイヤモンドカッターNEWタイル専用

                    ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラセグメントタイプ[乾式用ハイグレード]

                    ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラセグメントタイプ[乾式用ハイグレード]

                      ダイヤモンドカッター“職人芸セグメント”(乾式)

                      ダイヤモンドカッター“職人芸セグメント”(乾式)

                        ダイヤモンドカッターNEW瓦専用

                        ダイヤモンドカッターNEW瓦専用

                          ダイヤモンドカッター セグメント

                          ダイヤモンドカッター セグメント

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 レヂトン レヂトン アイウッド レヂトン 三京ダイヤモンド工業 アイウッド 理研ダイヤモンド工業
                            通常価格 10,860円 9,046円 6,819円 7,160円 12,900円 5,177円 4,853円 7,348円 4,440円 7,542円 10,200円 3,690円 3,120円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   11日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 - コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 タイル コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック - -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 8 8 6 8 8 6 - - - - 6 - -
                            チップ高さ(mm) 8 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 台金:工具鋼 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SD-RX5
                            SD-RX6
                            SD-RX7
                            SD-RX8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 質量(g) 付属リング
                            (mm)

                            11,825円

                            ( 13,008円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101252.2224936091001816382-499312200180.00020

                            13,176円

                            ( 14,494円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101502.2224936091001823382-500110100250.00020

                            18,939円

                            ( 20,833円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101802.425.44936091001830382-50198400420.00020/22

                            15,789円

                            ( 17,368円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            102032.425.44936091001847382-50277500580.00020/22

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました