(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS-DX4
タイルプロDX ダイヤモンドカッター カンシキ

タイルプロDX RS-DX4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,230円
税込単価
11,253円

磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断。切れ味で選ぶ!!チッピングが少なく、...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    タイル
  • 刃厚(mm):
    1
  • 商品タイプ:
    本体
  • 刃幅(mm):
    5

Loading...

RS-DX4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
付属リング(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-DX4

105
20
4936091051231
355-8690
15
10

1個

10,230( 11,253円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断。切れ味で選ぶ!!チッピングが少なく、綺麗な切断面!!刃厚1.0mm:切断スピード従来品より20%アップ!!

Loading...

RS-DX4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイルプロDXの型番RS-DX4のページです。
型番RS-DX4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイルプロDX

タイルプロDX

    タイルナイン

    タイルナイン

      スタータイル タイル専用

      スタータイル タイル専用

        ノートン ノルレーザーマックス

        ノートン ノルレーザーマックス

          ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

          ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

            スターウェーブ

            スターウェーブ

              ダイヤモンドホイール スカイウェーブ エクストラ(乾式)

              ダイヤモンドホイール スカイウェーブ エクストラ(乾式)

                瓦プロ

                瓦プロ

                  スタータイル

                  スタータイル

                    ダイヤモンドカッターSDプロテクトMarkⅡ(乾式)

                    ダイヤモンドカッターSDプロテクトMarkⅡ(乾式)

                      ダイヤモンドカッター(乾式)

                      ダイヤモンドカッター(乾式)

                        NEWターボウェーブ

                        NEWターボウェーブ

                          ダイヤモンドカッター“ターボセグメント”(乾式)

                          ダイヤモンドカッター“ターボセグメント”(乾式)

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 アイウッド サンゴバン アイウッド アイウッド ロブテックス 三京ダイヤモンド工業 アイウッド 三京ダイヤモンド工業 トラスコ中山 アイウッド アイウッド
                            通常価格 9,082円 6,766円 5,550円 8,361円 3,152円 5,550円 10,870円 6,582円 5,550円 10,934円 3,060円 4,440円 3,690円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            主要切断材質 タイル タイル タイル コンクリート・アスファルト - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / サイディング タイル タイル コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
                            刃厚(mm) 1 0.9 1 - 2.2 2.2 - 1.3 1.4 - - 2.2 -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 5 5 - - - - - 5 - 8 - - -

                            タイルプロDXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS-DX5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 付属リング
                            (mm)

                            9,082円

                            ( 9,990円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -125224936091051248-20

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました