(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

楽々カット君

楽々カット君

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,205円
税込単価
7,926円

【用途】タイル・瓦の切断作業に使用できます。【特長】切り口がきれいに仕上がるリ...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    タイル
  • 外径(mm):
    103
  • 刃厚(mm):
    1.4
  • 内径(mm):
    20
  • 商品タイプ:
    本体
  • 刃幅(mm):
    5
  • ホイールタイプ:
    リムタイプ
  • JANコード:
    4936091002509
  • トラスココード:
    852-4015
  • 付属リング(mm):
    15

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RA-4

1個

7,205( 7,926円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
タイル・瓦の切断作業に使用できます。
【特長】
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプです。

RA-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

楽々カット君の型番RA-4のページです。
型番RA-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

楽々カット君

楽々カット君

    ジャパン プロ

    ジャパン プロ

      ダイヤモンドカッターセグメン

      ダイヤモンドカッターセグメン

        ダイヤモンドカッターウエーブ

        ダイヤモンドカッターウエーブ

          タイル目地切り用カッター

          タイル目地切り用カッター

            タイルナイン

            タイルナイン

              ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

              ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

                ダイヤモンドカッター 外径(mm)19・25

                ダイヤモンドカッター 外径(mm)19・25

                  *道路ブレ-ド JAPAN

                  *道路ブレ-ド JAPAN

                    スモールカッター (タイルの切断)

                    スモールカッター (タイルの切断)

                      切り込みカッター HDKC

                      切り込みカッター HDKC

                        ターボセグメント

                        ターボセグメント

                          ダイヤモンドカッター セグメント

                          ダイヤモンドカッター セグメント

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 アイウッド アイウッド 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 ロブテックス サンフレックス 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 柳瀬 アイウッド 理研ダイヤモンド工業
                            通常価格 7,205円 18,250円 1,860円 2,226円 6,665円 6,766円 7,676円 2,225円 24,335円 6,030円 6,584円 6,623円 3,120円
                            通常出荷日 7日目   9日目   4日目   4日目   8日目   1日目   1日目   3日目   4日目   1日目~   4日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要切断材質 タイル コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 タイル タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル タイル / 石材 コンクリート・アスファルト タイル コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 -
                            外径(mm) 103 - 105 105 54 105 - - 305 - 105 - -
                            刃厚(mm) 1.4 - 1.9 2.2 4 0.9 - 0.6 3 1.4 1.7 - -
                            内径(mm) 20 27 20 20 - 20 - 1 27 - 20 - -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました