(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドカッター“職人芸セグメント”(乾式)

ダイヤモンドカッター“職人芸セグメント”(乾式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,200円
税込単価
11,220円

コンクリート、ブロックの切断。三京ダイヤが誇る、スタンダードな逸品!切れ味を重...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
質量(g)
チップ高さ(mm)
付属リング穴径(mm)
材質1
材質2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-E6

150
2
22
4936091004817
852-4046
-
-
-
20
工具鋼
チップ:ダイヤ砥粒他
-

1個

10,200( 11,220円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンクリート、ブロックの切断。三京ダイヤが誇る、スタンダードな逸品!切れ味を重視したセグメントタイプ。

Loading...

SE-E6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター“職人芸セグメント”(乾式)の型番SE-E6のページです。
型番SE-E6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッター“職人芸セグメント”(乾式)

ダイヤモンドカッター“職人芸セグメント”(乾式)

    ダイヤモンドカッターセグメン

    ダイヤモンドカッターセグメン

      セグメントカッター2枚入り

      セグメントカッター2枚入り

        レーザー 隼

        レーザー 隼

          レーザー隼

          レーザー隼

            乾式ハンドカッター

            乾式ハンドカッター

              “電着ダイヤモンドカッター”(乾式)

              “電着ダイヤモンドカッター”(乾式)

                レーザーターボ8X

                レーザーターボ8X

                  ジャパン プロ

                  ジャパン プロ

                    *道路ブレ-ド JAPAN

                    *道路ブレ-ド JAPAN

                      切りま専科ゴールドLB 105X20.0

                      切りま専科ゴールドLB 105X20.0

                        ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ

                        ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ

                          メーカー 三京ダイヤモンド工業 アイウッド アイウッド 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 トラスコ中山 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 トップ工業
                          通常価格 10,200円 1,860円 2,970円 9,455円 13,994円 13,649円 7,910円 10,300円 18,250円 24,335円 9,114円 4,300円
                          通常出荷日 11日目   4日目   4日目   1日目~   9日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   4日目   7日目   4日目  
                          主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 石材 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 タイル / 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト 石材 コンクリート・アスファルト / タイル
                          商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                          刃幅(mm) 6 - - 7 7 - - 8 7 7 - -
                          ホイールタイプ セグメントタイプ - - - - - - - - - - -

                          ダイヤモンドカッター“職人芸セグメント”(乾式)のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          コンクリートブロック切断
                          評価 5.0満足度:5.02018/06/06
                          安価の割に長持ちしますし切れます!
                          重宝しており、コレばっかり使っています。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました