(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VBダイヤドリル(六角軸)

VBダイヤドリル(六角軸)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,210円 ~ 10,451円
税込価格
5,731円 ~ 11,496円

【特長】・欠けが少なく仕上がりキレイ!!・超硬ドリルの20倍長持ち!!【用途】...

詳細情報を確認する

  • 溝長(mm):
    30
  • 全長(mm):
    65
  • シャンク径(mm):
    6.35
  • シャンクタイプ:
    六角軸
  • 用途:
    硬質タイル・磁器タイル・石材タイル穴あけ用。
  • 特長:
    欠けが少なく仕上がりキレイ!!超硬ドリルの20倍長持ち!!

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
4936091600187
361-2082
10

1個

5,210( 5,731円 )

1日目

6
4936091600194
361-2091
10

1個

5,210( 5,731円 )

2日目

7
4936091600200
361-2104
10

1個

5,210( 5,731円 )

1日目

8
4936091600217
361-2112
10

1個

5,210( 5,731円 )

1日目

10
4936091600224
361-2121
10

1個

5,210( 5,731円 )

1日目

12
4936091600231
361-2139
10

1個

5,720( 6,292円 )

1日目

15
4936091600248
361-2147
10

1個

5,720( 6,292円 )

1日目

20
4936091600255
361-2155
10

1個

7,920( 8,712円 )

1日目

25
4936091600262
361-2163
10

1個

7,920( 8,712円 )

1日目

30
4936091600279
361-2171
10

1個

10,451( 11,496円 )

1日目

35
4936091600286
361-2180
10

1個

10,451( 11,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・欠けが少なく仕上がりキレイ!!
・超硬ドリルの20倍長持ち!!
【用途】
・硬質タイル・磁器タイル・石材タイル穴あけ用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VBダイヤドリル(六角軸)

VBダイヤドリル(六角軸)

    ユニカ 吸塵ドリルシステム"QビットUX"

    ユニカ 吸塵ドリルシステム"QビットUX"

      六角シャンクコンクリートドリルセット(ケース付き)

      六角シャンクコンクリートドリルセット(ケース付き)

        軽量ハンマードリル用コンクリートドリル チップトップビット(SDSplusシャンク)10本セット

        軽量ハンマードリル用コンクリートドリル チップトップビット(SDSplusシャンク)10本セット

          メーカー 三京ダイヤモンド工業 ユニカ トップ工業 ユニカ
          通常価格 5,210円 11,000円 12,839円 11,786円
          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目  
          溝長(mm) 30 - 30,33,36,39,39,43,47,47,52,57 -
          全長(mm) 65 - 100,100,100,100,100,100,108,108,123,123 -
          シャンク径(mm) 6.35 - - -
          シャンクタイプ 六角軸 - - SDSプラス
          用途 硬質タイル・磁器タイル・石材タイル穴あけ用。 - - -

          VBダイヤドリル(六角軸)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました