(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリートダイヤビット(六角軸)

コンクリートダイヤビット(六角軸)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,086円 ~ 5,347円
税込価格
4,495円 ~ 5,882円

【特長】・インパクトドライバ等で簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビット!...

詳細情報を確認する

  • シャンク径(mm):
    6.35
  • シャンクタイプ:
    六角軸
  • 用途:
    コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカ-下穴用。
  • 特長:
    インパクトドライバ等で簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビット!!回転専用だから環境にやさしく居ながら工事に最適!!粉じんが飛散しにくく静かな穿孔!!

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
    〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.5
45
80
4936091600309
828-5678

1個

4,572( 5,029円 )

1日目

6
45
80
4936091600316
828-5679

1個

4,086( 4,495円 )

1日目

6.4
45
80
4936091600323
828-5680

1個

4,086( 4,495円 )

1日目

7.5
45
80
4936091600330
828-5681

1個

4,086( 4,495円 )

1日目

8.5
45
80
4936091600347
828-5682

1個

4,788( 5,267円 )

1日目

9.5
55
90
4936091600354
828-5683

1個

4,542( 4,996円 )

4日目

10.5
55
90
4936091600361
828-5685

1個

5,320( 5,852円 )

1日目

12.5
55
90
4936091600378
828-5687

1個

4,542( 4,996円 )

1日目

12.7
65
100
4936091600385
828-5688

1個

4,543( 4,997円 )

1日目

14.5
55
90
4936091600392
828-5689

1個

5,347( 5,882円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトドライバ等で簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビット!!
・回転専用だから環境にやさしく居ながら工事に最適!!
・粉じんが飛散しにくく静かな穿孔!!
・静かな作業:回転専用で打撃不要。
・簡単な作業:インパクトドライバで簡単穿孔。
・安定した作業:衝撃が少なく、キワの穿孔も楽々。
・きれいな作業:乾式だから水処理不要で現場を汚さない。
【用途】
・コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカ-下穴用。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
    〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンクリートダイヤビット(六角軸)

コンクリートダイヤビット(六角軸)

    六角軸ビット HEXタイプ

    六角軸ビット HEXタイプ

      SDMドリルビット(SDM-max軸用)

      SDMドリルビット(SDM-max軸用)

        メーカー 三京ダイヤモンド工業 ユニカ コマドリル
        通常価格 4,086円 4,000円 4,830円
        通常出荷日 1日目~   1日目   4日目  
        シャンク径(mm) 6.35 - -
        シャンクタイプ 六角軸 六角軸 -
        用途 コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカ-下穴用。 - -
        特長 インパクトドライバ等で簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビット!!回転専用だから環境にやさしく居ながら工事に最適!!粉じんが飛散しにくく静かな穿孔!! - -

        コンクリートダイヤビット(六角軸)のレビュー

        評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
        屋内でのモルタルへの穴あけ
        評価 5.0満足度:5.02018/02/22
        普通の電気ドリルを使用して、問題なく穴が開きました。
        作業時の音も静かで、良い品物だと思います。
        値段が少しお高いので、
        通常のコンクリートドリルと
        用途に応じて、使い分けたいと思います。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        コンクリートへの穴開け
        評価 4.0満足度:4.02019/01/13
        コンクリートへの穴開けで使いましたが、一般的なコンクリート専用ドリルと違って
        先端に超砥粒がついている変わったタイプです。
        横方向や、天方向への穴開けとしてはOKですが、下方向だと粉が詰まるため、排出が間に合わず切削能力が落ちます。
        シビアコンディションの場合は威力を発揮しそうですが、通常時はここまで最先端のを使わないほうが結果作業時間は短くなります。
        常時、穴にエアブロー出来る環境ならかなり使えますよ。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました