(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:21476
ヤスリ柄 木製グリップ ヤスリ

ヤスリ柄 木製グリップ 21476

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
1,550円
税込単価
1,705円

丈夫な金属はめ輪付の木製グリップを5種類用意いたしました。商品種別:ハンドル(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

21476 の仕様・寸法情報

型番
適合本体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21476

350mm平、甲丸 300mm平、甲丸、三角

5個

1,550( 1,705円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

丈夫な金属はめ輪付の木製グリップを5種類用意いたしました。
商品種別:ハンドル(ヤスリ柄)
主材質:木

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

Loading...

21476で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤスリ柄 木製グリップの型番21476のページです。
型番21476に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤスリ柄 木製グリップ

ヤスリ柄 木製グリップ

    ハンドル 木柄 スタンダード

    ハンドル 木柄 スタンダード

      ヤスリ柄エルゴグリップタイプ

      ヤスリ柄エルゴグリップタイプ

        ハンドル プラスチック柄(ネジ式)

        ハンドル プラスチック柄(ネジ式)

          丸柄ヤスリ専用グリップ AL160

          丸柄ヤスリ専用グリップ AL160

            ヤスリ用ハンドル(レッド)

            ヤスリ用ハンドル(レッド)

              125-200mm やすりハンドル

              125-200mm やすりハンドル

                両面ダイヤモンド砥石(スベリ止め下敷き付)

                両面ダイヤモンド砥石(スベリ止め下敷き付)

                  メーカー ニコルソン ツボサン ニコルソン ツボサン ミスミ PBスイスツールズ エスコ SK-11
                  通常価格 1,010円 428円 1,570円 699円 2,750円 700円 1,072円 4,738円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  商品種別 ハンドル(ヤスリ柄) ハンドル(ヤスリ柄) ハンドル(ヤスリ柄) ハンドル(ヤスリ柄) ハンドル(ヤスリ柄) ハンドル(ヤスリ柄) - -
                  主材質 プラスチック プラスチック - - - -

                  ヤスリ柄 木製グリップのレビュー

                  評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
                  やすり
                  評価 1.0満足度:1.02020/02/29
                  有名なメーカーなので一度使用してみたく、良い感じですこれから本格的に使用しますが、つくりはいまいちでセンター穴がずれています、すこし残念

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  マジカットの柄として
                  評価 5.0満足度:5.02019/12/27
                  表面の仕上げは綺麗。
                  形状は少し独特。
                  柄の下部を手の平で押し出すような感じで使用しています。
                  安定性が少し落ちる代わりに、こっちの方が力が入るかな。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  宝飾品の加工で使っています
                  評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                  宝飾品の加工で、以前から一部のヤスリにニコルソンのヤスリ柄を使っていました。今回もこの商品を使ってみようと購入しました。とても握りやすいです。特に気になる点もなく、満足して使っています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ニコルソンにはニコルソン!
                  評価 5.0満足度:5.02019/04/03
                  ヤスリと同時に購入、握りやすさ、手の馴染み、頑丈さ、どれをとっても満足です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  鉄工ヤスリの柄として
                  評価 5.0満足度:5.02019/02/25
                  普通のストレートな形状の柄と違い、手のひらで包み込んで握り、中心部で押すように使う場合、柄尻が大きいので圧が分散しコントロールしやすい。

                  安い柄だと乱暴に叩き込むと口金の下の木が割れたりした経験があるが、これは頑丈で割れたたことが無い。
                  もっとも口金がうんと長いので割れてヒビがはいってももわからないだけなのかもしれない。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  21485
                  21494
                  21503
                  21511
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  適合本体

                  1,290円

                  ( 1,419円 )
                  5個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  350mm丸、角 300mm丸、角 250mm平、甲丸、三角

                  1,150円

                  ( 1,265円 )
                  5個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  250mm丸、角 200mm平、甲丸、三角

                  1,080円

                  ( 1,188円 )
                  5個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  200mm丸、角 150mm平、甲丸、三角

                  1,010円

                  ( 1,111円 )
                  5個 あり

                  3日目

                  150mm丸、角

                  ヤスリ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました