(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:07894
ヤスリマジカット 平 ヤスリ

ヤスリマジカット 平 07894

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
5,140円
税込単価
5,654円

ヤスリの最高傑作!一本のヤスリで荒削りから仕上げまでOK。しかも被削材を選びま...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • 単品/パック/セット:
    単品

Loading...

07894 の仕様・寸法情報

型番
ヤスリ部有効長(mm)
巾×厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

07894

200
20×5

1個

5,140( 5,654円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヤスリの最高傑作!一本のヤスリで荒削りから仕上げまでOK。しかも被削材を選びません(ステンレス、ダイス鋼から真ちゅう、ダイカスト、ブロンズ、アルミまで)。

カタログ

 

07894で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤスリマジカット 平の型番07894のページです。
型番07894に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤスリマジカット 平

ヤスリマジカット 平

    ヤスリ単目・平

    ヤスリ単目・平

      ヤスリ 平

      ヤスリ 平

        ヤスリ スーパーシャー

        ヤスリ スーパーシャー

          ニコルソンヤスリ 平250アルミ用

          ニコルソンヤスリ 平250アルミ用

            ヤスリ 甲丸

            ヤスリ 甲丸

              鉄工用ヤスリ 半丸型・丸型

              鉄工用ヤスリ 半丸型・丸型

                鉄工用ヤスリ 角型・三角型

                鉄工用ヤスリ 角型・三角型

                  甲丸ヤスリ

                  甲丸ヤスリ

                    クイックカットヤスリ 鉄工タイプ

                    クイックカットヤスリ 鉄工タイプ

                      鉄工用ヤスリ

                      鉄工用ヤスリ

                        鉄工ヤスリ (樹脂・難削材用)

                        鉄工ヤスリ (樹脂・難削材用)

                          製材ヤスリ 平-端丸

                          製材ヤスリ 平-端丸

                            メーカー ニコルソン ニコルソン ニコルソン ニコルソン ニコルソン ニコルソン トラスコ中山 トラスコ中山 バーコ ツボサン PFERD ミスミ ツボサン
                            通常価格 5,140円 2,460円 4,000円 8,340円 7,770円 5,410円 1,170円 1,225円 5,540円 2,550円 1,110円 5,688円 1,699円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            断面形状 半丸 - - 半丸 - -
                            単品/パック/セット 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品 - パック -

                            ヤスリマジカット 平のレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 7件のレビュー
                            金属の切削
                            評価 1.0満足度:1.02016/04/21
                            有名なマジカットですが、最近のものは、どういうわけか品質がとても悪化しており、届いたものも、削ることはできるものの、品質が極めて悪く、荒削りにしか使えないような品物でした。
                            品質の回復を期待しています。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            楽器修理
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/11
                            楽器のフレットと呼ばれる金属の削りに使用しています。

                            非常に硬いステンレスまで、ストレスフリーに作業できます。
                            削りに対しての方向性が付いているため、無駄な削りをすることなく仕上げることが可能です。

                            言うまでもないかもしれませんが、メーカーの謳う「仕上げ」とは、あくまでも仕上げラインまでの綺麗な仕上がりのことで、この1本では「研磨」はできませんのでそこは勘違いされぬよう...

                            それにしても導入して、手作業の速度がぐんと効率上がりました。

                            他の鉄ヤスリと異なり、目の作り方が違うため、木材などの粉に対してはあまり向かないように感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄角パイプのエッジ削り
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/04
                            のこ盤でカットした、鉄角パイプのバリ・エッジの削りを行いました。
                            一方向へ引くように加工したら、削り面が非常にキレイに仕上がりました。
                            使い方次第で、粗加工から仕上げ加工まで使用出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨
                            評価 4.0満足度:4.02017/02/23
                            力加減で粗削りから仕上げまで行えて便利です。
                            ヤスリ自体の硬度も高く一般のヤスリより長く使えます。
                            しかも錆びにくいのが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鋼材の切断部研削
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/27
                            サクサクと研削でき、目詰まりも少ないと感じています。やすり面のカットが特徴的で、技術的な工夫がなされているのだと思いますが、使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            07917
                            07941
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ヤスリ部有効長
                            (mm)
                            巾×厚さ
                            (mm)

                            6,670円

                            ( 7,337円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            25025×6.5

                            8,920円

                            ( 9,812円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            30034×7.8

                            鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました