(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:13147
ヤスリ 角 ヤスリ

ヤスリ 角 13147

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円

特にステンレス等の難削材には、抜群の切れと耐久性を発揮します。

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • 単品/パック/セット:
    単品

Loading...

13147 の仕様・寸法情報

型番
目の粗さ
ヤスリ部有効長(mm)
巾×厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13147

細目
200
7.7(一辺)

1個

5,300( 5,830円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特にステンレス等の難削材には、抜群の切れと耐久性を発揮します。

カタログ

 

13147で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤスリ 角の型番13147のページです。
型番13147に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤスリ 角

ヤスリ 角

    ヤスリ 丸

    ヤスリ 丸

      ヤスリ 平

      ヤスリ 平

        ヤスリ 甲丸

        ヤスリ 甲丸

          鉄工用ヤスリ

          鉄工用ヤスリ

            鉄工ヤスリ350三角

            鉄工ヤスリ350三角

              シャインヤスリ

              シャインヤスリ

                ヤスリ スーパーシャー

                ヤスリ スーパーシャー

                  平ヤスリ柄付

                  平ヤスリ柄付

                    鉄工ヤスリ ステンレス(切削用)

                    鉄工ヤスリ ステンレス(切削用)

                      鉄工ヤスリ (樹脂・難削材用)

                      鉄工ヤスリ (樹脂・難削材用)

                        メーカー ニコルソン ニコルソン ニコルソン ニコルソン PFERD ヤマグチ ミニター ニコルソン バーコ ツボサン ミスミ
                        通常価格 4,190円 3,010円 4,000円 5,410円 1,110円 5,339円 2,840円 8,340円 4,680円 2,300円 5,688円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                        断面形状 半丸 三角 - - -
                        単品/パック/セット 単品 単品 単品 単品 - - - 単品 - - パック

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        13000
                        13033
                        13081
                        13196
                        13229
                        13262
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        目の粗さ ヤスリ部有効長
                        (mm)
                        巾×厚さ
                        (mm)

                        4,330円

                        ( 4,763円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        中目1506.0(一辺)

                        4,630円

                        ( 5,093円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        細目1506.0(一辺)

                        4,670円

                        ( 5,137円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        粗目2007.7(一辺)

                        6,080円

                        ( 6,688円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        粗目2509.3(一辺)

                        6,500円

                        ( 7,150円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        中目2509.3(一辺)

                        6,970円

                        ( 7,667円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        細目2509.3(一辺)

                        鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました