(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤスリ 丸

ヤスリ 丸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,010円 ~ 7,600円
税込価格
3,311円 ~ 8,360円

特にステンレス等の難削材には、抜群の切れと耐久性を発揮します。

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • 単品/パック/セット:
    単品

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

型番
目の粗さ
ヤスリ部有効長(mm)
巾×厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
粗目
150
φ6.3

2個

3,010( 3,311円 )

2日目

中目
150
φ6.3

2個

3,320( 3,652円 )

3日目

細目
150
φ6.3

1個

3,720( 4,092円 )

3日目

粗目
200
φ7.7

2個

3,450( 3,795円 )

2日目

中目
200
φ7.7

1個

3,880( 4,268円 )

2日目

細目
200
φ7.7

1個

4,200( 4,620円 )

3日目

粗目
250
φ9.5

1個

4,670( 5,137円 )

3日目

中目
250
φ9.5

1個

5,100( 5,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

細目
250
φ9.5

1個

5,580( 6,138円 )

2日目

粗目
300
φ12.8

1個

6,430( 7,073円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

中目
300
φ12.8

1個

6,970( 7,667円 )

3日目

細目
300
φ12.8

1個

7,600( 8,360円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特にステンレス等の難削材には、抜群の切れと耐久性を発揮します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤスリ 丸

ヤスリ 丸

    ヤスリ 角

    ヤスリ 角

      鉄工用ヤスリ 角型・三角型

      鉄工用ヤスリ 角型・三角型

        鉄工用ヤスリ 半丸型・丸型

        鉄工用ヤスリ 半丸型・丸型

          シャインヤスリ

          シャインヤスリ

            ジェットブラックヤスリ

            ジェットブラックヤスリ

              ヤスリ 甲丸

              ヤスリ 甲丸

                角ヤスリ

                角ヤスリ

                  ライン丸ヤスリ LMAシリーズ

                  ライン丸ヤスリ LMAシリーズ

                    ヤスリ 平

                    ヤスリ 平

                      甲丸ヤスリ

                      甲丸ヤスリ

                        鬼目ヤスリプラ木工用

                        鬼目ヤスリプラ木工用

                          ニコルソンヤスリ 平250アルミ用

                          ニコルソンヤスリ 平250アルミ用

                            メーカー ニコルソン ニコルソン トラスコ中山 トラスコ中山 ミニター エンジニア ニコルソン バーコ ツボサン ニコルソン バーコ ナカニシ ニコルソン
                            通常価格 3,010円 4,190円 1,225円 1,170円 2,840円 2,394円 5,410円 1,188円 1,300円 4,000円 5,540円 5,287円 7,770円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            断面形状 - - - - 半丸 - 半丸
                            単品/パック/セット 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 - - 単品 - パック 単品

                            ヤスリ 丸のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            円筒内径磨き
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/01
                            全長が長いので使い勝手が良い。価格も手ごろで問題なく使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました