(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ロータリーバー

超硬ロータリーバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,175円 ~ 13,068円
税込価格
1,293円 ~ 14,375円

切れ味抜群のシリンダー型超硬ロータリーバーです。ダブルカット/シングルカットが...

詳細情報を確認する

型番

未確定350件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
詳細タイプ
シャンク径(mm)
全長(mm)
エンドカットタイプ
カットタイプ
シリーズタイプ
シャンクタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シャンク径3mm
シリンダー型
1.6
6.4
円筒型
3
38
エンドカット無
ダブルカット
-
-

1個

1,724( 1,896円 )

2日目

シャンク径3mm
シリンダー型
2.4
12.7
円筒型
3
38
エンドカット付
シングルカット
-
-

1個

2,140( 2,354円 )

3日目

シャンク径3mm
シリンダー型
2.4
12.7
円筒型
3
38
エンドカット無
ダブルカット
-
-

1個

1,513( 1,664円 )

3日目

シャンク径3mm
シリンダー型
2.4
12.7
円筒型
3
38
エンドカット付
ダブルカット
-
-

1個

1,972( 2,169円 )

3日目

シャンク径3mm
シリンダー型
3
12.7
円筒型
3
38
エンドカット無
シングルカット
-
-

1個

1,760( 1,936円 )

5日目

シャンク径3mm
シリンダー型
3
12.7
円筒型
3
38
エンドカット付
シングルカット
-
-

1個

2,140( 2,354円 )

3日目

シャンク径3mm
シリンダー型
3
12.7
円筒型
3
38
エンドカット無
ダブルカット
-
-

1個

1,605( 1,766円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シャンク径3mm
シリンダー型
3
12.7
円筒型
3
38
エンドカット付
ダブルカット
-
-

1個

1,972( 2,169円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シャンク径3mm
シリンダー型
3
12.7
円筒型
3
100
エンドカット付
ダブルカット
100Lシリーズ
ロングシャンク

1個

3,330( 3,663円 )

5日目

シャンク径3mm
シリンダー型
4.8
12.7
円筒型
3
51
エンドカット無
シングルカット
-
-

1個

4,030( 4,433円 )

3日目

シャンク径3mm
シリンダー型
4.8
12.7
円筒型
3
51
エンドカット無
ダブルカット
-
-

1個

4,030( 4,433円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
4.8
15.9
円筒型
6
51
エンドカット無
シングルカット
-
-

1個

2,960( 3,256円 )

2日目

シャンク径6mm
シリンダー型
4.8
15.9
円筒型
6
51
エンドカット付
シングルカット
-
-

1個

3,330( 3,663円 )

2日目

シャンク径6mm
シリンダー型
4.8
15.9
円筒型
6
51
エンドカット無
ダブルカット
-
-

1個

2,960( 3,256円 )

2日目

シャンク径6mm
シリンダー型
4.8
15.9
円筒型
6
51
エンドカット付
ダブルカット
-
-

1個

3,330( 3,663円 )

3日目

シャンク径3mm
シリンダー型
6.4
12.7
円筒型
3
51
エンドカット無
シングルカット
-
-

1個

3,020( 3,322円 )

2日目

シャンク径3mm
シリンダー型
6.4
12.7
円筒型
3
51
エンドカット付
シングルカット
-
-

1個

3,270( 3,597円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シャンク径3mm
シリンダー型
6.4
12.7
円筒型
3
51
エンドカット無
ダブルカット
-
-

1個

3,020( 3,322円 )

2日目

シャンク径3mm
シリンダー型
6.4
12.7
円筒型
3
51
エンドカット付
ダブルカット
-
-

1個

3,270( 3,597円 )

2日目

シャンク径6mm
シリンダー型
6
15.9
円筒型
6
51
エンドカット無
シングルカット
-
-

1個

2,960( 3,256円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
6
15.9
円筒型
6
51
エンドカット付
シングルカット
-
-

1個

3,330( 3,663円 )

2日目

シャンク径6mm
シリンダー型
6
15.9
円筒型
6
51
エンドカット無
ダブルカット
-
-

1個

2,960( 3,256円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
6
15.9
円筒型
6
51
エンドカット付
ダブルカット
-
-

1個

3,330( 3,663円 )

2日目

シャンク径6mm
シリンダー型
6
15.9
円筒型
6
51
エンドカット無
SYカット
-
-

1個

2,960( 3,256円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
7.9
19.1
円筒型
6
64
エンドカット無
アルミカット
-
-

1個

4,952( 5,447円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
7.9
19.1
円筒型
6
64
エンドカット無
シングルカット
-
-

1個

3,960( 4,356円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
7.9
19.1
円筒型
6
64
エンドカット付
シングルカット
-
-

1個

4,460( 4,906円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
7.9
19.1
円筒型
6
64
エンドカット無
ダブルカット
-
-

1個

3,960( 4,356円 )

2日目

シャンク径6mm
シリンダー型
7.9
19.1
円筒型
6
64
エンドカット付
ダブルカット
-
-

1個

4,460( 4,906円 )

2日目

シャンク径6mm
シリンダー型
7.9
19.1
円筒型
6
64
エンドカット無
SYカット
-
-

1個

3,960( 4,356円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
9.5
19.1
円筒型
6
64
エンドカット無
アルミカット
-
-

1個

5,590( 6,149円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
9.5
19.1
円筒型
6
64
エンドカット付
アルミカット
-
-

1個

5,780( 6,358円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
9.5
19.1
円筒型
6
64
エンドカット無
シングルカット
-
-

1個

4,080( 4,488円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
9.5
19.1
円筒型
6
64
エンドカット付
シングルカット
-
-

1個

4,460( 4,906円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
9.5
19.1
円筒型
6
64
エンドカット無
ダブルカット
-
-

1個

4,080( 4,488円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
9.5
19.1
円筒型
6
64
エンドカット付
ダブルカット
-
-

1個

4,460( 4,906円 )

2日目

シャンク径6mm
シリンダー型
9.5
19.1
円筒型
6
64
エンドカット無
SYカット
-
-

1個

4,080( 4,488円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
11.1
25.4
円筒型
6
70
エンドカット無
アルミカット
-
-

1個

6,865( 7,552円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
11.1
25.4
円筒型
6
70
エンドカット付
シングルカット
-
-

1個

6,613( 7,274円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
11.1
25.4
円筒型
6
70
エンドカット無
ダブルカット
-
-

1個

5,558( 6,114円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
11.1
25.4
円筒型
6
70
エンドカット付
ダブルカット
-
-

1個

6,613( 7,274円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
11.1
25.4
円筒型
6
70
エンドカット無
SYカット
-
-

1個

5,558( 6,114円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
13
25.4
円筒型
6
70
エンドカット無
アルミカット
-
-

1個

7,896( 8,686円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
13
25.4
円筒型
6
70
エンドカット付
アルミカット
-
-

1個

8,016( 8,818円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
13
25.4
円筒型
6
70
エンドカット無
シングルカット
-
-

1個

6,013( 6,614円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
13
25.4
円筒型
6
70
エンドカット付
シングルカット
-
-

1個

6,611( 7,272円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
13
25.4
円筒型
6
70
エンドカット無
ダブルカット
-
-

1個

6,013( 6,614円 )

5日目

シャンク径6mm
シリンダー型
13
25.4
円筒型
6
70
エンドカット付
ダブルカット
-
-

1個

6,611( 7,272円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
13
25.4
円筒型
6
70
エンドカット無
SYカット
-
-

1個

6,013( 6,614円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
15.9
25.4
円筒型
6
70
エンドカット無
アルミカット
-
-

1個

7,596( 8,356円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
15.9
25.4
円筒型
6
70
エンドカット付
アルミカット
-
-

1個

8,162( 8,978円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
15.9
25.4
円筒型
6
70
エンドカット無
シングルカット
-
-

1個

8,016( 8,818円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
15.9
25.4
円筒型
6
70
エンドカット付
シングルカット
-
-

1個

6,835( 7,519円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
15.9
25.4
円筒型
6
70
エンドカット無
ダブルカット
-
-

1個

8,016( 8,818円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
15.9
25.4
円筒型
6
70
エンドカット付
ダブルカット
-
-

1個

6,835( 7,519円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
15.9
25.4
円筒型
6
70
エンドカット無
SYカット
-
-

1個

8,016( 8,818円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
19.1
25.4
円筒型
6
70
エンドカット無
シングルカット
-
-

1個

8,943( 9,837円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
19.1
25.4
円筒型
6
70
エンドカット付
シングルカット
-
-

1個

9,197( 10,117円 )

3日目

シャンク径6mm
シリンダー型
19.1
25.4
円筒型
6
70
エンドカット無
ダブルカット
-
-

1個

9,621( 10,583円 )

2日目

シャンク径6mm
シリンダー型
19.1
25.4
円筒型
6
70
エンドカット付
ダブルカット
-
-

1個

9,197( 10,117円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切れ味抜群のシリンダー型超硬ロータリーバーです。
ダブルカット/シングルカットがあります。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ形状シャンク材質刃径(mm)刃長(mm)
A-1019-6-2Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬9.519.1
C-0819-6-2-90Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬7.919.1
E-1625-6-5シャンク径6mm楕円型オール超硬15.925.4
D-0203-3-2シャンク径3mmボール型オール超硬2.43.2
D-1311-6-1シャンク径6mmボール型オール超硬12.711.1
A-2525-6-1シャンク径6mmシリンダー型オール超硬25.425.4
L-1027-6-5-90Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬9.527
F-1319-6-SYシャンク径6mm木型オール超硬12.719.1
D-1614-6-2シャンク径6mmボール型オール超硬15.914.3
G-0310-3-5シャンク径3mmポイント型オール超硬39.5
D-0606-6-1シャンク径6mmボール型オール超硬65.6
F-0819-6-2-90Lシャンク径6mm木型オール超硬7.919.1
C-0616-6-5-90Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬615.9
L-1027-6-SYシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬9.527
A-0613-3-2シャンク径3mmシリンダー型オール超硬6.412.7
F-1125-6-SYシャンク径6mm木型オール超硬11.125.4
E-0507-3-5シャンク径3mm楕円型オール超硬4.87
K-0603-6-5シャンク径6mm90°コーン型オール超硬6 
F-1325-6-2シャンク径6mm木型オール超硬12.725.4
E-1925-6-5シャンク径6mm楕円型オール超硬19.125.4
G-1325-6-1シャンク径6mmポイント型オール超硬12.725.4
D-0606-6-SY-90Lシャンク径6mmボール型オール超硬65.6
F-0819-6-SY-90Lシャンク径6mm木型オール超硬7.919.1
F-0819-6-SYシャンク径6mm木型オール超硬7.919.1
D-1311-6-5シャンク径6mmボール型オール超硬12.711.1
F-0513-3-2シャンク径3mm木型オール超硬4.812.7
H-0819-6-5シャンク径6mm先丸木型オール超硬7.919.1
A-1019-6-5Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬9.519.1
L-1329-6-SYシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬12.728.6
A-0819-6-2Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬7.919.1
D-1918-6-2シャンク径6mmボール型オール超硬19.117.5
C-1125-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬11.125.4
A-1625-6-2Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬15.925.4
A-1125-6-SYシャンク径6mmシリンダー型オール超硬11.125.4
A-1019-6-1シャンク径6mmシリンダー型オール超硬9.519.1
A-0616-6-2Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬615.9
E-0610-3-5シャンク径3mm楕円型オール超硬6.49.5
C-0616-6-SY-90Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬615.9
D-0505-3-5シャンク径3mmボール型オール超硬4.84
D-1110-6-5シャンク径6mmボール型オール超硬11.19.5
M-1325-6-1シャンク径6mm先細楕円型オール超硬12.725.4
F-0513-3-5シャンク径3mm木型オール超硬4.812.7
G-1925-6-5シャンク径6mmポイント型オール超硬19.125.4
F-1625-6-SYシャンク径6mm木型オール超硬15.925.4
D-1110-6-SYシャンク径6mmボール型オール超硬11.19.5
A-1925-6-5シャンク径6mmシリンダー型オール超硬19.125.4
D-1008-6-2-150Lシャンク径6mmボール型オール超硬9.57.9
D-0808-6-2シャンク径6mmボール型オール超硬7.97.9
M-0625-6-5シャンク径6mm先細楕円型オール超硬625.4
G-0613-3-2シャンク径3mmポイント型オール超硬6.412.7
F-1325-6-SYシャンク径6mm木型オール超硬12.725.4
M-0613-3-2シャンク径3mm先細楕円型オール超硬6.412.7
D-1614-6-1シャンク径6mmボール型オール超硬15.914.3
L-0313-3-2シャンク径3mmコーン先丸型オール超硬312.7
K-0302-3-5シャンク径3mm90°コーン型オール超硬3 
F-0616-6-SY-90Lシャンク径6mm木型オール超硬615.9
L-1938-6-5シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬19.138.1
C-0819-6-SY-90Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬7.919.1
A-1325-6-5シャンク径6mmシリンダー型オール超硬1325.4
D-1311-6-2シャンク径6mmボール型オール超硬12.711.1
A-0213-3-2Eシャンク径3mmシリンダー型オール超硬2.412.7
L-0616-6-2-90Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬615.9
K-1910-6-5シャンク径6mm90°コーン型オール超硬19.1 
C-1125-6-SYシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬11.125.4
M-0619-6-5シャンク径6mm先細楕円型オール超硬619.1
G-1019-6-2シャンク径6mmポイント型オール超硬9.519.1
E-0610-3-2シャンク径3mm楕円型オール超硬6.49.5
K-1306-6-5シャンク径6mm90°コーン型オール超硬12.7 
M-1019-6-5シャンク径6mm先細楕円型オール超硬9.519.1
L-1329-6-2シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬12.728.6
C-1325-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬12.725.4
M-0619-6-1シャンク径6mm先細楕円型オール超硬619.1
G-1325-6-5シャンク径6mmポイント型オール超硬12.725.4
M-0310-3-2シャンク径3mm先細楕円型オール超硬39.5
A-0516-6-5Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬4.815.9
A-0613-3-5Eシャンク径3mmシリンダー型オール超硬6.412.7
A-1325-6-2シャンク径6mmシリンダー型オール超硬1325.4
N-1313-6-2Eシャンク径6mm逆テーパー型オール超硬12.712.7
C-0513-3-2シャンク径3mmシリンダー先丸型オール超硬4.812.7
C-0313-3-5シャンク径3mmシリンダー先丸型オール超硬312.7
G-0310-3-2シャンク径3mmポイント型オール超硬39.5
A-0819-6-5Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬7.919.1
E-1925-6-1シャンク径6mm楕円型オール超硬19.125.4
A-1125-6-5Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬11.125.4
F-1319-6-2シャンク径6mm木型オール超硬12.719.1
G-0313-3-5シャンク径3mmポイント型オール超硬312.7
A-0819-6-SYシャンク径6mmシリンダー型オール超硬7.919.1
C-0513-3-5シャンク径3mmシリンダー先丸型オール超硬4.812.7
E-0610-6-5シャンク径6mm楕円型オール超硬69.5
N-1313-6-5シャンク径6mm逆テーパー型オール超硬12.712.7
C-1925-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬19.125.4
D-0808-6-SYシャンク径6mmボール型オール超硬7.97.9
A-1019-6-5シャンク径6mmシリンダー型オール超硬9.519.1
M-1629-6-SYシャンク径6mm先細楕円型オール超硬15.928.6
M-1019-6-2シャンク径6mm先細楕円型オール超硬9.519.1
F-1625-6-5シャンク径6mm木型オール超硬15.925.4
N-0606-3-2Eシャンク径3mm逆テーパー型オール超硬6.46.4
A-0313-3-5Eシャンク径3mmシリンダー型オール超硬312.7
D-1008-6-1シャンク径6mmボール型オール超硬9.57.9
L-0513-3-5シャンク径3mmコーン先丸型オール超硬4.812.7
H-0306-3-2シャンク径3mm先丸木型オール超硬36.4
A-0513-3-2シャンク径3mmシリンダー型オール超硬4.812.7
D-0808-6-5-90Lシャンク径6mmボール型オール超硬7.97.9
M-0313-3-2シャンク径3mm先細楕円型オール超硬312.7
H-1332-6-5シャンク径6mm先丸木型オール超硬12.731.8
F-0313-3-5-60Lシャンク径3mm木型オール超硬312.7
L-1027-6-2-90Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬9.527
A-0516-6-2Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬4.815.9
L-1938-6-1シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬19.138.1
G-0313-3-2シャンク径3mmポイント型オール超硬312.7
M-0316-3-5シャンク径3mm先細楕円型オール超硬315.9
F-0616-6-5-90Lシャンク径6mm木型オール超硬615.9
C-0616-6-1シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬615.9
F-1625-6-1シャンク径6mm木型オール超硬15.925.4
F-1319-6-5シャンク径6mm木型オール超硬12.719.1
C-1019-6-1シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬9.519.1
K-1306-6-2シャンク径6mm90°コーン型オール超硬12.7 
D-0203-3-5シャンク径3mmボール型オール超硬2.43.2
C-0213-3-2シャンク径3mmシリンダー先丸型オール超硬2.412.7
J-0302-3-5シャンク径3mm60°コーン型オール超硬3 
A-0516-6-5シャンク径6mmシリンダー型オール超硬4.815.9
M-1019-6-1シャンク径6mm先細楕円型オール超硬9.519.1
E-1625-6-2シャンク径6mm楕円型オール超硬15.925.4
L-0616-6-5シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬615.9
D-0606-6-2-90Lシャンク径6mmボール型オール超硬65.6
G-1325-6-2シャンク径6mmポイント型オール超硬12.725.4
L-1630-6-SYシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬15.930.2
H-0616-6-5シャンク径6mm先丸木型オール超硬615.9
D-1614-6-5シャンク径6mmボール型オール超硬15.914.3
E-1015-6-SYシャンク径6mm楕円型オール超硬9.515.1
K-1608-6-5シャンク径6mm90°コーン型オール超硬15.9 
E-0610-6-2シャンク径6mm楕円型オール超硬69.5
H-0306-3-5シャンク径3mm先丸木型オール超硬36.4
A-0313-3-5E-100Lシャンク径3mmシリンダー型オール超硬312.7
N-0303-3-2シャンク径3mm逆テーパー型オール超硬33.2
A-1625-6-1Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬15.925.4
J-1311-6-2シャンク径6mm60°コーン型オール超硬12.7 
C-0516-6-2シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬4.815.9
C-1625-6-2シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬15.925.4
C-0819-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬7.919.1
C-0313-3-5-60Lシャンク径3mmシリンダー先丸型オール超硬312.7
L-0822-6-5シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬7.922.2
F-0616-6-5シャンク径6mm木型オール超硬615.9
J-0302-3-2シャンク径3mm60°コーン型オール超硬3 
M-1325-6-2シャンク径6mm先細楕円型オール超硬12.725.4
D-0506-6-2シャンク径6mmボール型オール超硬4.86.4
F-0819-6-5シャンク径6mm木型オール超硬7.919.1
H-0510-3-5シャンク径3mm先丸木型オール超硬4.89.5
A-1325-6-2Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬1325.4
C-1625-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬15.925.4
A-0613-3-5シャンク径3mmシリンダー型オール超硬6.412.7
D-0606-6-5シャンク径6mmボール型オール超硬65.6
L-1027-6-1シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬9.527
A-1019-6-SYシャンク径6mmシリンダー型オール超硬9.519.1
D-0606-6-5-90Lシャンク径6mmボール型オール超硬65.6
D-0303-3-2-60Lシャンク径3mmボール型オール超硬33.2
M-1629-6-5シャンク径6mm先細楕円型オール超硬15.928.6
M-0619-6-2シャンク径6mm先細楕円型オール超硬619.1
J-1008-6-2シャンク径6mm60°コーン型オール超硬9.5 
L-0313-3-5シャンク径3mmコーン先丸型オール超硬312.7
J-1008-6-5シャンク径6mm60°コーン型オール超硬9.5 
G-0306-3-5シャンク径3mmポイント型オール超硬36.4
A-1925-6-2シャンク径6mmシリンダー型オール超硬19.125.4
L-0616-6-2シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬615.9
A-1325-6-SYシャンク径6mmシリンダー型オール超硬1325.4
C-1625-6-SYシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬15.925.4
C-0616-6-2シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬615.9
L-1027-6-5-150Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬9.527
D-0606-6-2シャンク径6mmボール型オール超硬65.6
H-0616-6-2シャンク径6mm先丸木型オール超硬615.9
L-1329-6-1シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬12.728.6
L-1027-6-SY-90Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬9.527
D-1008-6-SYシャンク径6mmボール型オール超硬9.57.9
F-0306-3-5シャンク径3mm木型オール超硬36.4
E-0306-3-2シャンク径3mm楕円型オール超硬35.6
A-1625-6-5シャンク径6mmシリンダー型オール超硬15.925.4
D-1614-6-SYシャンク径6mmボール型オール超硬15.914.3
C-0213-3-5シャンク径3mmシリンダー先丸型オール超硬2.412.7
C-1125-6-2シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬11.125.4
C-1325-6-2シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬12.725.4
E-0306-3-5シャンク径3mm楕円型オール超硬35.6
A-1019-6-2シャンク径6mmシリンダー型オール超硬9.519.1
G-0616-6-5シャンク径6mmポイント型オール超硬615.9
F-1019-6-1シャンク径6mm木型オール超硬9.519.1
F-0313-3-5シャンク径3mm木型オール超硬312.7
G-0819-6-SYシャンク径6mmポイント型オール超硬7.919.1
D-0606-3-5シャンク径3mmボール型オール超硬6.46.4
A-1925-6-5Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬19.125.4
C-0416-6-2シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬415.9
A-0616-6-2シャンク径6mmシリンダー型オール超硬615.9
N-0606-3-2シャンク径3mm逆テーパー型オール超硬6.46.4
M-0613-6-2シャンク径6mm先細楕円型オール超硬612.7
A-1125-6-2Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬11.125.4
F-1125-6-5シャンク径6mm木型オール超硬11.125.4
C-1325-6-1シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬12.725.4
F-1019-6-2シャンク径6mm木型オール超硬9.519.1
M-0316-3-2シャンク径3mm先細楕円型オール超硬315.9
M-0313-3-5シャンク径3mm先細楕円型オール超硬312.7
F-1019-6-5シャンク径6mm木型オール超硬9.519.1
D-1008-6-5シャンク径6mmボール型オール超硬9.57.9
F-0613-3-2シャンク径3mm木型オール超硬6.412.7
D-1918-6-5シャンク径6mmボール型オール超硬19.117.5
E-1322-6-SYシャンク径6mm楕円型オール超硬12.722.2
F-0313-3-2シャンク径3mm木型オール超硬312.7
D-1008-6-2-90Lシャンク径6mmボール型オール超硬9.57.9
E-0507-3-2シャンク径3mm楕円型オール超硬4.87
D-1008-6-SY-90Lシャンク径6mmボール型オール超硬9.57.9
C-0819-6-2シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬7.919.1
F-1019-6-SY-90Lシャンク径6mm木型オール超硬9.519.1
C-0616-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬615.9
A-0819-6-5シャンク径6mmシリンダー型オール超硬7.919.1
C-0416-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬415.9
A-1625-6-5Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬15.925.4
N-0203-3-5Eシャンク径3mm逆テーパー型オール超硬2.43.2
A-1325-6-1Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬1325.4
F-1325-6-1シャンク径6mm木型オール超硬12.725.4
J-0605-3-2シャンク径3mm60°コーン型オール超硬6.4 
K-1910-6-2シャンク径6mm90°コーン型オール超硬19.1 
D-1008-6-5-90Lシャンク径6mmボール型オール超硬9.57.9
L-0313-3-2-60Lシャンク径3mmコーン先丸型オール超硬312.7
G-1019-6-5シャンク径6mmポイント型オール超硬9.519.1
C-0819-6-5-90Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬7.919.1
A-0213-3-5シャンク径3mmシリンダー型オール超硬2.412.7
L-1630-6-5シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬15.930.2
F-1625-6-2シャンク径6mm木型オール超硬15.925.4
A-1125-6-1シャンク径6mmシリンダー型オール超硬11.125.4
F-0819-6-5-90Lシャンク径6mm木型オール超硬7.919.1
G-1625-6-2シャンク径6mmポイント型オール超硬15.925.4
M-0613-6-5シャンク径6mm先細楕円型オール超硬612.7
N-0606-6-2Eシャンク径6mm逆テーパー型オール超硬66.4
H-1637-6-5シャンク径6mm先丸木型オール超硬15.936.5
A-1625-6-SYシャンク径6mmシリンダー型オール超硬15.925.4
F-1019-6-5-90Lシャンク径6mm木型オール超硬9.519.1
A-0819-6-1シャンク径6mmシリンダー型オール超硬7.919.1
D-0606-3-2シャンク径3mmボール型オール超硬6.46.4
J-1311-6-5シャンク径6mm60°コーン型オール超硬12.7 
F-0306-3-2シャンク径3mm木型オール超硬36.4
L-0822-6-5-90Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬7.922.2
E-1015-6-1シャンク径6mm楕円型オール超硬9.515.1
E-1015-6-2シャンク径6mm楕円型オール超硬9.515.1
C-1325-6-SYシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬12.725.4
M-0310-3-5シャンク径3mm先細楕円型オール超硬39.5
L-0822-6-2-90Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬7.922.2
L-0822-6-SY-90Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬7.922.2
G-1625-6-SYシャンク径6mmポイント型オール超硬15.925.4
A-0616-6-5シャンク径6mmシリンダー型オール超硬615.9
D-0303-3-2シャンク径3mmボール型オール超硬33.2
F-0313-3-2-60Lシャンク径3mm木型オール超硬312.7
C-1019-6-5-90Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬9.519.1
A-0313-3-5シャンク径3mmシリンダー型オール超硬312.7
C-0613-3-2シャンク径3mmシリンダー先丸型オール超硬6.412.7
D-0303-3-5-60Lシャンク径3mmボール型オール超硬33.2
M-1629-6-2シャンク径6mm先細楕円型オール超硬15.928.6
C-0313-6-2シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬312.7
M-1325-6-SYシャンク径6mm先細楕円型オール超硬12.725.4
A-0819-6-2シャンク径6mmシリンダー型オール超硬7.919.1
H-1637-6-2シャンク径6mm先丸木型オール超硬15.936.5
G-0616-6-2シャンク径6mmポイント型オール超硬615.9
L-1027-6-2-150Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬9.527
N-0203-3-2Eシャンク径3mm逆テーパー型オール超硬2.43.2
H-1332-6-2シャンク径6mm先丸木型オール超硬12.731.8
C-0516-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬4.815.9
C-1019-6-2シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬9.519.1
N-0606-6-5シャンク径6mm逆テーパー型オール超硬66.4
A-1625-6-2シャンク径6mmシリンダー型オール超硬15.925.4
L-0616-6-5-90Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬615.9
G-1625-6-5シャンク径6mmポイント型オール超硬15.925.4
A-0516-6-2シャンク径6mmシリンダー型オール超硬4.815.9
M-0625-6-2シャンク径6mm先細楕円型オール超硬625.4
C-1019-6-SY-90Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬9.519.1
A-0206-3-5シャンク径3mmシリンダー型オール超硬1.66.4
K-0603-3-2シャンク径3mm90°コーン型オール超硬6.4 
A-0613-3-2Eシャンク径3mmシリンダー型オール超硬6.412.7
L-1329-6-5シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬12.728.6
D-1008-6-2シャンク径6mmボール型オール超硬9.57.9
E-1015-6-5シャンク径6mm楕円型オール超硬9.515.1
L-0616-6-SY-90Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬615.9
D-0808-6-2-90Lシャンク径6mmボール型オール超硬7.97.9
C-0613-3-5シャンク径3mmシリンダー先丸型オール超硬6.412.7
C-1019-6-2-90Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬9.519.1
A-0616-6-5Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬615.9
N-0203-3-5シャンク径3mm逆テーパー型オール超硬2.43.2
A-1325-6-5Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬1325.4
A-0513-3-5シャンク径3mmシリンダー型オール超硬4.812.7
D-2524-6-5シャンク径6mmボール型オール超硬25.423.8
L-0310-3-5シャンク径3mmコーン先丸型オール超硬39.5
N-0606-3-5シャンク径3mm逆テーパー型オール超硬6.46.4
L-0313-3-5-60Lシャンク径3mmコーン先丸型オール超硬312.7
C-1019-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬9.519.1
C-1019-6-2-150Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬9.519.1
D-0505-3-2シャンク径3mmボール型オール超硬4.84
A-0313-3-2シャンク径3mmシリンダー型オール超硬312.7
C-0819-6-SYシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬7.919.1
D-0303-3-5シャンク径3mmボール型オール超硬33.2
F-0613-3-5シャンク径3mm木型オール超硬6.412.7
D-0808-6-5シャンク径6mmボール型オール超硬7.97.9
G-0306-3-2シャンク径3mmポイント型オール超硬36.4
G-1019-6-SYシャンク径6mmポイント型オール超硬9.519.1
A-1925-6-2Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬19.125.4
K-0302-3-2シャンク径3mm90°コーン型オール超硬3 
M-1019-6-SYシャンク径6mm先細楕円型オール超硬9.519.1
A-0616-6-SYシャンク径6mmシリンダー型オール超硬615.9
K-1608-6-2シャンク径6mm90°コーン型オール超硬15.9 
L-0822-6-SYシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬7.922.2
F-0616-6-2シャンク径6mm木型オール超硬615.9
A-0213-3-5Eシャンク径3mmシリンダー型オール超硬2.412.7
D-1110-6-2シャンク径6mmボール型オール超硬11.19.5
K-0603-6-2シャンク径6mm90°コーン型オール超硬6 
G-0819-6-2シャンク径6mmポイント型オール超硬7.919.1
H-0819-6-2シャンク径6mm先丸木型オール超硬7.919.1
M-0613-3-5シャンク径3mm先細楕円型オール超硬6.412.7
C-0313-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬312.7
G-1325-6-SYシャンク径6mmポイント型オール超硬12.725.4
F-1019-6-2-90Lシャンク径6mm木型オール超硬9.519.1
E-1625-6-SYシャンク径6mm楕円型オール超硬15.925.4
C-0616-6-2-90Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬615.9
A-0313-3-2Eシャンク径3mmシリンダー型オール超硬312.7
D-1008-6-5-150Lシャンク径6mmボール型オール超硬9.57.9
F-1325-6-5シャンク径6mm木型オール超硬12.725.4
L-1027-6-2シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬9.527
D-0506-6-5シャンク径6mmボール型オール超硬4.86.4
G-0613-3-5シャンク径3mmポイント型オール超硬6.412.7
C-1019-6-5-150Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬9.519.1
H-0510-3-2シャンク径3mm先丸木型オール超硬4.89.5
F-1125-6-2シャンク径6mm木型オール超硬11.125.4
L-0822-6-2シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬7.922.2
K-1005-6-2シャンク径6mm90°コーン型オール超硬9.5 
M-1325-6-5シャンク径6mm先細楕円型オール超硬12.725.4
N-1313-6-2シャンク径6mm逆テーパー型オール超硬12.712.7
E-1322-6-1シャンク径6mm楕円型オール超硬12.722.2
L-1027-6-5シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬9.527
L-0513-3-2シャンク径3mmコーン先丸型オール超硬4.812.7
D-1311-6-SYシャンク径6mmボール型オール超硬12.711.1
F-1019-6-2-150Lシャンク径6mm木型オール超硬9.519.1
D-0808-6-SY-90Lシャンク径6mmボール型オール超硬7.97.9
F-1019-6-5-150Lシャンク径6mm木型オール超硬9.519.1
N-0303-3-5シャンク径3mm逆テーパー型オール超硬33.2
A-1125-6-5シャンク径6mmシリンダー型オール超硬11.125.4
G-0819-6-5シャンク径6mmポイント型オール超硬7.919.1
A-2525-6-5シャンク径6mmシリンダー型オール超硬25.425.4
A-1625-6-1シャンク径6mmシリンダー型オール超硬15.925.4
K-1005-6-5シャンク径6mm90°コーン型オール超硬9.5 
F-0616-6-2-90Lシャンク径6mm木型オール超硬615.9
F-1019-6-SYシャンク径6mm木型オール超硬9.519.1
A-1325-6-1シャンク径6mmシリンダー型オール超硬1325.4
E-1322-6-5シャンク径6mm楕円型オール超硬12.722.2
F-0819-6-2シャンク径6mm木型オール超硬7.919.1
A-1019-6-1Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬9.519.1
E-1322-6-2シャンク径6mm楕円型オール超硬12.722.2
C-0313-3-2シャンク径3mmシリンダー先丸型オール超硬312.7
C-1019-6-SYシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬9.519.1
型番商品タイプ形状シャンク材質刃径(mm)刃長(mm)
A-1019-6-2Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬9.519.1
C-0819-6-2-90Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬7.919.1
E-1625-6-5シャンク径6mm楕円型オール超硬15.925.4
D-0203-3-2シャンク径3mmボール型オール超硬2.43.2
D-1311-6-1シャンク径6mmボール型オール超硬12.711.1
A-2525-6-1シャンク径6mmシリンダー型オール超硬25.425.4
L-1027-6-5-90Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬9.527
F-1319-6-SYシャンク径6mm木型オール超硬12.719.1
D-1614-6-2シャンク径6mmボール型オール超硬15.914.3
G-0310-3-5シャンク径3mmポイント型オール超硬39.5
D-0606-6-1シャンク径6mmボール型オール超硬65.6
F-0819-6-2-90Lシャンク径6mm木型オール超硬7.919.1
C-0616-6-5-90Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬615.9
L-1027-6-SYシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬9.527
A-0613-3-2シャンク径3mmシリンダー型オール超硬6.412.7
F-1125-6-SYシャンク径6mm木型オール超硬11.125.4
E-0507-3-5シャンク径3mm楕円型オール超硬4.87
K-0603-6-5シャンク径6mm90°コーン型オール超硬6 
F-1325-6-2シャンク径6mm木型オール超硬12.725.4
E-1925-6-5シャンク径6mm楕円型オール超硬19.125.4
G-1325-6-1シャンク径6mmポイント型オール超硬12.725.4
D-0606-6-SY-90Lシャンク径6mmボール型オール超硬65.6
F-0819-6-SY-90Lシャンク径6mm木型オール超硬7.919.1
F-0819-6-SYシャンク径6mm木型オール超硬7.919.1
D-1311-6-5シャンク径6mmボール型オール超硬12.711.1
F-0513-3-2シャンク径3mm木型オール超硬4.812.7
H-0819-6-5シャンク径6mm先丸木型オール超硬7.919.1
A-1019-6-5Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬9.519.1
L-1329-6-SYシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬12.728.6
A-0819-6-2Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬7.919.1
D-1918-6-2シャンク径6mmボール型オール超硬19.117.5
C-1125-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬11.125.4
A-1625-6-2Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬15.925.4
A-1125-6-SYシャンク径6mmシリンダー型オール超硬11.125.4
A-1019-6-1シャンク径6mmシリンダー型オール超硬9.519.1
A-0616-6-2Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬615.9
E-0610-3-5シャンク径3mm楕円型オール超硬6.49.5
C-0616-6-SY-90Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬615.9
D-0505-3-5シャンク径3mmボール型オール超硬4.84
D-1110-6-5シャンク径6mmボール型オール超硬11.19.5
M-1325-6-1シャンク径6mm先細楕円型オール超硬12.725.4
F-0513-3-5シャンク径3mm木型オール超硬4.812.7
G-1925-6-5シャンク径6mmポイント型オール超硬19.125.4
F-1625-6-SYシャンク径6mm木型オール超硬15.925.4
D-1110-6-SYシャンク径6mmボール型オール超硬11.19.5
A-1925-6-5シャンク径6mmシリンダー型オール超硬19.125.4
D-1008-6-2-150Lシャンク径6mmボール型オール超硬9.57.9
D-0808-6-2シャンク径6mmボール型オール超硬7.97.9
M-0625-6-5シャンク径6mm先細楕円型オール超硬625.4
G-0613-3-2シャンク径3mmポイント型オール超硬6.412.7
F-1325-6-SYシャンク径6mm木型オール超硬12.725.4
M-0613-3-2シャンク径3mm先細楕円型オール超硬6.412.7
D-1614-6-1シャンク径6mmボール型オール超硬15.914.3
L-0313-3-2シャンク径3mmコーン先丸型オール超硬312.7
K-0302-3-5シャンク径3mm90°コーン型オール超硬3 
F-0616-6-SY-90Lシャンク径6mm木型オール超硬615.9
L-1938-6-5シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬19.138.1
C-0819-6-SY-90Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬7.919.1
A-1325-6-5シャンク径6mmシリンダー型オール超硬1325.4
D-1311-6-2シャンク径6mmボール型オール超硬12.711.1
A-0213-3-2Eシャンク径3mmシリンダー型オール超硬2.412.7
L-0616-6-2-90Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬615.9
K-1910-6-5シャンク径6mm90°コーン型オール超硬19.1 
C-1125-6-SYシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬11.125.4
M-0619-6-5シャンク径6mm先細楕円型オール超硬619.1
G-1019-6-2シャンク径6mmポイント型オール超硬9.519.1
E-0610-3-2シャンク径3mm楕円型オール超硬6.49.5
K-1306-6-5シャンク径6mm90°コーン型オール超硬12.7 
M-1019-6-5シャンク径6mm先細楕円型オール超硬9.519.1
L-1329-6-2シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬12.728.6
C-1325-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬12.725.4
M-0619-6-1シャンク径6mm先細楕円型オール超硬619.1
G-1325-6-5シャンク径6mmポイント型オール超硬12.725.4
M-0310-3-2シャンク径3mm先細楕円型オール超硬39.5
A-0516-6-5Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬4.815.9
A-0613-3-5Eシャンク径3mmシリンダー型オール超硬6.412.7
A-1325-6-2シャンク径6mmシリンダー型オール超硬1325.4
N-1313-6-2Eシャンク径6mm逆テーパー型オール超硬12.712.7
C-0513-3-2シャンク径3mmシリンダー先丸型オール超硬4.812.7
C-0313-3-5シャンク径3mmシリンダー先丸型オール超硬312.7
G-0310-3-2シャンク径3mmポイント型オール超硬39.5
A-0819-6-5Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬7.919.1
E-1925-6-1シャンク径6mm楕円型オール超硬19.125.4
A-1125-6-5Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬11.125.4
F-1319-6-2シャンク径6mm木型オール超硬12.719.1
G-0313-3-5シャンク径3mmポイント型オール超硬312.7
A-0819-6-SYシャンク径6mmシリンダー型オール超硬7.919.1
C-0513-3-5シャンク径3mmシリンダー先丸型オール超硬4.812.7
E-0610-6-5シャンク径6mm楕円型オール超硬69.5
N-1313-6-5シャンク径6mm逆テーパー型オール超硬12.712.7
C-1925-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬19.125.4
D-0808-6-SYシャンク径6mmボール型オール超硬7.97.9
A-1019-6-5シャンク径6mmシリンダー型オール超硬9.519.1
M-1629-6-SYシャンク径6mm先細楕円型オール超硬15.928.6
M-1019-6-2シャンク径6mm先細楕円型オール超硬9.519.1
F-1625-6-5シャンク径6mm木型オール超硬15.925.4
N-0606-3-2Eシャンク径3mm逆テーパー型オール超硬6.46.4
A-0313-3-5Eシャンク径3mmシリンダー型オール超硬312.7
D-1008-6-1シャンク径6mmボール型オール超硬9.57.9
L-0513-3-5シャンク径3mmコーン先丸型オール超硬4.812.7
H-0306-3-2シャンク径3mm先丸木型オール超硬36.4
A-0513-3-2シャンク径3mmシリンダー型オール超硬4.812.7
D-0808-6-5-90Lシャンク径6mmボール型オール超硬7.97.9
M-0313-3-2シャンク径3mm先細楕円型オール超硬312.7
H-1332-6-5シャンク径6mm先丸木型オール超硬12.731.8
F-0313-3-5-60Lシャンク径3mm木型オール超硬312.7
L-1027-6-2-90Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬9.527
A-0516-6-2Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬4.815.9
L-1938-6-1シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬19.138.1
G-0313-3-2シャンク径3mmポイント型オール超硬312.7
M-0316-3-5シャンク径3mm先細楕円型オール超硬315.9
F-0616-6-5-90Lシャンク径6mm木型オール超硬615.9
C-0616-6-1シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬615.9
F-1625-6-1シャンク径6mm木型オール超硬15.925.4
F-1319-6-5シャンク径6mm木型オール超硬12.719.1
C-1019-6-1シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬9.519.1
K-1306-6-2シャンク径6mm90°コーン型オール超硬12.7 
D-0203-3-5シャンク径3mmボール型オール超硬2.43.2
C-0213-3-2シャンク径3mmシリンダー先丸型オール超硬2.412.7
J-0302-3-5シャンク径3mm60°コーン型オール超硬3 
A-0516-6-5シャンク径6mmシリンダー型オール超硬4.815.9
M-1019-6-1シャンク径6mm先細楕円型オール超硬9.519.1
E-1625-6-2シャンク径6mm楕円型オール超硬15.925.4
L-0616-6-5シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬615.9
D-0606-6-2-90Lシャンク径6mmボール型オール超硬65.6
G-1325-6-2シャンク径6mmポイント型オール超硬12.725.4
L-1630-6-SYシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬15.930.2
H-0616-6-5シャンク径6mm先丸木型オール超硬615.9
D-1614-6-5シャンク径6mmボール型オール超硬15.914.3
E-1015-6-SYシャンク径6mm楕円型オール超硬9.515.1
K-1608-6-5シャンク径6mm90°コーン型オール超硬15.9 
E-0610-6-2シャンク径6mm楕円型オール超硬69.5
H-0306-3-5シャンク径3mm先丸木型オール超硬36.4
A-0313-3-5E-100Lシャンク径3mmシリンダー型オール超硬312.7
N-0303-3-2シャンク径3mm逆テーパー型オール超硬33.2
A-1625-6-1Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬15.925.4
J-1311-6-2シャンク径6mm60°コーン型オール超硬12.7 
C-0516-6-2シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬4.815.9
C-1625-6-2シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬15.925.4
C-0819-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬7.919.1
C-0313-3-5-60Lシャンク径3mmシリンダー先丸型オール超硬312.7
L-0822-6-5シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬7.922.2
F-0616-6-5シャンク径6mm木型オール超硬615.9
J-0302-3-2シャンク径3mm60°コーン型オール超硬3 
M-1325-6-2シャンク径6mm先細楕円型オール超硬12.725.4
D-0506-6-2シャンク径6mmボール型オール超硬4.86.4
F-0819-6-5シャンク径6mm木型オール超硬7.919.1
H-0510-3-5シャンク径3mm先丸木型オール超硬4.89.5
A-1325-6-2Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬1325.4
C-1625-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬15.925.4
A-0613-3-5シャンク径3mmシリンダー型オール超硬6.412.7
D-0606-6-5シャンク径6mmボール型オール超硬65.6
L-1027-6-1シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬9.527
A-1019-6-SYシャンク径6mmシリンダー型オール超硬9.519.1
D-0606-6-5-90Lシャンク径6mmボール型オール超硬65.6
D-0303-3-2-60Lシャンク径3mmボール型オール超硬33.2
M-1629-6-5シャンク径6mm先細楕円型オール超硬15.928.6
M-0619-6-2シャンク径6mm先細楕円型オール超硬619.1
J-1008-6-2シャンク径6mm60°コーン型オール超硬9.5 
L-0313-3-5シャンク径3mmコーン先丸型オール超硬312.7
J-1008-6-5シャンク径6mm60°コーン型オール超硬9.5 
G-0306-3-5シャンク径3mmポイント型オール超硬36.4
A-1925-6-2シャンク径6mmシリンダー型オール超硬19.125.4
L-0616-6-2シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬615.9
A-1325-6-SYシャンク径6mmシリンダー型オール超硬1325.4
C-1625-6-SYシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬15.925.4
C-0616-6-2シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬615.9
L-1027-6-5-150Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬9.527
D-0606-6-2シャンク径6mmボール型オール超硬65.6
H-0616-6-2シャンク径6mm先丸木型オール超硬615.9
L-1329-6-1シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬12.728.6
L-1027-6-SY-90Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬9.527
D-1008-6-SYシャンク径6mmボール型オール超硬9.57.9
F-0306-3-5シャンク径3mm木型オール超硬36.4
E-0306-3-2シャンク径3mm楕円型オール超硬35.6
A-1625-6-5シャンク径6mmシリンダー型オール超硬15.925.4
D-1614-6-SYシャンク径6mmボール型オール超硬15.914.3
C-0213-3-5シャンク径3mmシリンダー先丸型オール超硬2.412.7
C-1125-6-2シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬11.125.4
C-1325-6-2シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬12.725.4
E-0306-3-5シャンク径3mm楕円型オール超硬35.6
A-1019-6-2シャンク径6mmシリンダー型オール超硬9.519.1
G-0616-6-5シャンク径6mmポイント型オール超硬615.9
F-1019-6-1シャンク径6mm木型オール超硬9.519.1
F-0313-3-5シャンク径3mm木型オール超硬312.7
G-0819-6-SYシャンク径6mmポイント型オール超硬7.919.1
D-0606-3-5シャンク径3mmボール型オール超硬6.46.4
A-1925-6-5Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬19.125.4
C-0416-6-2シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬415.9
A-0616-6-2シャンク径6mmシリンダー型オール超硬615.9
N-0606-3-2シャンク径3mm逆テーパー型オール超硬6.46.4
M-0613-6-2シャンク径6mm先細楕円型オール超硬612.7
A-1125-6-2Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬11.125.4
F-1125-6-5シャンク径6mm木型オール超硬11.125.4
C-1325-6-1シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬12.725.4
F-1019-6-2シャンク径6mm木型オール超硬9.519.1
M-0316-3-2シャンク径3mm先細楕円型オール超硬315.9
M-0313-3-5シャンク径3mm先細楕円型オール超硬312.7
F-1019-6-5シャンク径6mm木型オール超硬9.519.1
D-1008-6-5シャンク径6mmボール型オール超硬9.57.9
F-0613-3-2シャンク径3mm木型オール超硬6.412.7
D-1918-6-5シャンク径6mmボール型オール超硬19.117.5
E-1322-6-SYシャンク径6mm楕円型オール超硬12.722.2
F-0313-3-2シャンク径3mm木型オール超硬312.7
D-1008-6-2-90Lシャンク径6mmボール型オール超硬9.57.9
E-0507-3-2シャンク径3mm楕円型オール超硬4.87
D-1008-6-SY-90Lシャンク径6mmボール型オール超硬9.57.9
C-0819-6-2シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬7.919.1
F-1019-6-SY-90Lシャンク径6mm木型オール超硬9.519.1
C-0616-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬615.9
A-0819-6-5シャンク径6mmシリンダー型オール超硬7.919.1
C-0416-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬415.9
A-1625-6-5Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬15.925.4
N-0203-3-5Eシャンク径3mm逆テーパー型オール超硬2.43.2
A-1325-6-1Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬1325.4
F-1325-6-1シャンク径6mm木型オール超硬12.725.4
J-0605-3-2シャンク径3mm60°コーン型オール超硬6.4 
K-1910-6-2シャンク径6mm90°コーン型オール超硬19.1 
D-1008-6-5-90Lシャンク径6mmボール型オール超硬9.57.9
L-0313-3-2-60Lシャンク径3mmコーン先丸型オール超硬312.7
G-1019-6-5シャンク径6mmポイント型オール超硬9.519.1
C-0819-6-5-90Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬7.919.1
A-0213-3-5シャンク径3mmシリンダー型オール超硬2.412.7
L-1630-6-5シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬15.930.2
F-1625-6-2シャンク径6mm木型オール超硬15.925.4
A-1125-6-1シャンク径6mmシリンダー型オール超硬11.125.4
F-0819-6-5-90Lシャンク径6mm木型オール超硬7.919.1
G-1625-6-2シャンク径6mmポイント型オール超硬15.925.4
M-0613-6-5シャンク径6mm先細楕円型オール超硬612.7
N-0606-6-2Eシャンク径6mm逆テーパー型オール超硬66.4
H-1637-6-5シャンク径6mm先丸木型オール超硬15.936.5
A-1625-6-SYシャンク径6mmシリンダー型オール超硬15.925.4
F-1019-6-5-90Lシャンク径6mm木型オール超硬9.519.1
A-0819-6-1シャンク径6mmシリンダー型オール超硬7.919.1
D-0606-3-2シャンク径3mmボール型オール超硬6.46.4
J-1311-6-5シャンク径6mm60°コーン型オール超硬12.7 
F-0306-3-2シャンク径3mm木型オール超硬36.4
L-0822-6-5-90Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬7.922.2
E-1015-6-1シャンク径6mm楕円型オール超硬9.515.1
E-1015-6-2シャンク径6mm楕円型オール超硬9.515.1
C-1325-6-SYシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬12.725.4
M-0310-3-5シャンク径3mm先細楕円型オール超硬39.5
L-0822-6-2-90Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬7.922.2
L-0822-6-SY-90Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬7.922.2
G-1625-6-SYシャンク径6mmポイント型オール超硬15.925.4
A-0616-6-5シャンク径6mmシリンダー型オール超硬615.9
D-0303-3-2シャンク径3mmボール型オール超硬33.2
F-0313-3-2-60Lシャンク径3mm木型オール超硬312.7
C-1019-6-5-90Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬9.519.1
A-0313-3-5シャンク径3mmシリンダー型オール超硬312.7
C-0613-3-2シャンク径3mmシリンダー先丸型オール超硬6.412.7
D-0303-3-5-60Lシャンク径3mmボール型オール超硬33.2
M-1629-6-2シャンク径6mm先細楕円型オール超硬15.928.6
C-0313-6-2シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬312.7
M-1325-6-SYシャンク径6mm先細楕円型オール超硬12.725.4
A-0819-6-2シャンク径6mmシリンダー型オール超硬7.919.1
H-1637-6-2シャンク径6mm先丸木型オール超硬15.936.5
G-0616-6-2シャンク径6mmポイント型オール超硬615.9
L-1027-6-2-150Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬9.527
N-0203-3-2Eシャンク径3mm逆テーパー型オール超硬2.43.2
H-1332-6-2シャンク径6mm先丸木型オール超硬12.731.8
C-0516-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬4.815.9
C-1019-6-2シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬9.519.1
N-0606-6-5シャンク径6mm逆テーパー型オール超硬66.4
A-1625-6-2シャンク径6mmシリンダー型オール超硬15.925.4
L-0616-6-5-90Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬615.9
G-1625-6-5シャンク径6mmポイント型オール超硬15.925.4
A-0516-6-2シャンク径6mmシリンダー型オール超硬4.815.9
M-0625-6-2シャンク径6mm先細楕円型オール超硬625.4
C-1019-6-SY-90Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬9.519.1
A-0206-3-5シャンク径3mmシリンダー型オール超硬1.66.4
K-0603-3-2シャンク径3mm90°コーン型オール超硬6.4 
A-0613-3-2Eシャンク径3mmシリンダー型オール超硬6.412.7
L-1329-6-5シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬12.728.6
D-1008-6-2シャンク径6mmボール型オール超硬9.57.9
E-1015-6-5シャンク径6mm楕円型オール超硬9.515.1
L-0616-6-SY-90Lシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬615.9
D-0808-6-2-90Lシャンク径6mmボール型オール超硬7.97.9
C-0613-3-5シャンク径3mmシリンダー先丸型オール超硬6.412.7
C-1019-6-2-90Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬9.519.1
A-0616-6-5Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬615.9
N-0203-3-5シャンク径3mm逆テーパー型オール超硬2.43.2
A-1325-6-5Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬1325.4
A-0513-3-5シャンク径3mmシリンダー型オール超硬4.812.7
D-2524-6-5シャンク径6mmボール型オール超硬25.423.8
L-0310-3-5シャンク径3mmコーン先丸型オール超硬39.5
N-0606-3-5シャンク径3mm逆テーパー型オール超硬6.46.4
L-0313-3-5-60Lシャンク径3mmコーン先丸型オール超硬312.7
C-1019-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬9.519.1
C-1019-6-2-150Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬9.519.1
D-0505-3-2シャンク径3mmボール型オール超硬4.84
A-0313-3-2シャンク径3mmシリンダー型オール超硬312.7
C-0819-6-SYシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬7.919.1
D-0303-3-5シャンク径3mmボール型オール超硬33.2
F-0613-3-5シャンク径3mm木型オール超硬6.412.7
D-0808-6-5シャンク径6mmボール型オール超硬7.97.9
G-0306-3-2シャンク径3mmポイント型オール超硬36.4
G-1019-6-SYシャンク径6mmポイント型オール超硬9.519.1
A-1925-6-2Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬19.125.4
K-0302-3-2シャンク径3mm90°コーン型オール超硬3 
M-1019-6-SYシャンク径6mm先細楕円型オール超硬9.519.1
A-0616-6-SYシャンク径6mmシリンダー型オール超硬615.9
K-1608-6-2シャンク径6mm90°コーン型オール超硬15.9 
L-0822-6-SYシャンク径6mmコーン先丸型オール超硬7.922.2
F-0616-6-2シャンク径6mm木型オール超硬615.9
A-0213-3-5Eシャンク径3mmシリンダー型オール超硬2.412.7
D-1110-6-2シャンク径6mmボール型オール超硬11.19.5
K-0603-6-2シャンク径6mm90°コーン型オール超硬6 
G-0819-6-2シャンク径6mmポイント型オール超硬7.919.1
H-0819-6-2シャンク径6mm先丸木型オール超硬7.919.1
M-0613-3-5シャンク径3mm先細楕円型オール超硬6.412.7
C-0313-6-5シャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬312.7
G-1325-6-SYシャンク径6mmポイント型オール超硬12.725.4
F-1019-6-2-90Lシャンク径6mm木型オール超硬9.519.1
E-1625-6-SYシャンク径6mm楕円型オール超硬15.925.4
C-0616-6-2-90Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬615.9
A-0313-3-2Eシャンク径3mmシリンダー型オール超硬312.7
D-1008-6-5-150Lシャンク径6mmボール型オール超硬9.57.9
F-1325-6-5シャンク径6mm木型オール超硬12.725.4
L-1027-6-2シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬9.527
D-0506-6-5シャンク径6mmボール型オール超硬4.86.4
G-0613-3-5シャンク径3mmポイント型オール超硬6.412.7
C-1019-6-5-150Lシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬9.519.1
H-0510-3-2シャンク径3mm先丸木型オール超硬4.89.5
F-1125-6-2シャンク径6mm木型オール超硬11.125.4
L-0822-6-2シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬7.922.2
K-1005-6-2シャンク径6mm90°コーン型オール超硬9.5 
M-1325-6-5シャンク径6mm先細楕円型オール超硬12.725.4
N-1313-6-2シャンク径6mm逆テーパー型オール超硬12.712.7
E-1322-6-1シャンク径6mm楕円型オール超硬12.722.2
L-1027-6-5シャンク径6mmコーン先丸型オール超硬9.527
L-0513-3-2シャンク径3mmコーン先丸型オール超硬4.812.7
D-1311-6-SYシャンク径6mmボール型オール超硬12.711.1
F-1019-6-2-150Lシャンク径6mm木型オール超硬9.519.1
D-0808-6-SY-90Lシャンク径6mmボール型オール超硬7.97.9
F-1019-6-5-150Lシャンク径6mm木型オール超硬9.519.1
N-0303-3-5シャンク径3mm逆テーパー型オール超硬33.2
A-1125-6-5シャンク径6mmシリンダー型オール超硬11.125.4
G-0819-6-5シャンク径6mmポイント型オール超硬7.919.1
A-2525-6-5シャンク径6mmシリンダー型オール超硬25.425.4
A-1625-6-1シャンク径6mmシリンダー型オール超硬15.925.4
K-1005-6-5シャンク径6mm90°コーン型オール超硬9.5 
F-0616-6-2-90Lシャンク径6mm木型オール超硬615.9
F-1019-6-SYシャンク径6mm木型オール超硬9.519.1
A-1325-6-1シャンク径6mmシリンダー型オール超硬1325.4
E-1322-6-5シャンク径6mm楕円型オール超硬12.722.2
F-0819-6-2シャンク径6mm木型オール超硬7.919.1
A-1019-6-1Eシャンク径6mmシリンダー型オール超硬9.519.1
E-1322-6-2シャンク径6mm楕円型オール超硬12.722.2
C-0313-3-2シャンク径3mmシリンダー先丸型オール超硬312.7
C-1019-6-SYシャンク径6mmシリンダー先丸型オール超硬9.519.1
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ロータリーバー

超硬ロータリーバー

    超硬カッター アロイカッターアソートセット

    超硬カッター アロイカッターアソートセット

      超硬バー(ロングシャンク),用途:奥深い個所の研削、バリ取り、面取り

      超硬バー(ロングシャンク),用途:奥深い個所の研削、バリ取り、面取り

        スチールカッター 非金属用仕上げ

        スチールカッター 非金属用仕上げ

          ナカニシ チタンコート超硬カッター 軸径φ3.0/φ6.0

          ナカニシ チタンコート超硬カッター 軸径φ3.0/φ6.0

            スチールカッター 樹脂用切り抜き

            スチールカッター 樹脂用切り抜き

              ミニター ハイスカッター ストレートカット BS2061/2062/2063/2064

              ミニター ハイスカッター ストレートカット BS2061/2062/2063/2064

                超硬バー(アルミ用)

                超硬バー(アルミ用)

                  超硬カッター ストレートカット 90° K67○○

                  超硬カッター ストレートカット 90° K67○○

                    ダイヤモンド砥石 軸径(mm)2.34

                    ダイヤモンド砥石 軸径(mm)2.34

                      ロングシャフト超硬カッター

                      ロングシャフト超硬カッター

                        サンフレックス 超硬カッター

                        サンフレックス 超硬カッター

                          超硬カッター スパイラルカット K67○○

                          超硬カッター スパイラルカット K67○○

                            メーカー ニコルソン ナカニシ トラスコ中山 ミニター ナカニシ ミニター ミニター トラスコ中山 日本精密機械工作 サンフレックス ミニター サンフレックス 日本精密機械工作
                            通常価格 1,175円 27,290円 2,342円 5,637円 2,600円 16,886円 5,377円 3,426円 6,664円 1,824円 4,994円 991円 10,109円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目   9日目  
                            シャンク材質 オール超硬 - - - - - - - オール超硬 - - - -

                            超硬ロータリーバーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            細い
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/19
                            他社型
                            修理時
                            ある程度は汎用機で
                            加工するのですが
                            最後の調整に使いました

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研削用工具
                            評価 3.0満足度:3.02022/11/10
                            この商品は自社で試作品の加工のために購入・使用しています。超硬タイプのロータリーバーですので、刃先のタイプのどれを選択しても思った通りの研削ができて良かったです。部品加工用として用意があれば、何にでも適用できるかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴位置の調整
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/30
                            穴をあけた際に、わずかに穴位置がずれた際に調整に使いました。ドリルと違って横方向に切削できます。ドリルドライバーを使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            隅の仕上げや追加工等に使用。
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/15
                            この類は、必要状況に応じて一式そろえておくと便利です。切れが悪くなったときは、交換した方が効率的です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました