(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルインジケータ(校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

デジタルインジケータ(校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,167円
税込単価
12,284円

【特長】・デジタル表示で見やすい・ホールド機能付・オートオフ機能付(約5分)・...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    1.5
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 重量(g):
    140
  • 電源:
    CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
  • 測定子:
    鋼球
  • 測定子材質:
    スチール
  • 測定範囲(mm):
    0~12.7
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 精度:
    ±20(μm)
  • 補足:
    校正サービス+校正成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図の書類発行

型番

TR-DTI-DEI-127-S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品特長・仕様

型番材質測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
精度※
(μm)
測定力
(N)
電源質量
本体測定子先端
DEI-127スチール0-12.70.01±201.5以下CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属140g

※量子化誤差(±1カウント)含まず

外形図

デジタルインジケータ(校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

デジタルインジケータ(校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き) 使用事例

Q:測定子取付部分はねじ式ですか。
A:ねじ式で、M2.5×P0.45です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-DTI-DEI-127-S

1個

11,167( 12,284円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示で見やすい
・ホールド機能付
・オートオフ機能付(約5分)
・目量0.01mm、測定範囲12.7mmのデジタルインジケータです
・裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています
【用途】
・平面の凹凸、工作物の取付けの良否、直角度等の変位測定に

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

カタログ

 

Loading...

TR-DTI-DEI-127-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルインジケータ(校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)の型番TR-DTI-DEI-127-Sのページです。
型番TR-DTI-DEI-127-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルインジケータ(校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

デジタルインジケータ(校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

    デジタルインジケータ 校正証明書なし

    デジタルインジケータ 校正証明書なし

      デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

      デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

        テクロック ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

        テクロック ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

          デジタルゲージ(表示一体型タイプ)

          デジタルゲージ(表示一体型タイプ)

            テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

            テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

              テクロック ダイヤルゲージ(30mmストローク)

              テクロック ダイヤルゲージ(30mmストローク)

                テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98F

                テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98F

                  テクロック 標準型ダイヤルゲージ(TM-110/逆目盛タイプ)

                  テクロック 標準型ダイヤルゲージ(TM-110/逆目盛タイプ)

                    ダイヤルゲージ(赤マーク付き)

                    ダイヤルゲージ(赤マーク付き)

                      テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98

                      テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98

                        テクロック ダイヤルゲージ(逆目盛タイプ)

                        テクロック ダイヤルゲージ(逆目盛タイプ)

                          標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)

                          標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) テクロック 尾崎製作所 テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 11,167円 11,000円 19,600円 10,598円 31,666円 10,978円 13,597円 10,007円 5,045円 8,696円 10,007円 6,478円 7,565円
                            通常出荷日 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   12日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目  
                            校正証明書 標準添付 なし 標準添付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル デジタル デジタル デジタル - デジタル - - - - ダイヤル - - ダイヤル
                            目量(mm) 0.01 0.01 0.01 - 0.001/0.01切換え - - - - 0.1 - - 0.01
                            測定力(N) 1.5 1.5 1.5 - - - - - - 2.2以下 - - 2.2以下
                            測定データ出力端子 なし なし なし - - - - - - なし - - なし

                            デジタルインジケータ(校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました