(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,057円 ~ 11,795円
税込価格
9,963円 ~ 12,975円

標準タイプのマイクロメータです。【特長】・測定面は超硬チップ付。・定圧装置付。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • C(mm):
    6.5
  • D(mm):
    18
  • 最小目盛(mm):
    0.01
  • 量子誤差:
    0.01
  • 材質:
    フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
  • 特長1:
    測定面は超硬チップ付。低圧装置付。フレームは塗装仕上
  • 用途:
    外側寸法の測定
  • 備考:
    校正サービス+校正成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図の書類発行

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番材質測定範囲(mm)最小読取値(mm)最大許容誤差(μm)質量
フレームスピンドル
MC105-25球状黒鉛鋳鉄高炭素クロム軸受鋼0~250.014150g
MC105-5025~50200g
MC105-7550~755230g
MC105-10075~100260g

規格表

外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き) 規格表

外形図

外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き) 使用事例
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
A(mm)
B(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16~25
0~25
31
29
150

1個

9,057( 9,963円 )

10日目

26~50
25~50
56
37
200

1個

10,522( 11,574円 )

10日目

51~100
50~75
81
50
230

1個

10,947( 12,042円 )

10日目

51~100
75~100
106
63
260

1個

11,795( 12,975円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準タイプのマイクロメータです。
【特長】
・測定面は超硬チップ付。
・定圧装置付。
・フレームは塗装仕上。
・基準棒各1本付。(MC105-25を除く)
【用途】
・外側寸法の測定。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

    103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

    103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

      デジタル外側マイクロメータ MCD130シリーズ

      デジタル外側マイクロメータ MCD130シリーズ

        標準外側マイクロメータ MC105/106

        標準外側マイクロメータ MC105/106

          カウントマイクロメータ

          カウントマイクロメータ

            標準外側マイクロメータ MC105/106(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            標準外側マイクロメータ MC105/106(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              標準外側マイクロメータセット(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              標準外側マイクロメータセット(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                外側マイクロメータ アジャストアンビル式

                外側マイクロメータ アジャストアンビル式

                  ダイヤルゲージ付マイクロメータ

                  ダイヤルゲージ付マイクロメータ

                    395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                    395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                      103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

                      103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

                        標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

                        標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

                          標準外側マイクロメータセット

                          標準外側マイクロメータセット

                            メーカー 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK)
                            通常価格 9,057円 79,542円 16,259円 6,526円 10,567円 10,541円 60,423円 53,539円 21,053円 13,122円 7,331円 14,760円 62,708円
                            通常出荷日 10日目   2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目   1日目~   2日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   6日目  
                            種類 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ
                            表示方式 アナログ アナログ デジタル アナログ 機械式カウンタ アナログ アナログ アナログ アナログ - アナログ アナログ アナログ
                            防水機能 - -
                            測定データ出力端子 有無 - -
                            C(mm) 6.5 - 6.5 6.5 6.5 6.5 - 8 - - - - -

                            外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました