(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガネクリーナふきふき くもり止めプラス

メガネクリーナふきふき くもり止めプラス

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
536円
税込単価
590円

【特長】・レンズの汚れを落としながら、くもり予防もできるメガネ用クリーナーシー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    ガラス用
  • 縦×横×高(mm):
    47×60×110
  • 入り数:
    20包
  • JANコード:
    4987072032640
  • 特長:
    速乾性のウエットティッシュタイプなのでからぶき不要で、くもり止めをプラス
  • 重量(g):
    38
  • 内容量:
    1パック(20袋)

型番

KOB-CLE-003 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプクリーナー用途ガラス用
縦×横×高(mm)47×60×110入り数20包
JANコード4987072032640特長速乾性のウエットティッシュタイプなのでからぶき不要で、くもり止めをプラス
重量(g)38内容量1パック(20袋)

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KOB-CLE-003

1パック(20袋)

2個

536( 590円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズの汚れを落としながら、くもり予防もできるメガネ用クリーナーシート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガネクリーナふきふき くもり止めプラスの型番KOB-CLE-003のページです。
型番KOB-CLE-003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガネクリーナふきふき くもり止めプラス

メガネクリーナふきふき くもり止めプラス

    プラスチッククリーナー

    プラスチッククリーナー

      ガラスクリーナー グラスタースプレー

      ガラスクリーナー グラスタースプレー

        ガラスクリーナー グランス 液体タイプ

        ガラスクリーナー グランス 液体タイプ

          メガネクリーナふきふき 40包

          メガネクリーナふきふき 40包

            ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

            ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

              ガラスクリーナー グラスターゾル

              ガラスクリーナー グラスターゾル

                135x120mm メガネレンズ用くもり止めシート

                135x120mm メガネレンズ用くもり止めシート

                  艶出しクリーナー シャインポリッシュ 480mL

                  艶出しクリーナー シャインポリッシュ 480mL

                    18ml メガネレンズ用くもり止めスプレー(携帯用)

                    18ml メガネレンズ用くもり止めスプレー(携帯用)

                      ステンレス用洗浄艶出し剤 ステングロス 480mL

                      ステンレス用洗浄艶出し剤 ステングロス 480mL

                        メガネクリーナふきふき 20包

                        メガネクリーナふきふき 20包

                          スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

                          スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

                            メーカー 小林製薬 ソフト99コーポレーション 日本磨料工業 ディバーシー 小林製薬 サラヤ 日本磨料工業 エスコ アズワン エスコ アズワン 小林製薬 ジョンソン
                            通常価格 536円 400円 473円 4,238円 951円 560円 460円 550円 1,020円 560円 1,640円 554円 468円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   5日目  
                            商品タイプ クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー - クリーナー - 洗剤 クリーナー クリーナー
                            用途 ガラス用 その他 ガラス用 ガラス用 ガラス用 ガラス用 ガラス用 - 機械、部品、設備、床用 - 機械、部品、設備、床用 ガラス用 ガラス用
                            縦×横×高(mm) 47×60×110 - - - 51×83×160 - - - - - - 47×58×110 -
                            入り数 20包 - - - 40包 - - - - - - 20包 -
                            JANコード 4987072032640 - - - 4987072027820 - - - - - - 4987072027813 -

                            メガネクリーナふきふき くもり止めプラスのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            めがねの曇り止め
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/27
                            汚れ落とし・曇り止めもできて良いです。
                            マスクと併用して使用していますが、問題ありません。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト