(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガネクリーナふきふき 40包

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メガネクリーナふきふき 40包

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
951円
税込単価
1,046円

【特長】・レンズの指紋・脂汚れを軽く拭くだけでスッキリ落とす・速乾性のウェット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    ガラス用
  • 縦×横×高(mm):
    51×83×160
  • 入り数:
    40包
  • JANコード:
    4987072027820
  • 特長:
    速乾性のウエットティッシュタイプなのでからぶき不要です。
  • 重量(g):
    95
  • 内容量:
    1パック(40袋)

型番

KOB-CLE-002 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KOB-CLE-002

1パック(40袋)

2個

951( 1,046円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズの指紋・脂汚れを軽く拭くだけでスッキリ落とす
・速乾性のウェットティッシュタイプなので、から拭き不要
・個別包装なので携帯にも便利
・携帯電話の画面にも使える

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガネクリーナふきふき 40包の型番KOB-CLE-002のページです。
型番KOB-CLE-002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガネクリーナふきふき 40包

メガネクリーナふきふき 40包

    メガネクリーナふきふき 20包

    メガネクリーナふきふき 20包

      メガネクリーナふきふき くもり止めプラス

      メガネクリーナふきふき くもり止めプラス

        ゴムパッキン用カビキラー  

        ゴムパッキン用カビキラー  

          墓石シャイン

          墓石シャイン

            ノリクリンS シール・テープはがし剤

            ノリクリンS シール・テープはがし剤

              値札・荷札はがし シールフリー

              値札・荷札はがし シールフリー

                らくがき落とし

                らくがき落とし

                  タフクリンガム

                  タフクリンガム

                    電気ケトル洗浄中

                    電気ケトル洗浄中

                      ステンレスメッキミガキ

                      ステンレスメッキミガキ

                        復活洗浄剤(サビ取り用)

                        復活洗浄剤(サビ取り用)

                          チン!してふくだけ

                          チン!してふくだけ

                            メーカー 小林製薬 小林製薬 小林製薬 ジョンソン 高森コーキ ワイエステック ワイエステック ワイエステック ワイエステック 小林製薬 ソフト99コーポレーション カンペハピオ 小林製薬
                            通常価格 951円 554円 536円 467円 548円 558円 643円 723円 643円 468円 385円 2,060円 400円
                            通常出荷日 4日目   8日目   8日目   4日目   2日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   9日目   1日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー はく離剤 はく離剤 クリーナー はく離剤 洗剤 クリーナー クリーナー 洗剤
                            用途 ガラス用 ガラス用 ガラス用 住居用 その他 住居用 住居用 - 住居用 住居用 その他 - 住居用
                            縦×横×高(mm) 51×83×160 47×58×110 47×60×110 - - - - - - 80×130×40 - - 95×220×30
                            入り数 40包 20包 20包 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4987072027820 4987072027813 4987072032640 - - - - - - 4987072082935 - - 4987072023785

                            メガネクリーナふきふき 40包のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            メガネ拭きに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/06
                            簡単に使用でき汚れも落ちるので良いです。
                            日本製も大きなポイントです。
                            大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メガネ拭きに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/06
                            簡単に使用でき汚れも落ちるので良いです。
                            日本製も大きなポイントです。
                            大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました