(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V電気のこぎり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V電気のこぎり

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
9,797円
税込単価
10,777円

【用途】・色々な材料が切れる木材、プラスチック、竹、一般金属などの切断にご家庭...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧(V):
    AC100
  • ストローク数(min-1):
    約0~2,200(無段変速)
  • ストローク(mm):
    約18
  • パッケージサイズ(mm):
    H210×W365×D75
  • 重量(g):
    1900
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 電流(A):
    3.7
  • 定格消費電力(W):
    350
  • 本体サイズ(mm):
    約長さ300×幅85×高さ205
  • 定格時間(分):
    30
  • 用途:
    木材・プラスチック・竹・一般金属などの切断に。ご家庭の粗大ゴミ解体にも便利!
  • 付属品・セット内容:
    電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1
  • コード長(m):
    約2

型番

1401663 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

  • 電圧:AC100V 
  • 周波数50/60Hz 
  • 電流:3.7A
  • 定格消費電力:350W 
  • ストローク数:約0~2,200min-1(無段変速)
  • ストローク:約18mm 
  • 本体サイズ:約長さ300×幅85×高さ205(mm)
  • 質量:約1.8kg 
  • コード長:約2m 
  • 定格時間:30分
  • PKGサイズ:H210×W365×D75mm
  • PKG重量:1900g
 

用途

  • 木材、プラスチック、竹、一般金属などの切断に
  • ご家庭の粗大ゴミ解体にも便利
 

付属品・セット内容

・電気のこぎり本体×1
・木工用ブレード×1
・塩ビ、PC用ブレード×1
・鉄工用ブレード×1
・六角棒レンチ×1
AC100V電気のこぎり 仕様01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1401663

1個

9,797( 10,777円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・色々な材料が切れる
木材、プラスチック、竹、一般金属などの切断に
ご家庭の粗大ゴミ解体にも便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V電気のこぎりの型番1401663のページです。
型番1401663に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V電気のこぎり

AC100V電気のこぎり

    マルチのこぎり

    マルチのこぎり

      電気充電式のこぎり用ナイフブレード

      電気充電式のこぎり用ナイフブレード

        電気のこぎり/充電式のこぎり用 替刃

        電気のこぎり/充電式のこぎり用 替刃

          電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3

          電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3

            ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断にパイプソー300 PAT.

            ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断にパイプソー300 PAT.

              18Vコードレスセーバーソー本体のみ

              18Vコードレスセーバーソー本体のみ

                電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 130mm DNP-6

                電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 130mm DNP-6

                  パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS337

                  パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS337

                    小型レシプロソー

                    小型レシプロソー

                      HSSカッティングソーS

                      HSSカッティングソーS

                        レシプロソー JR3070CT

                        レシプロソー JR3070CT

                          EZ3511用金工

                          EZ3511用金工

                            メーカー EARTH MAN BLACK AND DECKER EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN アサダ ボッシュ EARTH MAN アサダ マキタ SK-11 マキタ Panasonic
                            通常価格 9,797円 10,496円 750円 938円 975円 636,233円 70,900円 1,170円 48,743円 41,022円 1,918円 41,088円 13,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   4日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ レシプロソー(パイプソー) - その他関連品 その他関連品 その他関連品 レシプロソー(パイプソー) - その他関連品 その他関連品 レシプロソー(パイプソー) カットソー レシプロソー(パイプソー) その他関連品
                            電圧(V) AC100 - - - - 100 18 - - 単相100 - AC100 -
                            ストローク数(min-1) 約0~2,200(無段変速) 0-3000 - - - - 0~2500 - - 0~4800 - 0~2800 -
                            ストローク(mm) 約18 20 - - - 57 32 - - 14 - 32 -
                            パッケージサイズ(mm) H210×W365×D75 - - H190×W35×D3 H190×W35×D3 - - H190×W35×D3 - - - - -

                            AC100V電気のこぎりのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            電気ノコギリとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/20
                            5年ほど使用。

                            庭木を切るために購入。

                            値段に惹かれて買ったが、充分すぎるくらいよく切れた。
                            燃やすゴミに出すために細かく切らねばならないので、
                            手動で切る手間を考えればとてもお買い得でした。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木やパイプの切断
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/31
                            3種類の刃が付いているので用途に応じて付け替えて使用できます。刃の交換も簡単です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木の枝切り
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/11
                            刃の交換、切り替えが簡単で、使いやすかったです。
                            女性が持っても、重く感じることはなかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました