(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱さまシート8時間大人用(6枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱さまシート8時間大人用(6枚入)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
563円
税込単価
619円

冷感ツブ配合、あとからじわじわ効いてくる冷暖対策用品。【特長】・ご家族の急な発...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    頭周り用品
  • 縦×横×高(mm):
    38×100×197
  • 入り数:
    6枚
  • JANコード:
    4987072008676
  • 特長1:
    8時間冷却するジェルシート
  • 特長2:
    こども用よりシートが大きく、メントール量が多い。
  • 重量(g):
    141
  • 内容量:
    1パック(6枚)

型番

KOB-SHE-001 解除

Loading...

熱さまシート8時間大人用の特長

熱を取るこだわり。熱さまシートに含まれるたっぷりの水分が熱を吸って蒸発するため、約8時間後でも変わらず皮フの温度を-2℃冷やし続ける。

熱を取るこだわり。熱さまシートに含まれるたっぷりの水分が熱を吸って蒸発するため、約8時間後でも変わらず皮フの温度を-2℃冷やし続ける。

冷たさへのこだわり。つぶつぶの 『冷感カプセル』を配合。冷たさがあとからじわじわ効いて、冷感を長く保つ。

冷たさへのこだわり。つぶつぶの 『冷感カプセル』を配合。冷たさがあとからじわじわ効いて、冷感を長く保つ。

※試験方法(皮フ温度冷却試験):室内で額に貼り付け、通常の皮フ温度より低い(25℃環境で2℃)状態が持続する時間。

  • 家族の急な発熱に、そのまますぐに使える。
  • 冷感ツブ入りジェルシートで冷却力が約8時間。
  • ピタッとおでこに密着。寝返りをうってもはがれにくい。
  • 肌にやさしい弱酸性シート。
  • ジェルはお肌にやさしい水溶性高分子基剤を使用。
  • こども用よりシートが大きく、メントール量が多い。
  • ※ シートが温くなっていても湿っていれば、冷却効果はしっかり続いています。
  • ※ ひんやり感は個人によって感じ方が異なります。
  • ※ ひんやり感や持続時間は使用環境によって弱くなったり、短くなったりします。
  • ※ 冷却効果は体感温度と必ずしも一致しません。

冷やしたいこんな時、こんなところにも

発熱・頭痛

発熱・頭痛

歯痛

歯痛

スポーツ後のほてった肌に

スポーツ後のほてった肌に

使用方法

  • 透明フィルムをはがし、冷やしたい部分にピタッと貼ってください(※1)。
  • 汗をかいている場合、よく拭いてから使用してください。また、貼り直しを繰り返すと、貼りつきが悪くなりますのでなるべく避けてください。
  • 冷却効果は約8時間持続します(※2)。
  • 製品の使用は衛生上および機能上1枚1回限りとしてください。
  • 冷蔵庫などで保管し、冷やしてお使いになると、より一層の冷却効果が得られます(※3)。
  • ※1開封後は切り口を点線にそって2回折り曲げ、未使用分が外気に触れないようにして、製品の箱に入れて保管してください。
  • ※2発熱温度によって冷却時間が短くなることがあります。効果を感じなくなったら、お取り替えください。
  • ※3冷凍室には入れないでください。製品機能が劣る可能性があります。

使用上の注意

  • ※ お子さまが肌に強い違和感(かゆみ、痛みなど)を感じていたり、肌に異常(ハレ、かぶれなど)が現れるなど、肌に合っていないと感じた場合は使用を中止する。肌に異常が残っている場合は製品を持参の上、皮ふ科専門医などに相談する。
  • ※ 乳幼児、身体が不自由な人など、自分で使うことが困難な方の使用の際、口や鼻に貼りつけたり、口に入れたりすると呼吸ができなくなる可能性があるので、必ず保護者または看護者の監督のもと、充分に注意する。
  • ※ 製品は医薬品ではないので、高熱や発熱が続く場合は医師に相談する。
  • ※ 粒を取り出すとはじけて中身が目に入ることがあるので、粒を取り出さない。
  • ※ 肌に異常(傷口、やけど、日焼けによる熱傷など)がある部位には使用しない。
  • ※ 開封後は冷却効果が徐々に低下していくので、できるだけ早めに使用する。
  • ※ 高温の場所は避け、なるべく冷暗所に保管する。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KOB-SHE-001

1パック(6枚)

4個

563( 619円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷感ツブ配合、あとからじわじわ効いてくる冷暖対策用品。
【特長】
・ご家族の急な発熱に、そのまますぐに使える
・冷感ツブ入りジェルシートが熱をギューッと吸い取る
・ピタッとおでこに密着。寝返りをうってもはがれにくい
・冷感ツブ入りジェルシートで冷却力が約8時間
・肌にやさしい弱酸性シート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

熱さまシート8時間大人用(6枚入)の型番KOB-SHE-001のページです。
型番KOB-SHE-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱さまシート8時間大人用(6枚入)

熱さまシート8時間大人用(6枚入)

    クールネックバンド(ブルー)

    クールネックバンド(ブルー)

      クールベスト用保冷剤

      クールベスト用保冷剤

        日よけスクリーンル・ソレイユ

        日よけスクリーンル・ソレイユ

          冷や冷やクールネック No.7180

          冷や冷やクールネック No.7180

            個人用冷却器 クーレット

            個人用冷却器 クーレット

              ポリ 服地のみ

              ポリ 服地のみ

                クールシート クールリフレ パック

                クールシート クールリフレ パック

                  クールリフレ クールシート 70枚 詰替

                  クールリフレ クールシート 70枚 詰替

                    ヘッドアップ

                    ヘッドアップ

                      メーカー 小林製薬 エスコ トラスコ中山 ワタナベ工業 トーヨーセフティー 重松製作所 空調服 サラヤ サラヤ ペンギンエース
                      通常価格 563円 1,110円 80円 1,647円 168円 34,327円 6,371円 191円 1,972円 1,383円
                      通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ 頭周り用品 首周り用品 - フィルム - - - その他 その他 頭周り用品
                      縦×横×高(mm) 38×100×197 - - - - - - - - -
                      入り数 6枚 - - - - - - - - -
                      JANコード 4987072008676 - - - - - - - - -
                      特長1 8時間冷却するジェルシート - - - - - - - - -

                      熱さまシート8時間大人用(6枚入)のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      体温調節
                      評価 5.0満足度:5.02022/08/03
                      運動後など体温が高くなっているときに貼って体温調節に使用しています。暑いときは気持ちいいです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました