(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニールスーツ Z-520

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-520-01-M
ビニールスーツ Z-520 ビニールスーツ Z-520

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

プラスチック素材と比べると環境に優しい塩化ビニール製の合羽です。耐水圧や透湿性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 色:
    ネイビー
  • 商品詳細:
    上下セット
  • 質量(g):
    560
  • 材質:
    塩化ビニール
  • 仕様1:
    ポリ塩化ビニール100%
  • 仕様2:
    クリアで軽々、簡単に着れて、簡単に脱げるイージータイプの男女兼用ビニールスーツ
  • 内容量:
    1着

型番

Z-520-01-M 解除

Loading...

商品情報を表示

Z-520-01-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-520-01-M

M
160~170
84~92
72~80
1着

1個

1,000( 1,100円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチック素材と比べると環境に優しい塩化ビニール製の合羽です。
耐水圧や透湿性は付いていませんが、耐久性にも優れている素材です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニールスーツ Z-520の型番Z-520-01-Mのページです。
型番Z-520-01-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニールスーツ Z-520

ビニールスーツ Z-520

    クリアスーツ Z-510

    クリアスーツ Z-510

      レインスーツ チャージアウトコート

      レインスーツ チャージアウトコート

        ボンド 防水スプレー

        ボンド 防水スプレー

          483 ソフトネット

          483 ソフトネット

            透湿レインスーツ Z-2300

            透湿レインスーツ Z-2300

              LOCTITE 超強力防水スプレー(多用途)

              LOCTITE 超強力防水スプレー(多用途)

                レインウェア 56308

                レインウェア 56308

                  [フリーサイズ]レインポンチョ(OD色)

                  [フリーサイズ]レインポンチョ(OD色)

                    LOCTITE 超強力防水スプレー(靴用)

                    LOCTITE 超強力防水スプレー(靴用)

                      ポリヤッケ・パンツ RF-23

                      ポリヤッケ・パンツ RF-23

                        レインウェアー上着(マリンブルー)

                        レインウェアー上着(マリンブルー)

                          LOCTITE 超強力防水スプレー布用(長時間)

                          LOCTITE 超強力防水スプレー布用(長時間)

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 トオケミ コニシ カジメイク コーコス信岡 ヘンケル アイトス エスコ ヘンケル アズワン エスコ ヘンケル
                            通常価格 1,000円 980円 19,838円 799円 2,622円 3,890円 727円 9,299円 7,350円 782円 1,886円 11,290円 872円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 上下セット 上下セット 上下セット はっ水剤 上下セット 上下セット はっ水剤 トップス ポンチョ はっ水剤 上下セット トップス はっ水剤
                            ネイビー クリア ネイビー - ネイビー - - ネイビー その他 - ブラック ブルー -
                            商品詳細 上下セット 上下セット - - - 上下セット - - - - - - -
                            質量(g) 560 560 - - - - - - - - - - -
                            材質 塩化ビニール 塩化ビニール - - - ナイロンPU - - - - - - -

                            ビニールスーツ Z-520のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Z-520-01-3L
                            Z-520-01-L
                            Z-520-01-LL
                            Z-520-01-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 内容量

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3L175~185102~11094~104-

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            L170~18090~9878~88-

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            LL175~18596~10486~96-

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            [S] S150~16078~8666~74-

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました