(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリアスーツ Z-510

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリアスーツ Z-510

通常価格(税別)
980円
税込価格
1,078円

プラスチック素材と比べると環境に優しい塩化ビニール製の合羽です。耐水圧や透湿性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 色:
    クリア
  • 商品詳細:
    上下セット
  • 質量(g):
    560
  • 材質:
    塩化ビニール
  • 仕様1:
    ポリ塩化ビニール100%
  • 仕様2:
    クリアで軽々、簡単に着れて、簡単に脱げるイージータイプの男女兼用スーツ
  • 内容量:
    1着

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LL
175~185
96~104
86~96
1着

5個

980( 1,078円 )

3日目

[S] S
150~160
78~86
66~74
1着

5個

980( 1,078円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチック素材と比べると環境に優しい塩化ビニール製の合羽です。
耐水圧や透湿性は付いていませんが、耐久性にも優れている素材です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリアスーツ Z-510

クリアスーツ Z-510

    ビニールスーツ Z-520

    ビニールスーツ Z-520

      レインスーツ チャージアウトコート

      レインスーツ チャージアウトコート

        ポリヤッケ・パンツ RF-23

        ポリヤッケ・パンツ RF-23

          ヤッケ カブリ

          ヤッケ カブリ

            糸入パンツ

            糸入パンツ

              高視認レインスーツ

              高視認レインスーツ

                透湿レインスーツ Z-2300

                透湿レインスーツ Z-2300

                  レインウェア 56308

                  レインウェア 56308

                    7250 エントラントレインスーツ II

                    7250 エントラントレインスーツ II

                      ポリエステルヤッケ

                      ポリエステルヤッケ

                        レインウェアー上着(マリンブルー)

                        レインウェアー上着(マリンブルー)

                          作業用ウェア クレモナ陸上 ジャンパー

                          作業用ウェア クレモナ陸上 ジャンパー

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 トオケミ アズワン コーコス信岡 川西工業 川西工業 コーコス信岡 アイトス カジメイク 川西工業 エスコ LOGOS(ロゴス)
                            通常価格 980円 1,000円 19,838円 1,886円 530円 1,338円 6,352円 3,890円 9,299円 7,702円 816円 11,290円 5,707円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目~   3日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   2日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット トップス - - 上下セット トップス 上下セット - トップス トップス
                            クリア ネイビー ネイビー ブラック - ネイビー イエロー - ネイビー - ネイビー ブルー -
                            商品詳細 上下セット 上下セット - - - - - 上下セット - - - - -
                            質量(g) 560 560 - - - - - - - - - - -
                            材質 塩化ビニール 塩化ビニール - - ポリエステル - - ナイロンPU - - - - -

                            クリアスーツ Z-510のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました