(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:56204-010-LL
レインパンツ(AS950) レインパンツ(AS950)

レインパンツ(AS950) 56204-010-LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,572円
税込単価
2,829円

【特長】・上下別売りタイプなので体型に合せたサイズ選びが可能です。・ヒップ縫製...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボトムス
  • 素材:
    PVCラミネート
  • 耐水圧クラス(mm):
    10000
  • 特長1:
    ヒップ縫製無しの防水性にこだわったレインパンツ。
  • 特長2:
    爽やか裏メッシュ付。
  • 内容量:
    1本

型番

56204-010-LL 解除

Loading...

56204-010-LL の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
サイズ
ウエスト (cm)
股下(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

56204-010-LL

ブラック
LL
110
78
1本

1個

2,572( 2,829円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下別売りタイプなので体型に合せたサイズ選びが可能です。
・ヒップ縫製無しの防水性にこだわったレインパンツです。
・耐水圧10,000mmクラス。
・さわやか裏メッシュ付です。

カタログ

 

Loading...

56204-010-LLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインパンツ(AS950)の型番56204-010-LLのページです。
型番56204-010-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインパンツ(AS950)

レインパンツ(AS950)

    レインジャケット(AS900)

    レインジャケット(AS900)

      レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

      レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

        1130 キャピタルスーツ

        1130 キャピタルスーツ

          レイングルーブ ブルー

          レイングルーブ ブルー

            ビニールクリア合羽

            ビニールクリア合羽

              レインウエア(FS-6000)

              レインウエア(FS-6000)

                レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

                レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

                  レイングルーブ チャコール

                  レイングルーブ チャコール

                    メーカー アイトス アイトス エスコ カジメイク トオケミ 川西工業 アイトス エスコ トオケミ
                    通常価格 2,572円 3,476円 14,190円 2,338円 3,657円 1,066円 8,660円 12,120円 3,657円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 6日目~   6日目   1日目~   4日目~   2日目   当日出荷可能 6日目  
                    商品タイプ ボトムス トップス 上下セット 上下セット レインスーツ 上下セット 上下セット 上下セット レインスーツ
                    素材 PVCラミネート PVCラミネート/ボタン:プラスチック - - - - ポリエステル100%/素材裏地:透湿ポリウレタンコーティング/ボタン:プラスチック - -
                    耐水圧クラス(mm) 10000 10000 - - - - 10000 - -
                    特長1 ヒップ縫製無しの防水性にこだわったレインパンツ。 爽やか裏メッシュ付。 - - - - 全方位の高輝度反射材と視野の広い大型フードが安全性を確保。 - -
                    特長2 爽やか裏メッシュ付。 腰部分が出にくいリサイクルカット。 - - - - - - -

                    レインパンツ(AS950)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    56204-010-3L
                    56204-010-4L
                    56204-010-L
                    56204-010-M
                    56204-014-3L
                    56204-014-4L
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ ウエスト (cm) 股下
                    (cm)
                    内容量

                    2,647円

                    ( 2,912円 )
                    5個 あり

                    4日目

                    ブラック3L11582-

                    2,647円

                    ( 2,912円 )
                    5個 あり

                    4日目

                    ブラック4L11883-

                    2,572円

                    ( 2,829円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    ブラックL10775-

                    2,572円

                    ( 2,829円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    ブラックM10473-

                    2,647円

                    ( 2,912円 )
                    5個 あり

                    4日目

                    チャコール3L11582-

                    2,647円

                    ( 2,912円 )
                    5個 あり

                    4日目

                    チャコール4L11883-

                    雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました