(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインジャケット(AS900)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:56203-010-4L
レインジャケット(AS900) レインジャケット(AS900)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,715円
税込単価
4,087円

【特長】・上下別売りタイプなので体型に合せたサイズ選びが可能です・晴れても着こ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 素材:
    PVCラミネート/ボタン:プラスチック
  • ボタン:
    ドットボタン
  • 耐水圧クラス(mm):
    10000
  • 特長1:
    爽やか裏メッシュ付。
  • 特長2:
    腰部分が出にくいリサイクルカット。
  • 内容量:
    1着

型番

56203-010-4L 解除

Loading...

 
カタログを表示

56203-010-4L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲・頭回り (cm)
トップス:着丈(cm)
裄丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

56203-010-4L

ブラック
4L
130
86
92
1着

2個

3,715( 4,087円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下別売りタイプなので体型に合せたサイズ選びが可能です
・晴れても着こなすレインジャケットです
・耐水圧10,000mmクラス
・さわやか裏メッシュ付です
・腰部分が出にくいサイクルカットです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインジャケット(AS900)の型番56203-010-4Lのページです。
型番56203-010-4Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインジャケット(AS900)

レインジャケット(AS900)

    レイントラックジャケット

    レイントラックジャケット

      コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

      コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

        R-01 OXハードレインスーツ ブラック

        R-01 OXハードレインスーツ ブラック

          コンフォートレインスーツ ブラック

          コンフォートレインスーツ ブラック

            ディアプレックス ベーシックジャケット

            ディアプレックス ベーシックジャケット

              ポリエステルパンツ

              ポリエステルパンツ

                メーカー アイトス マック トラスコ中山 K-WORK トラスコ中山 アイトス 川西工業
                通常価格 3,476円 3,345円 5,209円 4,395円 5,209円 14,833円 517円
                通常出荷日 4日目~   5日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目  
                商品タイプ トップス - レインスーツ レインスーツ レインスーツ トップス -
                素材 PVCラミネート/ボタン:プラスチック - - - - 低結露機能素材 -
                ボタン ドットボタン - - - - - -
                耐水圧クラス(mm) 10000 - - - - - -
                特長1 爽やか裏メッシュ付。 - - - - - -

                レインジャケット(AS900)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                56203-010-3L
                56203-010-L
                56203-010-LL
                56203-010-M
                56203-015-3L
                56203-015-4L
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 胸囲・頭回り (cm) トップス:着丈
                (cm)
                裄丈
                (cm)
                内容量

                3,572円

                ( 3,929円 )
                2個 あり

                4日目

                ブラック3L1278390-

                3,476円

                ( 3,824円 )
                1個 あり

                4日目

                ブラックL1207584-

                3,476円

                ( 3,824円 )
                1個 あり

                4日目

                ブラックLL1237886-

                3,476円

                ( 3,824円 )
                2個 あり

                4日目

                ブラックM1177282-

                3,572円

                ( 3,929円 )
                2個 -

                9日目

                ライトグリーン3L1278390-

                3,715円

                ( 4,087円 )
                2個 あり

                4日目

                ライトグリーン4L1308692-

                雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました