(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインウエア(FS-6000)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:562403-001-L
レインウエア(FS-6000) レインウエア(FS-6000)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,011円
税込単価
12,112円

高輝度反射で安全性確保、耐水圧10,000mmクラス。【特長】・高輝度反射で安...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 素材:
    ポリエステル100%/素材裏地:透湿ポリウレタンコーティング/ボタン:プラスチック
  • ボタン:
    ドットボタン
  • 反射:
    反射帯
  • ポケット:
    透明フォルダーポケット/肩章・両ポケット雨蓋付き
  • 耐水圧クラス(mm):
    10000
  • 透湿度クラス(g/m2):
    2000
  • 仕様:
    フード取り外し可能
  • 特長1:
    全方位の高輝度反射材と視野の広い大型フードが安全性を確保。
  • 内容量:
    1着

型番

562403-001-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

562403-001-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
トップス:着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
股下(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

562403-001-L

ホワイト
L
124
112
78.5
54
60.5
74
1着

1個

11,011( 12,112円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高輝度反射で安全性確保、耐水圧10,000mmクラス。
【特長】
・高輝度反射で安全確保
・裾ファスナーベロクロ調整機能付き
・お尻部分は無縫製仕様で耐久性がUPしました
・大型フードで視野が拡大
・360℃反射で視認性が向上

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインウエア(FS-6000)の型番562403-001-Lのページです。
型番562403-001-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインウエア(FS-6000)

レインウエア(FS-6000)

    1250 EVAポケットコート

    1250 EVAポケットコート

      1222 ポケットコート

      1222 ポケットコート

        クリアスーツ Z-510

        クリアスーツ Z-510

          TRUSCO 携帯用EVAレインコート

          TRUSCO 携帯用EVAレインコート

            クリアポンチョ

            クリアポンチョ

              1550 EVAレインスーツ

              1550 EVAレインスーツ

                ポリパンツ RF-22 ライトグレー

                ポリパンツ RF-22 ライトグレー

                  メーカー アイトス カジメイク カジメイク コーコス信岡 トラスコ中山 トラスコ中山 カジメイク コクゴ
                  通常価格 8,660円 705円 352円 980円 853円 1,807円 1,186円 804円
                  通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                  商品タイプ 上下セット レインコート レインコート 上下セット - ポンチョ 上下セット ボトムス
                  素材 ポリエステル100%/素材裏地:透湿ポリウレタンコーティング/ボタン:プラスチック - - - - - - -
                  ボタン ドットボタン - - - - - - -
                  反射 反射帯 - - - - - - -
                  ポケット 透明フォルダーポケット/肩章・両ポケット雨蓋付き - - - - - - -

                  レインウエア(FS-6000)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  562403-001-4L
                  562403-001-5L
                  562403-001-6L
                  562403-001-LL
                  562403-001-M
                  562403-001-S
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) トップス:着丈
                  (cm)
                  肩幅
                  (cm)
                  袖丈
                  (cm)
                  股下
                  (cm)
                  内容量

                  11,217円

                  ( 12,339円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  ホワイト4L1361249058.56480-

                  11,320円

                  ( 12,452円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  ホワイト5L140127906065.580-

                  11,629円

                  ( 12,792円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  ホワイト6L1441309261.566.580-

                  11,011円

                  ( 12,112円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  ホワイトLL1281188355.563.576-

                  11,011円

                  ( 12,112円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  ホワイトM1201067551.559.572-

                  11,011円

                  ( 12,112円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  ホワイトS1171037250.55870-

                  雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました