(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインウエア(4600)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5881-004-S
レインウエア(4600) レインウエア(4600)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,938円
税込単価
6,532円

抗菌防臭メッシュ使用により細菌の増殖を抑制し、イヤなにおいを抑え清潔な状態に保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 素材:
    ナイロン100%/ボタン:プラスチック
  • ボタン:
    ドットボタン
  • 耐水圧クラス(mm):
    10000
  • 仕様:
    フード取り外し可能
  • 内容量:
    1着

型番

5881-004-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

5881-004-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
トップス:着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
パンツ:総丈(cm)
股下(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5881-004-S

シルバー
S
112
105
69
49
61
100
67
1着

1個

5,938( 6,532円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抗菌防臭メッシュ使用により細菌の増殖を抑制し、イヤなにおいを抑え清潔な状態に保ちます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインウエア(4600)の型番5881-004-Sのページです。
型番5881-004-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインウエア(4600)

レインウエア(4600)

    超強力防水スプレー(抗菌機能付)

    超強力防水スプレー(抗菌機能付)

      ヤッケ ズボン

      ヤッケ ズボン

        ヤッケ カブリ

        ヤッケ カブリ

          トオケミ 雨やどり イエロー3L

          トオケミ 雨やどり イエロー3L

            7700 スリーレイヤースーツ

            7700 スリーレイヤースーツ

              ポリヤッケ・パンツ RF-23

              ポリヤッケ・パンツ RF-23

                透湿レインスーツ Z-2300

                透湿レインスーツ Z-2300

                  トオケミ 雨やどり ネイビー4L

                  トオケミ 雨やどり ネイビー4L

                    1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

                    1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

                      メーカー アイトス ヘンケル コーコス信岡 コーコス信岡 トオケミ カジメイク アズワン コーコス信岡 トオケミ カジメイク
                      通常価格 5,525円 931円 480円 530円 6,063円 18,457円 1,886円 3,890円 6,499円 1,827円
                      通常出荷日 4日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目  
                      商品タイプ 上下セット はっ水剤 ボトムス トップス - 上下セット 上下セット 上下セット - 上下セット
                      素材 ナイロン100%/ボタン:プラスチック - - - - - - - - -
                      ボタン ドットボタン - - - - - - - - -
                      耐水圧クラス(mm) 10000 - - - - - - - - -
                      仕様 フード取り外し可能 - - - - - - - - -

                      レインウエア(4600)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      5881-004-L
                      5881-004-LL
                      5881-004-M
                      5881-006-3L
                      5881-006-L
                      5881-006-LL
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) トップス:着丈
                      (cm)
                      肩幅
                      (cm)
                      袖丈
                      (cm)
                      パンツ:総丈
                      (cm)
                      股下
                      (cm)
                      内容量

                      5,525円

                      ( 6,078円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      シルバーL12211475536310671-

                      5,525円

                      ( 6,078円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      シルバーLL13011878556411074-

                      5,525円

                      ( 6,078円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      シルバーM11811072516210470-

                      5,665円

                      ( 6,232円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      ブルー3L13512681576511275-

                      5,525円

                      ( 6,078円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      ブルーL12211475536310671-

                      5,525円

                      ( 6,078円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      ブルーLL13011878556411074-

                      雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました