(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PUロックプラス3双入 N-3057

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PUロックプラス3双入 N-3057【3個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
865円
税込価格
952円

【特長】・手のひらにポリウレタンゴムを使用した、滑り止め効果のあ段差編みのナイ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    指先コート
  • カラー:
    ブラック
  • 材質(手袋):
    ナイロン
  • 材質(すべり止め):
    ポリウレタン
  • 仕様1:
    最も磨耗しやすい指先部分を強化しつまみ作業、つかみ作業が快適に
  • 仕様2:
    3双入
  • 質量(g):
    90
  • 内容量:
    1パック(3双)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LL
1パック(3双)

1パック

3個入り

865( 952円 )

3日目

M
1パック(3双)

1パック

3個入り

865( 952円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S
1パック(3双)

1パック

3個入り

865( 952円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・手のひらにポリウレタンゴムを使用した、滑り止め効果のあ段差編みのナイロン手袋です。・ムレにくくずっと快適作業。・指先を2重編で強化しているため、従来品より丈夫な仕上がりに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PUロックプラス3双入 N-3057

PUロックプラス3双入 N-3057

    PUロック・プラス10P

    PUロック・プラス10P

      ノンスリップ

      ノンスリップ

        ウレタンパーム手袋

        ウレタンパーム手袋

          ノンスリップレインジャー(アテ無)

          ノンスリップレインジャー(アテ無)

            ウレタンメガ ブラック(10双組) No.5327

            ウレタンメガ ブラック(10双組) No.5327

              バイテロングローブ

              バイテロングローブ

                ダイローブ手袋 5500(ダイヤゴム)

                ダイローブ手袋 5500(ダイヤゴム)

                  手袋(ポリウレタン・黒/厚み0.6mm)

                  手袋(ポリウレタン・黒/厚み0.6mm)

                    ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-203

                    ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-203

                      手袋(ポリウレタン/黒/厚み0.7mm)

                      手袋(ポリウレタン/黒/厚み0.7mm)

                        作業手袋 ウレタンコーティング 10双入り NPU150B

                        作業手袋 ウレタンコーティング 10双入り NPU150B

                          透湿防水性手袋 テムレス 281

                          透湿防水性手袋 テムレス 281

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 ミスミ ペンギンエース 富士手袋 アズワン ダイヤゴム エスコ ペンギンエース エスコ ミドリ安全 ショーワグローブ
                            通常価格 865円 3,226円 330円 997円 1,673円 1,359円 3,061円 3,800円 596円 2,462円 1,046円 2,356円 908円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ ポリウレタン すべり止め すべり止め ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン
                            仕様 指先コート - ボツ 手のひらコート 手の平コート - - - 背抜き 手の平コート 背抜き 手の平コート -
                            カラー ブラック ブラック - - - - - - - - - - -
                            材質(手袋) ナイロン - - - - - - - - - - - -

                            PUロックプラス3双入 N-3057のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業時における手の保護の為
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/04
                            他社のもう少し厚みの薄い物を使っていたが耐久性に乏しくて 他に変わる物を探していたところ この商品を発見した。色も黒くて汚れがわからないし
                            耐久性もあるようでゴム系(ピタッと滑らない)ではない物(適度なすべり具合?が必要な方)を探している方オススメしたい。 *水分は通します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました