(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトロック ロング手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N-3055-01-M
ニトロック ロング手袋 ニトロック ロングテブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
601円
税込単価
661円

【特長】・手のひらにニトリルゴムを使用した肘の上までくる伸縮性のある腕カバー付...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • カラー:
    ネイビー
  • 材質(手袋):
    ナイロン
  • 材質(すべり止め):
    ニトリルゴム
  • 仕様1:
    指先から袖口まで特許の凸凹編み手袋
  • 仕様2:
    耐油性、耐久性抜群、突き刺に強い
  • 仕様3:
    ロングなので腕部分も保護(ひっかき、直射日光)
  • 質量(g):
    80
  • 内容量:
    1双

型番

N-3055-01-M 解除

Loading...

商品情報を表示

N-3055-01-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-3055-01-M

M
1双

1個

601( 661円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・手のひらにニトリルゴムを使用した肘の上までくる伸縮性のある腕カバー付ナイロン手袋です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトロック ロング手袋の型番N-3055-01-Mのページです。
型番N-3055-01-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトロック ロング手袋

ニトロック ロング手袋

    川西 耐油マックス 1P Sサイズ

    川西 耐油マックス 1P Sサイズ

      ケミショック

      ケミショック

        ニトロックFOAMプレミアム

        ニトロックFOAMプレミアム

          ニトリルマックス #2462

          ニトリルマックス #2462

            ニトリスト・スーパーロング №887 M 50枚入

            ニトリスト・スーパーロング №887 M 50枚入

              手袋 HOLD&ナックル 376R

              手袋 HOLD&ナックル 376R

                川西 ニトリルマックス ロング

                川西 ニトリルマックス ロング

                  メーカー コーコス信岡 川西工業 川西工業 コーコス信岡 川西工業 三商 ショーワグローブ 川西工業
                  通常価格 601円 542円 477円 325円 300円 4,651円 700円 366円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 - 作業用 作業用
                  商品タイプ ニトリルゴム - すべり止め ニトリルゴム - - ニトリルゴム -
                  カラー ネイビー - - - - - - -
                  材質(手袋) ナイロン - - - - - - -
                  材質(すべり止め) ニトリルゴム - - - - - - -

                  ニトロック ロング手袋のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  N-3055-01-L
                  N-3055-01-S
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 内容量

                  601円

                  ( 661円 )
                  5個 -

                  3日目

                  L-

                  601円

                  ( 661円 )
                  5個 -

                  3日目

                  S-

                  ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました