(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指出しビニロック N-3085

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

指出しビニロック N-3085

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
264円
税込単価
290円

【特長】・薄手で丈夫な指出しタイプのナイロン手袋です。指先で作業するには最適で...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • ゲージ:
    15
  • カラー:
    ブラック
  • 材質(手袋):
    ナイロン
  • 材質(すべり止め):
    塩化ビニール
  • 仕様1:
    ハイゲージ15G編手袋
  • 仕様2:
    手甲にフィットし指だしで指先を使う作業に最適
  • 仕様3:
    イタリア製糸を使用
  • 仕様4:
    肌触りがよく、さわやかな使い心地C
  • 質量(g):
    30
  • 内容量:
    1双

型番

N-3085-13-L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-3085-13-L

L
1双

1個

264( 290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・薄手で丈夫な指出しタイプのナイロン手袋です。指先で作業するには最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

指出しビニロック N-3085の型番N-3085-13-Lのページです。
型番N-3085-13-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指出しビニロック N-3085

指出しビニロック N-3085

    ビニロック N-3080

    ビニロック N-3080

      ビニロック3本指だし

      ビニロック3本指だし

        No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

        No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

          ナイスハンドミュー薄手 手袋

          ナイスハンドミュー薄手 手袋

            タフレックス No.152 手袋

            タフレックス No.152 手袋

              作業用手袋 No.230E

              作業用手袋 No.230E

                耐油厚手 No.170

                耐油厚手 No.170

                  やわらかい手袋 ビニール厚手 パープル色 #2046

                  やわらかい手袋 ビニール厚手 パープル色 #2046

                    ビニール手袋 アルファ

                    ビニール手袋 アルファ

                      川西 ソフトマックス

                      川西 ソフトマックス

                        塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

                        塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

                          塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

                          塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 三重化学工業 ショーワグローブ 川西工業 川西工業 川西工業 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ
                            通常価格 264円 248円 253円 155円 182円 359円 481円 486円 261円 389円 500円 273円 131円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   2日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール すべり止め 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール すべり止め 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - - 塩化ビニール
                            ゲージ 15 15 15 - - - - - - - - - -
                            カラー ブラック ブラック ブラック - - - - - - - - - -
                            材質(手袋) ナイロン ナイロン - - - - - - - - - - -

                            指出しビニロック N-3085のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-3085-13-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            264円

                            ( 290円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            M-

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました