(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニロック N-3080

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビニロック N-3080

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
248円
税込単価
273円

【特長】・薄手で丈夫な滑り止め付きのナイロン手袋です。細かい作業に最適です。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • ゲージ:
    15
  • カラー:
    ブラック
  • 材質(手袋):
    ナイロン
  • 材質(すべり止め):
    塩化ビニール
  • 仕様1:
    ハイゲージ15G編手袋
  • 仕様2:
    指先までしっかりフィット
  • 仕様3:
    イタリア製糸を使用
  • 仕様4:
    肌触りがよく、さわやかな使い心地
  • 質量(g):
    40
  • 内容量:
    1双

型番

N-3080-13-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-3080-13-M

M
1双

10個

248( 273円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・薄手で丈夫な滑り止め付きのナイロン手袋です。細かい作業に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニロック N-3080の型番N-3080-13-Mのページです。
型番N-3080-13-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニロック N-3080

ビニロック N-3080

    指出しビニロック N-3085

    指出しビニロック N-3085

      ビニロック3本指だし

      ビニロック3本指だし

        No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

        No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

          厚手ソフトビニール手袋

          厚手ソフトビニール手袋

            ナイスハンドミュー薄手 手袋

            ナイスハンドミュー薄手 手袋

              ビニール手袋 アルファ

              ビニール手袋 アルファ

                エフローブ_すべり止め付

                エフローブ_すべり止め付

                  作業用手袋 No.230E

                  作業用手袋 No.230E

                    耐油厚手 No.170

                    耐油厚手 No.170

                      川西 ソフトマックス

                      川西 ソフトマックス

                        メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 ショーワグローブ ミスミ ショーワグローブ 川西工業 富士手袋 三重化学工業 ショーワグローブ 川西工業
                        通常価格 248円 264円 253円 155円 6,240円 182円 389円 631円 481円 486円 500円
                        通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                        使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                        商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール すべり止め 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール すべり止め 塩化ビニール -
                        ゲージ 15 15 15 - - - - - - - -
                        カラー ブラック ブラック ブラック - - - - - - - -
                        材質(手袋) ナイロン ナイロン - - - - - - - - -

                        ビニロック N-3080のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        作業用
                        評価 5.0満足度:5.02019/11/26
                        フィット感が抜群に良い!
                        着けた状態での細かな作業も苦にならない!

                        もっと読む 閉じる

                        2が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        N-3080-13-L
                        N-3080-13-LL
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 内容量

                        248円

                        ( 273円 )
                        10個 あり

                        3日目

                        L-

                        248円

                        ( 273円 )
                        10個 -

                        3日目

                        LL-

                        塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました