(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムライナー HA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムライナー HA

通常価格(税別)
601円
税込価格
661円

【特長】・薄手の手袋にすべりどめ効果の強い天然ゴムのすべりどめつきの手袋です。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 材質(手袋):
    ポリエステル、綿、その他
  • 材質(すべり止め):
    天然ゴム
  • 仕様1:
    天然ゴムスベリ止め付きでグリップ感抜群
  • 仕様2:
    特殊二重編み構造で長時間による汗ムレ解消
  • 質量(g):
    300
  • 内容量:
    1パック(3双)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
ブルー
1パック(3双)

3個

601( 661円 )

3日目

M
ブラック
1パック(3双)

3個

601( 661円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・薄手の手袋にすべりどめ効果の強い天然ゴムのすべりどめつきの手袋です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムライナー HA

ゴムライナー HA

    トワローブ天然ゴムあつ手ロング ピンク

    トワローブ天然ゴムあつ手ロング ピンク

      東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 215

      東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 215

        214V-55 ラバーホープロング55

        214V-55 ラバーホープロング55

          東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

          東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

            川西 ラバーマックス ネオ

            川西 ラバーマックス ネオ

              天然ゴム厚手 裏毛付

              天然ゴム厚手 裏毛付

                天然ゴム手袋 中厚手 #2005

                天然ゴム手袋 中厚手 #2005

                  みのり手袋 MK-3

                  みのり手袋 MK-3

                    メーカー コーコス信岡 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 ダンロップ 川西工業 三興化学工業
                    通常価格 601円 533円 533円 1,510円 318円 310円 353円 119円 556円
                    通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                    使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用
                    商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - - 天然ゴム 天然ゴム すべり止め
                    材質(手袋) ポリエステル、綿、その他 - - - - - - - -
                    材質(すべり止め) 天然ゴム - - - - - - - -
                    仕様1 天然ゴムスベリ止め付きでグリップ感抜群 - - - - - - - -

                    ゴムライナー HAのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました