(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋 軍手 すべりどめ薄手5双入 Z-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-40-00-M
すべり止め手袋 軍手 すべりどめ薄手5双入 Z-40【5個入り】 スベリドメテブクロ グンテ アツデ5ソウ Z-40

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
668円
税込単価
735円

【特長】・滑り止め付きの薄手の軍手です。・細かい作業に適しています。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • 仕様:
    ボツ
  • カラー:
    ホワイト
  • 材質(手袋):
    綿、その他
  • 材質(すべり止め):
    塩化ビニール
  • 詳細タイプ:
    薄手軍手
  • 質量(g):
    200
  • 内容量:
    1パック(5双)

型番

Z-40-00-M 解除

Loading...

商品情報を表示

Z-40-00-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-40-00-M

M
1パック(5双)

1パック

5個入り

668( 735円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・滑り止め付きの薄手の軍手です。・細かい作業に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋 軍手 すべりどめ薄手5双入 Z-40の型番Z-40-00-Mのページです。
型番Z-40-00-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋 軍手 すべりどめ薄手5双入 Z-40

すべり止め手袋 軍手 すべりどめ薄手5双入 Z-40

    すべり止め手袋 軍手 すべりどめ厚手5双入 Z-30

    すべり止め手袋 軍手 すべりどめ厚手5双入 Z-30

      シノすべりどめ軍手10双入 HA-2000

      シノすべりどめ軍手10双入 HA-2000

        ラーバーユビット

        ラーバーユビット

          手護神5双組

          手護神5双組

            すべり止め手袋FiTゴムライナー

            すべり止め手袋FiTゴムライナー

              スケットすべり止め軍手

              スケットすべり止め軍手

                助っ人すべり止め グレー 12双組 No.1980

                助っ人すべり止め グレー 12双組 No.1980

                  デルタグリッププラス

                  デルタグリッププラス

                    IQグローブ5本出し

                    IQグローブ5本出し

                      業務用作業手袋 ケミソフト

                      業務用作業手袋 ケミソフト

                        カーポップ 女性用

                        カーポップ 女性用

                          滑り止め厚手手袋・1双

                          滑り止め厚手手袋・1双

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 アズワン 勝星産業 勝星産業 富士手袋 富士手袋 川西工業 川西工業 アトム(安全・保護用品) コクゴ コーコス信岡
                            通常価格 668円 417円 958円 960円 426円 255円 515円 859円 459円 229円 438円 3,033円 112円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目   5日目   3日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 すべり止め すべり止め - 軍手 すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め
                            仕様 ボツ ボツ ボツ - ボツ - ボツ - 背抜き - 背抜き - -
                            カラー ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - - - - ホワイト
                            材質(手袋) 綿、その他 ポリエステル、綿、その他 ポリエステル、綿、その他 - - - - - - - - - -

                            すべり止め手袋 軍手 すべりどめ薄手5双入 Z-40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Z-40-00-L
                            Z-40-00-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            668円

                            ( 735円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            L-

                            668円

                            ( 735円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            S-

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました