(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋 軍手 すべりどめ厚手5双入 Z-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-30-00-M
すべり止め手袋 軍手 すべりどめ厚手5双入 Z-30【5個入り】 スベリドメテブクロ グンテ アツデ5ソウ Z-30

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
417円
税込単価
459円

【特長】・滑り止め付きの厚手の軍手です。・どんな作業にも使える汎用タイプです。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • 仕様:
    ボツ
  • カラー:
    ホワイト
  • 材質(手袋):
    ポリエステル、綿、その他
  • 材質(すべり止め):
    塩化ビニール
  • 詳細タイプ:
    厚手軍手
  • 質量(g):
    300
  • 内容量:
    1パック(5双)

型番

Z-30-00-M 解除

Loading...

商品情報を表示

Z-30-00-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-30-00-M

M
1パック(5双)

1パック

5個入り

417( 459円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・滑り止め付きの厚手の軍手です。・どんな作業にも使える汎用タイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋 軍手 すべりどめ厚手5双入 Z-30の型番Z-30-00-Mのページです。
型番Z-30-00-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋 軍手 すべりどめ厚手5双入 Z-30

すべり止め手袋 軍手 すべりどめ厚手5双入 Z-30

    すべり止め手袋 軍手 すべりどめ薄手5双入 Z-40

    すべり止め手袋 軍手 すべりどめ薄手5双入 Z-40

      シノすべりどめ軍手10双入 HA-2000

      シノすべりどめ軍手10双入 HA-2000

        手護神5双組

        手護神5双組

          すべり止め軍手お買得品

          すべり止め軍手お買得品

            布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 黒

            布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 黒

              安全すべり止め手袋 厚手 フリーサイズ

              安全すべり止め手袋 厚手 フリーサイズ

                ウレタンメガグローブ 532

                ウレタンメガグローブ 532

                  IQグローブ5本出し

                  IQグローブ5本出し

                    布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 ブルー

                    布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 ブルー

                      福徳 日本一郎5双組

                      福徳 日本一郎5双組

                        ラーバーユビット

                        ラーバーユビット

                          作業用手袋 スーパーフィットマン 5色

                          作業用手袋 スーパーフィットマン 5色

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 勝星産業 勝星産業 布施商店 トラスコ中山 富士手袋 川西工業 布施商店 福徳産業 アズワン アズワン
                            通常価格 417円 668円 958円 426円 499円 248円 276円 108円 229円 144円 864円 960円 1,224円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   5日目   1日目   2日目~   9日目   5日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 すべり止め 軍手 - すべり止め ポリウレタン すべり止め - - すべり止め 天然ゴム
                            仕様 ボツ ボツ ボツ ボツ ボツ - ボツ 手の平コート - - - - 背抜き
                            カラー ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - - - - -
                            材質(手袋) ポリエステル、綿、その他 綿、その他 ポリエステル、綿、その他 - - - - - - - - - -

                            すべり止め手袋 軍手 すべりどめ厚手5双入 Z-30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Z-30-00-L
                            Z-30-00-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            417円

                            ( 459円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            L-

                            417円

                            ( 459円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            S-

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました