(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スムス手袋 12双入 Z-10・15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-10-00-L
スムス手袋 12双入 Z-10・15【1~12個入り】 スムステブクロ マチナシ 12ソウ Z-10・15

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,082円
税込単価
1,190円

【特長】・精密作業・細かい作業用、綿素材で吸汗性があります。【用途】・指先を使...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • カラー:
    ホワイト
  • 材質:
    綿
  • 質量(g):
    230
  • 内容量:
    1パック(12双)

型番

Z-10-00-L 解除

Loading...

商品情報を表示

Z-10-00-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-10-00-L

L
マチ無
1パック(12双)

1パック

12個入り

1,082( 1,190円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密作業・細かい作業用、綿素材で吸汗性があります。
【用途】
・指先を使う作業や園芸、炊事など手袋の下履き用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スムス手袋 12双入 Z-10・15の型番Z-10-00-Lのページです。
型番Z-10-00-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スムス手袋 12双入 Z-10・15

スムス手袋 12双入 Z-10・15

    ひじピタロング手袋 M 100枚

    ひじピタロング手袋 M 100枚

      サニメント手袋 PE スタンダード(エコノミー)

      サニメント手袋 PE スタンダード(エコノミー)

        サニメント手袋 PE エンボス付(エコノミー)

        サニメント手袋 PE エンボス付(エコノミー)

          サニメントロング手袋

          サニメントロング手袋

            ラボラン(R)サニメント手袋 PE スタンダード 100枚/10箱+1箱

            ラボラン(R)サニメント手袋 PE スタンダード 100枚/10箱+1箱

              AS サニメント手袋エコノミー スタンダードS

              AS サニメント手袋エコノミー スタンダードS

                メーカー コーコス信岡 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 912円 3,481円 588円 560円 2,500円 6,000円 600円
                通常出荷日 3日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                使用用途 品質管理用 - 作業用 作業用 使い捨て 使い捨て -
                商品タイプ スムス - その他 その他 その他 薄手ゴム -
                カラー ホワイト - - - - - -
                材質 綿 - - - - - -
                質量(g) 230 - - - - - -

                スムス手袋 12双入 Z-10・15のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                Z-10-00-LL
                Z-10-00-M
                Z-15-00-L
                Z-15-00-LL
                Z-15-00-M
                Z-15-00-S
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 仕様1 内容量

                912円

                ( 1,003円 )

                12個入り

                1パック あり

                5日目

                LLマチ無-

                1,082円

                ( 1,190円 )

                12個入り

                10パック -

                3日目

                Mマチ無-

                1,582円

                ( 1,740円 )
                3個 -

                3日目

                Lマチ付-

                1,582円

                ( 1,740円 )
                3個 -

                3日目

                LLマチ付-

                1,582円

                ( 1,740円 )
                3個 -

                3日目

                Mマチ付-

                1,582円

                ( 1,740円 )
                3個 -

                3日目

                Sマチ付-

                スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました