世界最高水準の防水・透湿・低結露素材 全天候型ジャケット 。【特長】・超高輝度...
全天候型リフレクターパンツ
S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 66 ~ 76 | 72 ~ 82 | 78 ~ 88 | 84 ~ 94 | 92 ~ 102 | 100 ~ 110 | 108 ~ 118 |
股下 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 | 84 | 86 |
カラーバリエーション
カラーバリエーション
素材
シームレス仕様
止水スルーポケット
ロングボトムジッパー
マイクロプリズム反射材
世界最高水準の防水・透湿・低結露素材 全天候型ジャケット 。
【特長】
・超高輝度マイクロプリズム反射材
・防寒 耐水圧30,000mm 透湿度16,000g。
・本当の快適性能、本当の安心感、そして本物を実感可能。
・ディアプレックスは世界最高水準の「防水・透湿・低結露素材」。
・シームレス仕様(後の縫い目):お尻周りの縫い目を無くした。
・お尻部分の防水性を向上。
・ベルトループつき、止水ループポケット。
・ロングボトムジッパー : 膝の位置まで開くジッパーにより靴をはいたままでもパンツの着脱が容易。
【用途】
・消防関係、運送、森林作業。
この商品に近い類似品がありませんでした。
AZ-56304 全天候型リフレクターパンツの型番56304-008-Mのページです。
型番56304-008-Mに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
56304-008-5L |
56304-008-L |
56304-008-LL |
56304-008-S |
56304-063-3L |
56304-063-4L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | サイズ | ウエスト (mm) | 混率 | 股下(cm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,155円 ( 12,271円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 紺 | 5L | 1080~1180 | ナイロン100% | 86 | - | |
11,052円 ( 12,157円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 紺 | L | 780~880 | ナイロン100% | 78 | - | |
11,052円 ( 12,157円 ) | 1個 | あり | 10日目 | 紺 | LL | 840~940 | ナイロン100% | 82 | - | |
11,052円 ( 12,157円 ) | 1個 | あり | 10日目 | 紺 | S | 660~760 | ナイロン100% | 720 | - | |
11,104円 ( 12,214円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 橙 | 3L | 920~1020 | ナイロン100% | 83 | - | |
11,104円 ( 12,214円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 橙 | 4L | 1000~1100 | ナイロン100% | 84 | - |