(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-56303 全天候型リフレクタージャケット(男女兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:56303-063-M
AZ-56303 全天候型リフレクタージャケット(男女兼用) ホゴフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,506円
税込単価
17,057円

【特長】・超高輝度マイクロプリズム反射材・防寒 耐水圧30,000mm 透湿度...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ナイロン100%
  • 素材:
    3層ミニリップ
  • 商品タイプ:
    襟付き
  • 用途:
    防水
  • 内容量:
    1着

型番

56303-063-M 解除

Loading...

全天候型リフレクタージャケット 外形図と寸法

全天候型リフレクタージャケット

全天候型リフレクタージャケット

 SMLLL3L4L5L
着丈74.576.578.580.582.582.584.5
裄丈84879093969999
胸廻112118124130136142146

カラーバリエーション

カラーバリエーション

カラーバリエーション

カラーバリエーション
  • 006ブルー
  • 008ネイビー
  • 063オレンジ
素材
  • 素材/3層ミニリップ ナイロン100%
  • ボタン/プラスチック
  • ファスナー/コイル(スライダー/金属)

特長

  • 世界最高水準の防水・透湿素材の採用。
  • ISO20471適合の反射材は雨天下でも輝度が変わることが少なく確実に安全を確保。
  • 耐水圧・30,000mmH2O
  • 透湿度16,000g/*m2*/24hrs
立体フィットフード

立体フィットフード

YKK止水ファスナー

YKK止水ファスナー

マイクロプリズム反射材

マイクロプリズム反射材

 
商品情報を表示

56303-063-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
着丈(mm)
裄丈(mm)
配色
胸囲(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

56303-063-M

M
765
870
-
118
-
1着

1個

15,506( 17,057円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高輝度マイクロプリズム反射材
・防寒 耐水圧30,000mm 透湿度16,000g
・本当の快適性能、本当の安心感、そして本物を実感可能
・収納式大型フード:襟に収まる大型フード
・立体フィットフード:立体設計でフィット感が高くあらゆる天候下で良好な視界が確保
・カットレス仕様:肩部分に縫い目を設けないことで防水性を向上
・YKK止水ファスナー:止水性が高く、ポケット内部に素早くアクセス可能
【用途】
・消防関係、運送、森林作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ-56303 全天候型リフレクタージャケット(男女兼用)の型番56303-063-Mのページです。
型番56303-063-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-56303 全天候型リフレクタージャケット(男女兼用)

AZ-56303 全天候型リフレクタージャケット(男女兼用)

    長袖ブルゾン BF513

    長袖ブルゾン BF513

      長袖ブルゾン TUN001

      長袖ブルゾン TUN001

        AZ-56301 全天候型ジャケット

        AZ-56301 全天候型ジャケット

          メーカー アイトス アルトコーポレーション タカヤ商事 アイトス
          通常価格 15,506円 5,138円 7,120円 14,000円
          通常出荷日 4日目~   6日目~   5日目   1日目~  
          商品分類 ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット
          JIS規格適合品 × × ×
          混率 ナイロン100% - - ナイロン100%
          素材 3層ミニリップ - - 3層ミニリップ
          商品タイプ 襟付き - - -

          AZ-56303 全天候型リフレクタージャケット(男女兼用)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          56303-006-4L
          56303-006-5L
          56303-006-L
          56303-006-LL
          56303-006-M
          56303-063-S
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          色(系統) サイズ 着丈
          (mm)
          裄丈
          (mm)
          配色 胸囲(cm) 色詳細 内容量

          15,712円

          ( 17,283円 )
          1個 -

          4日目

          4L825990-142--

          15,815円

          ( 17,397円 )
          1個 -

          4日目

          5L845990-146--

          15,506円

          ( 17,057円 )
          1個 あり

          4日目

          L785900-124--

          15,506円

          ( 17,057円 )
          1個 あり

          4日目

          LL805930-130--

          15,506円

          ( 17,057円 )
          1個 あり

          9日目

          M765870-118--

          15,506円

          ( 17,057円 )
          1個 あり

          4日目

          S745840-112--

          オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました