(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デニム腰前掛 作業用エプロン 1912

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デニム腰前掛 作業用エプロン 1912

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,308円
税込単価
1,439円

シンプルなデニム生地を使用したエプロン。【特長】・軽作業中の服の汚れ、擦れを防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰下
  • 仕様:
    作業用
  • 色:
  • 着丈(cm):
    78
  • 幅(cm):
    56
  • 素材:
    綿 100%(10.5オンスデニム)
  • 内容量:
    1枚

Loading...

作業中の服の汚れ、擦れ防止に役立つデニム生地のエプロン

男女兼用、フリーサイズの作業用エプロン。デニム生地で丈夫なため、作業用に最適。比較的軽めのデニム生地を使用しており、作業の邪魔にならないデザイン。

男女兼用、フリーサイズの作業用エプロン。デニム生地で丈夫なため、作業用に最適。比較的軽めのデニム生地を使用しており、作業の邪魔にならないデザイン。

後ろ姿はすっきりとして、ロング丈でも動きやすい。

後ろ姿はすっきりとして、ロング丈でも動きやすい。

ロング丈で汚れをフルカバー。作業の際に起こる服の汚れ、服の擦れを防止。

ロング丈で汚れをフルカバー。作業の際に起こる服の汚れ、服の擦れを防止。

作業中にメモをとる、小物をいれるのに便利なポケットつき。

作業中にメモをとる、小物をいれるのに便利なポケットつき。

エプロンの寸法(幅56×長さ78cm、フリーサイズ)

エプロンの寸法(幅56×長さ78cm、フリーサイズ)

SIZE幅×長さ
F56cm×78cm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1912

1枚

10個

1,308( 1,439円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプルなデニム生地を使用したエプロン。
【特長】
・軽作業中の服の汚れ、擦れを防止
・ウエスト紐部分も左右に102センチとってあるため、細身の方から恰幅の良い方まで幅広く着用可能
・生地の重さは10.5オンス(1ヤードあたりの重さ)とデニム生地の中では比較的軽量な前掛け
【用途】
・運送業や、梱包作業、機械作業に最適
・特に荷物を抱えたりする時に便利
・仕事で汚れを気にする作業などに最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デニム腰前掛 作業用エプロン 1912の型番1912のページです。
型番1912に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デニム腰前掛 作業用エプロン 1912

デニム腰前掛 作業用エプロン 1912

    ショートエプロン AZ-8639

    ショートエプロン AZ-8639

      スリットエプロン AZ-861243

      スリットエプロン AZ-861243

        腰下エプロン(共生地配色) AZ-8656

        腰下エプロン(共生地配色) AZ-8656

          デニム胸付前掛 ロープ 作業用エプロン

          デニム胸付前掛 ロープ 作業用エプロン

            ショートエプロン AZ-HS2504

            ショートエプロン AZ-HS2504

              耐熱耐切創胸前掛 MT792

              耐熱耐切創胸前掛 MT792

                布施商店 エプロン 共ヒモデニムエプロン NS-70 ブルー

                布施商店 エプロン 共ヒモデニムエプロン NS-70 ブルー

                  ミディエプロン AZ-HS2502

                  ミディエプロン AZ-HS2502

                    耐熱耐切創腰前掛 MT791

                    耐熱耐切創腰前掛 MT791

                      胸当てミニエプロン(コードレーン配色) AZ-8652

                      胸当てミニエプロン(コードレーン配色) AZ-8652

                        プロバン胸前掛け 5190

                        プロバン胸前掛け 5190

                          胸当てエプロン AZ-861239

                          胸当てエプロン AZ-861239

                            メーカー カジメイク アイトス アイトス アイトス カジメイク アイトス 東京硝子器械 布施商店 アイトス 東京硝子器械 アイトス 東京硝子器械 アイトス
                            通常価格 1,308円 1,178円 1,595円 2,600円 1,514円 2,200円 9,295円 1,810円 1,303円 8,349円 3,200円 4,455円 1,816円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   9日目   9日目   4日目   6日目   4日目~   6日目   4日目  
                            商品タイプ 腰下 腰下 腰下 腰下 前掛け(胸付) 腰下 - - 腰下 - 前掛け(胸付) - 前掛け(胸付)
                            仕様 作業用 防水 / 作業用 / 帯電防止 防水 / 作業用 / 帯電防止 作業用 / 帯電防止 作業用 防水 / 作業用 / 帯電防止 - - 防水 / 作業用 / 帯電防止 - 作業用 / 帯電防止 - 防水 / フリー / 帯電防止
                            - - - - - - - - - - -
                            着丈(cm) 78 - - - 83 - - - - - - - 83
                            幅(cm) 56 - - - 63 - - - - - - - 87

                            デニム腰前掛 作業用エプロン 1912のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業時の汚れ防止
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/21
                            ヤスリがけ、サンダー作業などの金属粉が作業着に付くのを防止する目的で利用。長いのでカバー範囲が広くて良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 本製品の使用にあたって、注意事項などありますでしょうか。
                            A
                            着用中の汗や湿潤時の摩擦等により、他の物に色が移ることがあります。また、雨や汗など濡れた状態で着用すると色移りする事があります。乾燥は直射日光をさけ、風通しの良い所で干して下さい。素材の特性上、多少の織り傷等があります。

                            エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました