(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デニム胸付前掛 ロープ 作業用エプロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デニム胸付前掛 ロープ 作業用エプロン

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
1,514円
税込単価
1,665円

シンプルなデニム生地を使用したエプロンです。【特長】・ユニセックスなので男性の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け(胸付)
  • 仕様:
    作業用
  • 色:
  • 着丈(cm):
    83
  • 幅(cm):
    63
  • 詳細タイプ:
    ロープ
  • 素材:
    綿 100%(10.5オンスデニム)
  • 特長1:
    ポケット三か所付です。
  • 内容量:
    1枚

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1911

1枚

1個

1,514( 1,665円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプルなデニム生地を使用したエプロンです。
【特長】
・ユニセックスなので男性の方が着用してもしっくりときます
・作業に便利なペン挿しポケットと、貼りポケットが左右に装備されています
・ジーンズに使用するデニム素材を使用していますので、気兼ねなく洗濯出来ます
・タフな生地なのでとことん使い倒してください
・水仕事で汚れを気にする作業などでも重宝します
・色は濃いめで汚れが目立ちにくいので毎日の仕事でご活用ください
・首まわりがロープタイプなのでなで肩の方でもずり落ちないのもポイントです
・生地の重さは10.5オンス(1ヤードあたりの重さ)とデニム生地の中では比較的軽量なので、一日着用頂いてもストレスを感じることなく作業に没頭することができます
【用途】
・会社の作業用ユニフォームや、イベントのスタッフエプロン、DIY、ガーデニングから調理までシーンを選ばず幅広くお使いいただけます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デニム胸付前掛 ロープ 作業用エプロンの型番1911のページです。
型番1911に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デニム胸付前掛 ロープ 作業用エプロン

デニム胸付前掛 ロープ 作業用エプロン

    デニム腰前掛 作業用エプロン 1912

    デニム腰前掛 作業用エプロン 1912

      デニム胸付前掛 タスキ 作業用エプロン

      デニム胸付前掛 タスキ 作業用エプロン

        メッシュ 草刈りスパット前掛け

        メッシュ 草刈りスパット前掛け

          布施商店 エプロン 白ヒモデニムエプロン NS-60 ブルー

          布施商店 エプロン 白ヒモデニムエプロン NS-60 ブルー

            ジーンズエプロン

            ジーンズエプロン

              抗菌ビニロン前掛(腰下)

              抗菌ビニロン前掛(腰下)

                たくみ 草刈エプロン CleanーUni

                たくみ 草刈エプロン CleanーUni

                  布施商店 エプロン 共ヒモデニムエプロン NS-70 ブルー

                  布施商店 エプロン 共ヒモデニムエプロン NS-70 ブルー

                    PEVAエプロン L/M(1枚入)

                    PEVAエプロン L/M(1枚入)

                      62x90cm 作業エプロン

                      62x90cm 作業エプロン

                        ガーデン腕カバー

                        ガーデン腕カバー

                          PEVAエプロン L/M/S(1枚入)

                          PEVAエプロン L/M/S(1枚入)

                            メーカー カジメイク カジメイク カジメイク 川西工業 布施商店 アズワン トラスコ中山 たくみ 布施商店 シンガー(宇都宮製作) エスコ セフティー3 宇都宮製作
                            通常価格 1,514円 1,308円 1,536円 1,969円 1,255円 1,720円 2,243円 1,746円 1,810円 479円 2,300円 486円 513円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目   4日目   9日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~  
                            商品タイプ 前掛け(胸付) 腰下 前掛け(胸付) ワンタッチタイプ - 前掛け(胸付) 腰下 - - 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) - 前掛け(胸付)
                            仕様 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 防水 / 抗菌 - - - - - -
                            グリーン - ブラック - - - ホワイト ブルー - ホワイト
                            着丈(cm) 83 78 83 115 - 87 90 - - - 90 - -
                            幅(cm) 63 56 63 80 - 約64 90 - - - 62 - -

                            デニム胸付前掛 ロープ 作業用エプロンのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 8件のレビュー
                            作業時の身体保護
                            評価 3.0満足度:3.02017/01/14
                            少々薄めの生地ではあるが、それなりにしっかりとしたデニム生地です。
                            まあまあ丈夫なので重宝しております。
                            個人的には、もう少し丈が長くて分厚いほうが汚れや外的要因から身を護れるのですが…。
                            サイズが数種類あれば助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            各種作業用
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/30
                            紐で調整できるのが良いのですが
                            体格の良い男性だと 小さくて 横幅と長さが選べると
                            更に良いのですが 価格が安いのでこれはこれで良いと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕上げ
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/25
                            仕上げ作業時に使用しています。
                            割と丈夫なので何度か購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕上げ
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/05
                            鉄・アルミなどの加工品の仕上げ作業時に使用している。
                            色具合も丁度良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業時の前掛け
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/30
                            作業時のエプロンとして使用しました。
                            デニム生地なので丈夫でオシャレです。
                            サンプルもあったので試してから購入できたので
                            安心でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました