(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超消臭・長袖ポロシャツ A-138

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超消臭・長袖ポロシャツ A-138

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,373円
税込価格
2,610円

樹脂ボタンを使用した消臭長袖ポロシャツ。【特長】・胸ポケット、消臭テープ付。・...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ポロシャツ
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル65%、綿35%
  • 仕様1:
    臭いが気になる部分に消臭機能テープを採用、消臭機能効果は洗濯後も持続
  • ポケット:
    左胸ポケット
  • 質量(g):
    290
  • 内容量:
    1着

型番

未確定42件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

丈夫なタフカノコ織を使用した消臭長袖ポロシャツ

A-138の外観

A-138の外観

A-138の寸法図

A-138の寸法図

豊富なカラーバリエーション(ホワイト、ネイビー、シルバー、ブルー、サックス、グリーン、イエロー、オレンジ、ブラック、チョコ、スカイブルー、ダークグリーン、レッド、チャコール)

豊富なカラーバリエーション(ホワイト、ネイビー、シルバー、ブルー、サックス、グリーン、イエロー、オレンジ、ブラック、チョコ、スカイブルー、ダークグリーン、レッド、チャコール)

サイズSMLLL3L4L
胸囲90104110116122128
肩巾374648505254
袖丈565960616263
着丈637072747678

Sサイズはジャストフィットサイズ

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
仕様3
肩幅(cm)
胸囲(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
-
53
102~110
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

4L
-
55
108~116
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

L
-
49
90~98
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

LL
-
51
96~104
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

M
-
47
84~92
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

S
女性サイズ
45
78~86
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

3L
-
53
102~110
ネイビー
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

4L
-
55
108~116
ネイビー
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

L
-
49
90~98
ネイビー
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

LL
-
51
96~104
ネイビー
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

M
-
47
84~92
ネイビー
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

S
女性サイズ
45
78~86
ネイビー
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

3L
-
53
102~110
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

4L
-
55
108~116
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

L
-
49
90~98
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

LL
-
51
96~104
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

M
-
47
84~92
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

S
女性サイズ
45
78~86
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

3L
-
53
102~110
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

4L
-
55
108~116
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

L
-
49
90~98
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

LL
-
51
96~104
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

M
-
47
84~92
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

S
女性サイズ
45
78~86
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

3L
-
53
102~110
-
1着

1個

2,373( 2,610円 )

3日目

4L
-
55
108~116
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

L
-
49
90~98
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

LL
-
51
96~104
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

M
-
47
84~92
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

S
女性サイズ
45
78~86
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

3L
-
53
102~110
ダークグリーン
1着

1個

2,373( 2,610円 )

3日目

4L
-
55
108~116
ダークグリーン
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

L
-
49
90~98
ダークグリーン
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

LL
-
51
96~104
ダークグリーン
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

M
-
47
84~92
ダークグリーン
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

S
女性サイズ
45
78~86
ダークグリーン
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

3L
-
53
102~110
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

4L
-
55
108~116
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

L
-
49
90~98
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

LL
-
51
96~104
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

M
-
47
84~92
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

S
女性サイズ
45
78~86
-
1着

4個

2,373( 2,610円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂ボタンを使用した消臭長袖ポロシャツ。
【特長】
・胸ポケット、消臭テープ付。
・汗の臭いを抑止する素材を使用。
・素材 : タフ鹿の子。
・混率 : ポリエステル65%、綿35%。
【用途】
・胸ポケット、消臭テープ付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超消臭・長袖ポロシャツ A-138

超消臭・長袖ポロシャツ A-138

    長袖ポロシャツポケット付

    長袖ポロシャツポケット付

      メーカー コーコス信岡 クロダルマ
      通常価格 2,373円 1,600円
      通常出荷日 3日目   5日目  
      商品分類 ポロシャツ ポロシャツ
      季節 通年 通年
      袖形状 長袖 長袖
      仕様 男女兼用 男性用
      帯電防止素材 なし あり

      超消臭・長袖ポロシャツ A-138のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました