(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコ5IVEスターブルゾン A-1150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-1150-01-L
エコ5IVEスターブルゾン A-1150 エコ5IVEスターブルゾン A-1150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,977円
税込単価
5,475円

エコマーク認定品のファイブスターブルゾン。【特長】・防汚加工(汚れが落ちやすい...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 混率:
    ポリエステル65%・綿35%(再生PET繊維65%使用)
  • 仕様1:
    エコマーク認定、JIS T8118帯電防止規格合格
  • 仕様2:
    防汚加工、内ポケット、襟吊りループ
  • 仕様3:
    デオドラントネーム、再帰反射テープ、アクションプリーツ
  • ポケット:
    両胸・両脇ポケット
  • ペン刺し:
    ペン刺し(左袖)
  • 質量(g):
    640
  • 内容量:
    1着

型番

A-1150-01-L 解除

Loading...

消臭、抗菌効果を備えている

A-1150 シルバースパーダの外観

左胸ポケット : 巾15cm×深さ16cm
樹脂ボタン、樹脂ファスナー付

カラーバリエーション

ネイビーマリナー、ライトベージュ、グレー、シエロブルー、フレスコグリーン、スカイブルー、カーボンチャコール

ネイビーマリナー、ライトベージュ、グレー、シエロブルー、フレスコグリーン、スカイブルー、カーボンチャコール

特長

衿吊りループ&デオドラントネーム

衿吊りループ&デオドラントネーム

肘タック

肘タック

内ポケット

内ポケット

左袖反射バイピング

左袖反射パイピング

アクションプリーツ

アクションプリーツ

商品情報を表示

A-1150-01-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
肩幅(cm)
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-1150-01-L

L
50
-
-
120
ネイビーマリナー
1着

2個

4,977( 5,475円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エコマーク認定品のファイブスターブルゾン。
【特長】
・防汚加工(汚れが落ちやすい加工)帯電防止規格対応。
・JIST-8118合格品。
・消臭、抗菌効果を備えている。
・再帰反射材を使用(ライトに反射して存在をアピール)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコ5IVEスターブルゾン A-1150の型番A-1150-01-Lのページです。
型番A-1150-01-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコ5IVEスターブルゾン A-1150

エコ5IVEスターブルゾン A-1150

    長袖ファスナージャンパー

    長袖ファスナージャンパー

      ハイブリット長袖ブルゾン      

      ハイブリット長袖ブルゾン      

        エコ5IVEスターツータックフィッシング A-1155

        エコ5IVEスターツータックフィッシング A-1155

          半袖ブルゾン 9210

          半袖ブルゾン 9210

            ブルゾン 1200

            ブルゾン 1200

              長袖ジャンパー32596

              長袖ジャンパー32596

                半袖ブルゾン 5010

                半袖ブルゾン 5010

                  長袖ブルゾン 9240

                  長袖ブルゾン 9240

                    AZ-2204 リフレクト中綿ジャケット(男女兼用)

                    AZ-2204 リフレクト中綿ジャケット(男女兼用)

                      長袖ブルゾン 9001

                      長袖ブルゾン 9001

                        ハイブリット半袖ブルゾン       

                        ハイブリット半袖ブルゾン       

                          長袖ジャンパーA型

                          長袖ジャンパーA型

                            メーカー コーコス信岡 アイトス ジーベック コーコス信岡 ジーベック ジーベック クロダルマ ジーベック ジーベック アイトス アイトス ジーベック アイトス
                            通常価格 4,366円 6,815円 5,045円 3,704円 5,391円 9,518円 5,303円 6,026円 5,635円 6,970円 7,526円 4,506円 6,516円
                            通常出荷日 3日目   4日目~   5日目   3日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   4日目~   4日目~   5日目~   4日目~  
                            商品分類 ジャケット ジャケット ジャケット ズボン ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット
                            季節 通年 通年 春夏 通年 春夏 通年 秋冬 - 春夏 秋冬 通年 春夏 通年
                            袖形状 長袖 長袖 長袖 - 半袖 長袖 長袖 半袖 長袖 長袖 長袖 半袖 長袖
                            仕様 男女兼用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 - 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用
                            帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり あり あり あり なし あり あり あり

                            エコ5IVEスターブルゾン A-1150のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-1150-01-4L
                            A-1150-01-5L
                            A-1150-01-EL
                            A-1150-01-LL
                            A-1150-01-M
                            A-1150-01-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(系統) サイズ 肩幅
                            (cm)
                            JANコード トラスココード 胸囲(cm) 色詳細 内容量

                            4,977円

                            ( 5,475円 )
                            2個 -

                            3日目

                            4L56--134ネイビーマリナー-

                            4,366円

                            ( 4,803円 )
                            2個 -

                            3日目

                            5L604536527685278-142ネイビーマリナー-

                            4,977円

                            ( 5,475円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            EL54--128ネイビーマリナー-

                            4,977円

                            ( 5,475円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            LL52--124ネイビーマリナー-

                            4,977円

                            ( 5,475円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            M48--116ネイビーマリナー-

                            4,366円

                            ( 4,803円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            S464536527685216-112ネイビーマリナー-

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました