(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長袖シャツ A-1128

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-1128-03-M
長袖シャツ A-1128 ナガソデシャツ A-1128

通常単価(税別)
3,260円
税込単価
3,586円

帯電防止機能付きの長袖シャツ。【特長】・着心地の良いソフトバーバリーTC素材、...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ワークシャツ
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル60%、綿40%
  • 仕様1:
    野帳が入るポケット
  • ポケット:
    両胸・左Wポケット
  • ペン刺し:
    ペン刺し(左袖)
  • 質量(g):
    330
  • 内容量:
    1着

型番

A-1128-03-M 解除

Loading...

着心地の良いソフトツイルTC素材、帯電防止機能付

左胸ポケット : 巾14cm×深さ12cm、左Wポケット : 巾13cm×深さ19cm、右胸ポケット : 巾12cm×深さ12cm
素材 : ソフトライトツイル(減量加工)、混率 : ポリエステル60%・綿40%

シルバーアッシュ

シルバーアッシュ

ブラックサファイヤ

ブラックサファイヤ

チャコールグレー

チャコールグレー

商品情報を表示

A-1128-03-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
仕様2
肩幅(cm)
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-1128-03-M

M
着丈:70cm
44
-
-
106
シルバーアッシュ
1着

2個

3,260( 3,586円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

帯電防止機能付きの長袖シャツ。
【特長】
・着心地の良いソフトバーバリーTC素材、帯電防止機能付き。
・ワイルドなヨーロピアンテイストなカジュアルワーキング。
・ちょっとスリムな長袖シャツ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

長袖シャツ A-1128の型番A-1128-03-Mのページです。
型番A-1128-03-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長袖シャツ A-1128

長袖シャツ A-1128

    長袖シャツ 87008

    長袖シャツ 87008

      ワンタックスラックス A-2223

      ワンタックスラックス A-2223

        帯電防止半袖シャツシルバーグレー

        帯電防止半袖シャツシルバーグレー

          帯電防止半袖ブルゾンシルバーグレー

          帯電防止半袖ブルゾンシルバーグレー

            長袖シャツ 薄地 965

            長袖シャツ 薄地 965

              メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 アイトス アイトス アイトス
              通常価格 2,958円 3,082円 2,985円 3,814円 4,566円 6,299円
              通常出荷日 3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   4日目~  
              商品分類 ワークシャツ ワークシャツ ズボン ワークシャツ ジャケット ワークシャツ
              季節 春夏 通年 通年 春夏 春夏 春夏
              袖形状 長袖 長袖 - 半袖 半袖 長袖
              仕様 男性用 男性用 男性用 - - 男性用
              帯電防止素材 あり あり あり あり あり なし

              長袖シャツ A-1128のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              A-1128-03-EL
              A-1128-03-L
              A-1128-03-LL
              A-1128-13-4L
              A-1128-13-5L
              A-1128-13-EL
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              色(系統) サイズ 仕様2 肩幅
              (cm)
              JANコード トラスココード 胸囲(cm) 色詳細 内容量

              3,260円

              ( 3,586円 )
              2個 -

              3日目

              EL着丈:76cm50--124シルバーアッシュ-

              3,260円

              ( 3,586円 )
              2個 -

              3日目

              L着丈:72m46--112シルバーアッシュ-

              3,260円

              ( 3,586円 )
              2個 -

              3日目

              LL着丈:74cm48--118シルバーアッシュ-

              3,260円

              ( 3,586円 )
              2個 -

              3日目

              4L着丈:78cm52-853-9672130ブラックサファイア-

              2,958円

              ( 3,254円 )
              2個 -

              3日目

              5L着丈:80cm544536527727824853-9673140ブラックサファイア-

              3,260円

              ( 3,586円 )
              2個 -

              3日目

              EL着丈:76cm50-853-9674124ブラックサファイア-

              春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました