(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタックカーゴパンツ A2225-23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンタックカーゴパンツ A2225-23

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,155円 ~ 3,353円  特別価格 
税込価格
3,471円 ~ 3,688円  特別価格 

ユーロワールドのカーゴパンツ。【特長】・着心地の良いソフトツイルTC素材。・帯...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル60%、綿40%
  • 仕様1:
    カラビナループ&小物収納ポケット、ガンポケット仕様
  • 仕様2:
    股下:80cm
  • ポケット:
    左右ポケット・後ポケット・サイドポケット
  • 質量(g):
    500
  • 内容量:
    1本

型番

未確定30件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

着心地の良いソフトツイルTC素材使用

シルバーアッシュ

シルバーアッシュ

ブラックサファイヤ

ブラックサファイヤ

チャコールグレー

チャコールグレー

特長

カラビナループ&小物収納ポケット(カラビナはイメージ)

カラビナループ&小物収納ポケット(カラビナはイメージ)

ガンポケット仕様(サイドポケットの位置を上げることにより)中身が楽に取出せる)

ガンポケット仕様(サイドポケットの位置を上げることにより)中身が楽に取出せる)

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
JANコード
ウエスト(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
73
シルバーアッシュ
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
76
シルバーアッシュ
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
79
シルバーアッシュ
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
82
シルバーアッシュ
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
85
シルバーアッシュ
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
88
シルバーアッシュ
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
91
シルバーアッシュ
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
95
シルバーアッシュ
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
100
シルバーアッシュ
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
106
シルバーアッシュ
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

4536527736376
112
シルバーアッシュ
1本

4個

3,155( 3,471円 )

3日目

-
73
ブラックサファイア
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
76
ブラックサファイア
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
79
ブラックサファイア
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
82
ブラックサファイア
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
85
ブラックサファイア
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
88
ブラックサファイア
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
91
ブラックサファイア
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
95
ブラックサファイア
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
100
ブラックサファイア
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
73
チャコールグレー
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
76
チャコールグレー
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
79
チャコールグレー
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
82
チャコールグレー
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
88
チャコールグレー
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
91
チャコールグレー
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
95
チャコールグレー
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
100
チャコールグレー
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

-
106
チャコールグレー
1本

4個

3,353円

3,278

( 3,606円 )

3日目

4536527736949
112
チャコールグレー
1本

1個

3,155( 3,471円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユーロワールドのカーゴパンツ。
【特長】
・着心地の良いソフトツイルTC素材。
・帯電防止機能付。
・日本製生地のカーゴパンツ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタックカーゴパンツ A2225-23

ワンタックカーゴパンツ A2225-23

    ワンタックスラックス A-2223

    ワンタックスラックス A-2223

      メーカー コーコス信岡 コーコス信岡
      通常価格 3,155円 2,985円
      通常出荷日 3日目   3日目  
      商品分類 ズボン ズボン
      季節 通年 通年
      仕様 男性用 男性用
      帯電防止素材 あり あり
      JIS規格適合品 × ×

      ワンタックカーゴパンツ A2225-23のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました