(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタックスラックス A-2223

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンタックスラックス A-2223

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,985円 ~ 3,410円  特別価格 
税込価格
3,284円 ~ 3,751円  特別価格 

ユーロワイルドのワンタックスラックス。【特長】・着心地の良いソフトツイルTC素...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル60%、綿40%
  • 仕様1:
    カラビナループ&小物収納ポケット
  • 仕様2:
    股下:80cm
  • ポケット:
    左右ポケット・後ポケット
  • 質量(g):
    440
  • 内容量:
    1本

型番

未確定29件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ヨーロピアンテイストのカジュアルワーキング

シルバーアッシュ

シルバーアッシュ

ブラックサファイヤ

ブラックサファイヤ

チャコールグレー

チャコールグレー

カラビナループ&小物収納ポケット(カラビナはイメージ)

カラビナループ&小物収納ポケット(カラビナはイメージ)

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
JANコード
ウエスト(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
76
シルバーアッシュ
1本

4個

3,239( 3,563円 )

3日目

-
79
シルバーアッシュ
1本

4個

3,239( 3,563円 )

3日目

-
85
シルバーアッシュ
1本

4個

3,239( 3,563円 )

3日目

-
88
シルバーアッシュ
1本

4個

3,239( 3,563円 )

3日目

-
91
シルバーアッシュ
1本

2個

3,239( 3,563円 )

3日目

-
95
シルバーアッシュ
1本

2個

3,239( 3,563円 )

3日目

-
100
シルバーアッシュ
1本

2個

3,239( 3,563円 )

3日目

-
106
シルバーアッシュ
1本

2個

3,239( 3,563円 )

3日目

4536527736017
112
シルバーアッシュ
1本

2個

2,985( 3,284円 )

3日目

4536527736031
73
ブラックサファイア
1本

4個

2,985( 3,284円 )

3日目

-
76
ブラックサファイア
1本

4個

3,239( 3,563円 )

3日目

-
79
ブラックサファイア
1本

4個

3,239( 3,563円 )

3日目

-
82
ブラックサファイア
1本

4個

3,239( 3,563円 )

3日目

-
85
ブラックサファイア
1本

4個

3,239( 3,563円 )

3日目

-
88
ブラックサファイア
1本

4個

3,239( 3,563円 )

3日目

-
91
ブラックサファイア
1本

2個

3,239( 3,563円 )

3日目

-
95
ブラックサファイア
1本

2個

3,239( 3,563円 )

3日目

-
100
ブラックサファイア
1本

2個

3,239( 3,563円 )

3日目

-
106
ブラックサファイア
1本

2個

3,239( 3,563円 )

3日目

4536527736130
112
ブラックサファイア
1本

2個

2,985( 3,284円 )

3日目

4536527736154
73
チャコールグレー
1本

1個

2,985( 3,284円 )

3日目

-
76
チャコールグレー
1本

4個

3,410円

3,262

( 3,588円 )

3日目

-
79
チャコールグレー
1本

4個

3,410円

3,262

( 3,588円 )

3日目

-
85
チャコールグレー
1本

4個

3,410円

3,262

( 3,588円 )

3日目

-
88
チャコールグレー
1本

1個

3,410( 3,751円 )

3日目

-
91
チャコールグレー
1本

2個

3,410( 3,751円 )

3日目

-
95
チャコールグレー
1本

2個

3,410( 3,751円 )

3日目

-
100
チャコールグレー
1本

2個

3,410( 3,751円 )

3日目

4536527736253
112
チャコールグレー
1本

2個

2,985( 3,284円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユーロワイルドのワンタックスラックス。
【特長】
・着心地の良いソフトツイルTC素材、帯電防止機能付。
・ワイルドなヨーロピアンテイストのカジュアルワーキング。
・デザインと機能を兼ね備えたワンタックスラックス。
・日本製生地で帯電防止素材。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタックスラックス A-2223

ワンタックスラックス A-2223

    ワンタックカーゴパンツ A2225-23

    ワンタックカーゴパンツ A2225-23

      長袖シャツ 87008

      長袖シャツ 87008

        長袖ブルゾン A-2220

        長袖ブルゾン A-2220

          長袖シャツ A-1128

          長袖シャツ A-1128

            TCベスト

            TCベスト

              フィッシングA-4465 1 ネイビー

              フィッシングA-4465 1 ネイビー

                製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏)

                製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏)

                  メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 自重堂
                  通常価格 2,985円 3,155円 3,082円 3,985円 2,958円 3,054円 3,957円 5,162円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目  
                  商品分類 ズボン ズボン ワークシャツ ジャケット ワークシャツ ベスト ズボン ジャケット
                  季節 通年 通年 通年 通年 春夏 - - 春夏
                  仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 - - 男性用
                  帯電防止素材 あり あり あり あり あり - - あり
                  JIS規格適合品 × × × × × - -

                  ワンタックスラックス A-2223のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました