(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

裏綿長袖シャツ AS-728

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

裏綿長袖シャツ AS-728

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,380円 ~ 4,072円
税込価格
3,718円 ~ 4,479円

内側を綿素材で、外は汚れの付きにくいポリエステルで仕上げている作業服。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ワークシャツ
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル85%、綿15%
  • 仕様1:
    野帳が入るポケット。
  • ポケット:
    両胸・両脇ポケット
  • ペン刺し:
    ペン刺し(左袖)
  • 質量(g):
    400
  • 内容量:
    1着

型番

未確定17件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

洗濯し易い交織裏綿素材で帯電防止機能付

メタリックシルバー

メタリックシルバー

アースグリーン

アースグリーン

ミッドナイトネイビー

ミッドナイトネイビー

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
仕様2
肩幅(cm)
JANコード
胸囲(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
着丈:79cm
53
-
122
ミッドナイトネイビー
1着

2個

4,072( 4,479円 )

3日目

4L
着丈:80cm
55
-
128
ミッドナイトネイビー
1着

2個

4,072( 4,479円 )

3日目

L
着丈:75cm
49
-
114
ミッドナイトネイビー
1着

2個

4,072( 4,479円 )

3日目

LL
着丈:77cm
51
-
118
ミッドナイトネイビー
1着

2個

4,072( 4,479円 )

3日目

M
着丈:73cm
47
-
110
ミッドナイトネイビー
1着

2個

4,072( 4,479円 )

3日目

3L
着丈:79cm
53
-
122
メタリックシルバー
1着

2個

3,935( 4,329円 )

3日目

4L
着丈:80cm
55
-
128
メタリックシルバー
1着

2個

3,935( 4,329円 )

3日目

5L
着丈:80cm
57
4536527748812
134
メタリックシルバー
1着

2個

3,380( 3,718円 )

3日目

L
着丈:75cm
49
-
114
メタリックシルバー
1着

2個

3,935( 4,329円 )

3日目

LL
着丈:77cm
51
-
118
メタリックシルバー
1着

2個

3,935( 4,329円 )

3日目

M
着丈:73cm
47
-
110
メタリックシルバー
1着

2個

3,935( 4,329円 )

3日目

3L
着丈:79cm
53
4536527748959
122
アースグリーン
1着

2個

3,380( 3,718円 )

3日目

4L
着丈:80cm
55
4536527748966
128
アースグリーン
1着

2個

3,380( 3,718円 )

3日目

5L
着丈:80cm
57
4536527748973
134
アースグリーン
1着

2個

3,380( 3,718円 )

3日目

L
着丈:75cm
49
4536527748935
114
アースグリーン
1着

2個

3,380( 3,718円 )

3日目

LL
着丈:77cm
51
4536527748942
118
アースグリーン
1着

2個

3,380( 3,718円 )

3日目

M
着丈:73cm
47
4536527748928
110
アースグリーン
1着

2個

3,380( 3,718円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内側を綿素材で、外は汚れの付きにくいポリエステルで仕上げている作業服。
【特長】
・油汚れに強く、洗濯し易い交織裏綿素材で帯電防止機能付。
・新機能「ムーンフォーク」搭載で腕のツッパリを無くし動きやすさを追求。
【用途】
・脇の切り替えを前側にする事で、スリムに見える視覚効果も得られる仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裏綿長袖シャツ AS-728

裏綿長袖シャツ AS-728

    長袖シャツ 3135

    長袖シャツ 3135

      エコ3バリュー長袖シャツ

      エコ3バリュー長袖シャツ

        長袖シャツ 薄地 5665

        長袖シャツ 薄地 5665

          AZ-3435 長袖シャツ

          AZ-3435 長袖シャツ

            メーカー コーコス信岡 アイトス 自重堂 アイトス アイトス
            通常価格 3,380円 2,709円 4,129円 6,073円 6,073円
            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
            商品分類 ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ
            季節 春夏 春夏 春夏 春夏 春夏
            袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖
            仕様 男性用 男性用 - 男性用 -
            帯電防止素材 あり あり あり あり なし

            裏綿長袖シャツ AS-728のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました