(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

裏綿ワンタックスラックス AS-1723

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AS-1723-01-91
裏綿ワンタックスラックス AS-1723 ウラメンワンタックスラックス AS-1723

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,140円
税込単価
3,454円

内側を綿素材で、外は汚れの付きにくいポリエステルで仕上げている作業服。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル90%、綿10%
  • 仕様1:
    秋冬素材のスラックス
  • 仕様2:
    スリムに見える効果を取り入れたデザイン
  • 仕様3:
    新機能「ムーンフォーク」搭載で動きやすさを追求した新アイテム
  • ポケット:
    左右後ポケット
  • 質量(g):
    430
  • 内容量:
    1本

型番

AS-1723-01-91 解除

Loading...

スマートさと快適さを追い求めた

ミッドナイトネイビー

ミッドナイトネイビー

メタリックシルバー

メタリックシルバー

カラビナループ&小物収納ポケット(カラビナはイメージ)

カラビナループ&小物収納ポケット(カラビナはイメージ)

商品情報を表示

AS-1723-01-91 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
ウエスト(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-1723-01-91

91
ミッドナイトネイビー
1本

4個

3,140( 3,454円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内側を綿素材で、外は汚れの付きにくいポリエステルで仕上げている作業服。
【特長】
・シャープさと機能性を兼ね備えている。
・スマートさと快適さを追い求めたネオワーキングウェア。
・外は汚れの付きにくいポリエステルで仕上げている。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

裏綿ワンタックスラックス AS-1723の型番AS-1723-01-91のページです。
型番AS-1723-01-91に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裏綿ワンタックスラックス AS-1723

裏綿ワンタックスラックス AS-1723

    裏綿ワンタックカーゴパンツ AS-1725

    裏綿ワンタックカーゴパンツ AS-1725

      裏綿長袖シャツ AS-728

      裏綿長袖シャツ AS-728

        吸汗速乾長袖ポロシャツ AS-1658

        吸汗速乾長袖ポロシャツ AS-1658

          82100 ストレッチブルゾン(秋冬用)

          82100 ストレッチブルゾン(秋冬用)

            40901 ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

            40901 ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

              45910 ストレッチ半袖ブルゾン

              45910 ストレッチ半袖ブルゾン

                45902 ストレッチカーゴパンツ(春夏用)

                45902 ストレッチカーゴパンツ(春夏用)

                  45914 ストレッチ半袖シャツ

                  45914 ストレッチ半袖シャツ

                    半袖シャツ BM536

                    半袖シャツ BM536

                      レディスストレッチパンツ 12201

                      レディスストレッチパンツ 12201

                        ミニドライ長袖シャツ          

                        ミニドライ長袖シャツ          

                          裏綿長袖ブルゾン AS-1720

                          裏綿長袖ブルゾン AS-1720

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 ビッグボーン ジーベック ジーベック コーコス信岡
                            通常価格 3,140円 3,316円 3,380円 1,911円 5,749円 4,248円 4,197円 2,983円 2,833円 3,880円 6,566円 4,837円 4,281円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目  
                            商品分類 ズボン ズボン ワークシャツ ポロシャツ ジャケット ズボン ジャケット ズボン ワークシャツ ワークシャツ ズボン ワークシャツ ジャケット
                            季節 通年 通年 春夏 通年 秋冬 秋冬 春夏 春夏 春夏 春夏 - 春夏 通年
                            仕様 男性用 男性用 男性用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男性用 女性用 男性用 男性用
                            帯電防止素材 なし なし あり なし あり あり あり あり あり あり あり あり なし
                            JIS規格適合品 × × × × × × × × × × - × ×

                            裏綿ワンタックスラックス AS-1723のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-1723-01-76
                            AS-1723-01-79
                            AS-1723-01-82
                            AS-1723-01-95
                            AS-1723-03-100
                            AS-1723-03-106
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(系統) ウエスト(cm) 色詳細 内容量

                            3,140円

                            ( 3,454円 )
                            4個 -

                            3日目

                            76ミッドナイトネイビー-

                            3,140円

                            ( 3,454円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            79ミッドナイトネイビー-

                            3,140円

                            ( 3,454円 )
                            4個 -

                            3日目

                            82ミッドナイトネイビー-

                            3,140円

                            ( 3,454円 )
                            4個 -

                            3日目

                            95ミッドナイトネイビー-

                            3,140円

                            ( 3,454円 )
                            4個 -

                            3日目

                            100メタリックシルバー-

                            3,140円

                            ( 3,454円 )
                            4個 -

                            3日目

                            106メタリックシルバー-

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました