(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーゴパンツL80 87055

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:87055-03-79
カーゴパンツL80 87055 カーゴパンツL80 87055

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,980円
税込単価
3,278円

5種類から選べる股下サイズ、ツータックスラックスで帯電防止機能付です。

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル65%、綿35%
  • 仕様1:
    帯電防止加工、制電カーゴパンツ
  • ポケット:
    左右ポケット・後ポケット・サイドポケット
  • 質量(g):
    460
  • 内容量:
    1本

型番

87055-03-79 解除

Loading...

商品情報を表示

87055-03-79 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
ウエスト(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

87055-03-79

79
1本

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5種類から選べる股下サイズ、ツータックスラックスで帯電防止機能付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カーゴパンツL80 87055の型番87055-03-79のページです。
型番87055-03-79に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーゴパンツL80 87055

カーゴパンツL80 87055

    スラックスL80 87053

    スラックスL80 87053

      スラックスL69 87023

      スラックスL69 87023

        カーゴパンツL76 87045

        カーゴパンツL76 87045

          スラックスL76 87043

          スラックスL76 87043

            カーゴパンツL69 87025

            カーゴパンツL69 87025

              カーゴパンツL66 87015

              カーゴパンツL66 87015

                カーゴパンツL73 87035

                カーゴパンツL73 87035

                  ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 G677 下

                  ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 G677 下

                    メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 ミドリ安全
                    通常価格 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 6,026円
                    通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目~  
                    商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン
                    季節 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年
                    仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 -
                    帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり あり あり あり
                    JIS規格適合品 × × × × × × × ×

                    カーゴパンツL80 87055のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    87055-03-115
                    87055-03-73
                    87055-03-76
                    87055-03-82
                    87055-03-85
                    87055-03-88
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    色(系統) ウエスト(cm) 内容量

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    4個 -

                    3日目

                    115-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    4個 あり

                    3日目

                    73-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    4個 -

                    3日目

                    76-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    4個 -

                    3日目

                    82-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    4個 -

                    3日目

                    85-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    4個 -

                    3日目

                    88-

                    オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました