(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーゴパンツL76 87045

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーゴパンツL76 87045

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,980円
税込価格
3,278円

5種類から選べる股下サイズ、ツータックスラックスで帯電防止機能付です。

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル65%、綿35%
  • 仕様1:
    帯電防止加工、制電カーゴパンツ
  • ポケット:
    左右ポケット・後ポケット・サイドポケット
  • 質量(g):
    460
  • 内容量:
    1本

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
ウエスト(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
73
1本

1個

2,980( 3,278円 )

3日目

76
1本

1個

2,980( 3,278円 )

3日目

79
1本

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

82
1本

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

85
1本

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

88
1本

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

91
1本

1個

2,980( 3,278円 )

3日目

95
1本

1個

2,980( 3,278円 )

3日目

100
1本

1個

2,980( 3,278円 )

3日目

105
1本

1個

2,980( 3,278円 )

3日目

110
1本

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

115
1本

1個

2,980( 3,278円 )

3日目

73
1本

1個

2,980( 3,278円 )

3日目

76
1本

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

79
1本

3個

2,980( 3,278円 )

3日目

82
1本

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

85
1本

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

88
1本

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

91
1本

1個

2,980( 3,278円 )

3日目

95
1本

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

100
1本

1個

2,980( 3,278円 )

3日目

105
1本

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

110
1本

1個

2,980( 3,278円 )

3日目

115
1本

3個

2,980( 3,278円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5種類から選べる股下サイズ、ツータックスラックスで帯電防止機能付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーゴパンツL76 87045

カーゴパンツL76 87045

    カーゴパンツL73 87035

    カーゴパンツL73 87035

      スラックスL76 87043

      スラックスL76 87043

        スラックスL69 87023

        スラックスL69 87023

          カーゴパンツL66 87015

          カーゴパンツL66 87015

            カーゴパンツL69 87025

            カーゴパンツL69 87025

              5339 ツータックスラックス(秋冬用・男女兼用)

              5339 ツータックスラックス(秋冬用・男女兼用)

                4119 ツータックスラックス(秋冬用・男女兼用)

                4119 ツータックスラックス(秋冬用・男女兼用)

                  AZ-5534 シャーリングカーゴパンツ(2タック)

                  AZ-5534 シャーリングカーゴパンツ(2タック)

                    AZ-1621 カーゴパンツ(2タック)

                    AZ-1621 カーゴパンツ(2タック)

                      1999 スラックス(秋冬用・男女兼用)

                      1999 スラックス(秋冬用・男女兼用)

                        AZ-9021 カーゴパンツ(1タック)

                        AZ-9021 カーゴパンツ(1タック)

                          AZ-6302 ワークパンツ(2タック)

                          AZ-6302 ワークパンツ(2タック)

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 桑和 桑和 アイトス アイトス 桑和 アイトス アイトス
                            通常価格 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 4,103円 3,925円 4,121円 6,485円 2,735円 6,671円 6,073円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   4日目~   4日目~   5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン
                            季節 通年 通年 通年 通年 通年 通年 秋冬 秋冬 - 通年 秋冬 通年 通年
                            仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男女兼用 男女兼用 - 男性用 男女兼用 男性用 男性用
                            帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり なし あり なし あり なし なし あり
                            JIS規格適合品 × × × × × × × × - × × × ×

                            カーゴパンツL76 87045のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました