(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーゴパンツL69 87025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:87025-09-82
カーゴパンツL69 87025 カーゴパンツL69 87025

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,980円 2,770円
税込単価
3,278円 3,047円

5種類から選べる股下サイズ、ツータックスラックスで帯電防止機能付です。

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル65%、綿35%
  • 仕様1:
    帯電防止加工、制電カーゴパンツ
  • ポケット:
    左右ポケット・後ポケット・サイドポケット
  • 質量(g):
    460
  • 内容量:
    1本

型番

87025-09-82 解除

Loading...

商品情報を表示

87025-09-82 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
ウエスト(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

87025-09-82

82
1本

4個

2,980円

2,770

( 3,047円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5種類から選べる股下サイズ、ツータックスラックスで帯電防止機能付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カーゴパンツL69 87025の型番87025-09-82のページです。
型番87025-09-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーゴパンツL69 87025

カーゴパンツL69 87025

    カーゴパンツL76 87045

    カーゴパンツL76 87045

      カーゴパンツL73 87035

      カーゴパンツL73 87035

        カーゴパンツL66 87015

        カーゴパンツL66 87015

          スラックスL69 87023

          スラックスL69 87023

            スラックスL76 87043

            スラックスL76 87043

              AZ-6302 ワークパンツ(2タック)

              AZ-6302 ワークパンツ(2タック)

                5339 ツータックスラックス(秋冬用・男女兼用)

                5339 ツータックスラックス(秋冬用・男女兼用)

                  AZ-6304 カーゴパンツ(2タック)

                  AZ-6304 カーゴパンツ(2タック)

                    4119 ツータックスラックス(秋冬用・男女兼用)

                    4119 ツータックスラックス(秋冬用・男女兼用)

                      AZ-5534 シャーリングカーゴパンツ(2タック)

                      AZ-5534 シャーリングカーゴパンツ(2タック)

                        AZ-6303 レディースシャーリングパンツ(2タック)

                        AZ-6303 レディースシャーリングパンツ(2タック)

                          AZ-6534 カーゴパンツ(2タック)

                          AZ-6534 カーゴパンツ(2タック)

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 アイトス 桑和 アイトス 桑和 アイトス アイトス アイトス
                            通常価格 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 6,073円 4,103円 6,516円 3,925円 4,121円 6,073円 6,671円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   5日目   4日目~   4日目   4日目  
                            商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン
                            季節 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 秋冬 通年 秋冬 - 通年 通年
                            仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男女兼用 男性用 男女兼用 - 女性用 男性用
                            帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり あり なし あり あり なし あり なし
                            JIS規格適合品 × × × × × × × × × × - × ×

                            カーゴパンツL69 87025のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            87025-03-115
                            87025-03-73
                            87025-03-76
                            87025-09-85
                            87025-09-88
                            87025-09-91
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(系統) ウエスト(cm) 内容量

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            115-

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            4個 -

                            3日目

                            73-

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            4個 -

                            3日目

                            76-

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            4個 -

                            3日目

                            85-

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            4個 -

                            3日目

                            88-

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            4個 -

                            3日目

                            91-

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました