(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーゴパンツL66 87015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:87015-03-82
カーゴパンツL66 87015 カーゴパンツL66 87015

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,980円
税込単価
3,278円

5種類から選べる股下サイズ、ツータックスラックスで帯電防止機能付です。

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル65%、綿35%
  • 仕様1:
    帯電防止加工、制電カーゴパンツ
  • ポケット:
    左右ポケット・後ポケット・サイドポケット
  • 質量(g):
    460
  • 内容量:
    1本

型番

87015-03-82 解除

Loading...

商品情報を表示

87015-03-82 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
ウエスト(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

87015-03-82

82
1本

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5種類から選べる股下サイズ、ツータックスラックスで帯電防止機能付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カーゴパンツL66 87015の型番87015-03-82のページです。
型番87015-03-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーゴパンツL66 87015

カーゴパンツL66 87015

    カーゴパンツL76 87045

    カーゴパンツL76 87045

      スラックスL76 87043

      スラックスL76 87043

        カーゴパンツL73 87035

        カーゴパンツL73 87035

          スラックスL69 87023

          スラックスL69 87023

            カーゴパンツL69 87025

            カーゴパンツL69 87025

              カーゴパンツL80 87055

              カーゴパンツL80 87055

                スラックスL80 87053

                スラックスL80 87053

                  ミドリ安全 ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2531上 5L

                  ミドリ安全 ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2531上 5L

                    メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 ミドリ安全
                    通常価格 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 9,403円
                    通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目  
                    商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン -
                    季節 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 -
                    仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 -
                    帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり あり あり -
                    JIS規格適合品 × × × × × × × × -

                    カーゴパンツL66 87015のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    87015-03-115
                    87015-03-73
                    87015-03-76
                    87015-03-85
                    87015-03-88
                    87015-03-91
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    色(系統) ウエスト(cm) 内容量

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    2個 あり

                    3日目

                    115-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    4個 -

                    3日目

                    73-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    4個 -

                    3日目

                    76-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    4個 -

                    3日目

                    85-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    4個 -

                    3日目

                    88-

                    2,980円

                    ( 3,278円 )
                    2個 -

                    3日目

                    91-

                    オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました