(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スラックスL69 87023

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:87023-03-79
スラックスL69 87023 スラックスL69 87023

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,980円 2,770円
税込単価
3,278円 3,047円

5種類から選べる股下サイズ、ツータックスラックスで帯電防止機能付です。

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル65%、綿35%
  • 仕様1:
    帯電防止加工、制電スラックス
  • ポケット:
    左右ポケット・後ポケット
  • 質量(g):
    410
  • 内容量:
    1本

型番

87023-03-79 解除

Loading...

商品情報を表示

87023-03-79 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
ウエスト(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

87023-03-79

79
1本

4個

2,980円

2,770

( 3,047円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5種類から選べる股下サイズ、ツータックスラックスで帯電防止機能付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スラックスL69 87023の型番87023-03-79のページです。
型番87023-03-79に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スラックスL69 87023

スラックスL69 87023

    スラックスL76 87043

    スラックスL76 87043

      カーゴパンツL80 87055

      カーゴパンツL80 87055

        スラックスL80 87053

        スラックスL80 87053

          カーゴパンツL76 87045

          カーゴパンツL76 87045

            カーゴパンツL66 87015

            カーゴパンツL66 87015

              カーゴパンツL69 87025

              カーゴパンツL69 87025

                カーゴパンツL73 87035

                カーゴパンツL73 87035

                  半袖TシャツAS-657 6 ブルー

                  半袖TシャツAS-657 6 ブルー

                    長袖シャツ A-1128

                    長袖シャツ A-1128

                      メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡
                      通常価格 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 1,549円 2,958円
                      通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                      商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン Tシャツ ワークシャツ
                      季節 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 - 春夏
                      仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 - 男性用
                      帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり あり あり - あり
                      JIS規格適合品 × × × × × × × × - ×

                      スラックスL69 87023のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      87023-03-115
                      87023-03-73
                      87023-03-76
                      87023-03-82
                      87023-03-85
                      87023-03-88
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      色(系統) ウエスト(cm) 内容量

                      2,980円

                      ( 3,278円 )
                      4個 -

                      3日目

                      115-

                      2,980円

                      ( 3,278円 )
                      4個 -

                      3日目

                      73-

                      2,980円

                      ( 3,278円 )
                      4個 -

                      3日目

                      76-

                      2,980円

                      ( 3,278円 )
                      4個 -

                      3日目

                      82-

                      2,980円

                      ( 3,278円 )
                      4個 -

                      3日目

                      85-

                      2,980円

                      ( 3,278円 )
                      4個 -

                      3日目

                      88-

                      オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました