(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長袖ブルゾン A-2220

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-2220-13-LL
長袖ブルゾン A-2220 ナガソデブルゾン A-2220

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,383円
税込単価
4,821円

帯電防止機能付のユーロワイルドブルゾン。【特長】・着心地の良いソフトツイルTC...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル60%、綿40%
  • 仕様1:
    野帳が入るポケット
  • ポケット:
    両胸・両脇ポケット、左Wポケット
  • ペン刺し:
    ペン刺し(左袖)
  • 質量(g):
    600
  • 内容量:
    1着

型番

A-2220-13-LL 解除

Loading...

着心地の良いソフトツイルTC素材、帯電防止機能付

左胸ポケット : 巾14cm×深さ12cm
左Wポケット : 巾14cm×深さ19cm
右胸ポケット : 巾14cm×深さ12cm

シルバーアッシュ

シルバーアッシュ

ブラックサファイヤ

ブラックサファイヤ

チャコールグレー

チャコールグレー

ワイルドな立ち襟スタイルがクールさを演出。 立ち襟スタイルがワイドさを醸し出すヨーロピアンテイストのウエア。ライダースタイプがカッコよさを際立たせる。

ワイルドな立ち襟スタイルがクールさを演出。
立ち襟スタイルがワイドさを醸し出すヨーロピアンテイストのウエア。ライダースタイプがカッコよさを際立たせる。

カフス隠しドットボタン

カフス隠しドットボタン

フラップ隠しドットボタン

フラップ隠しドットボタン

野帳が入るWポケット(実用新案登録第3151165号)

野帳が入るWポケット(実用新案登録第3151165号)

携帯収納ボックス

携帯収納ボックス

商品情報を表示

A-2220-13-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
仕様2
肩幅(cm)
JANコード
胸囲(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-2220-13-LL

LL
着丈:68cm
52
-
124
ブラックサファイア
1着

2個

4,383( 4,821円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

帯電防止機能付のユーロワイルドブルゾン。
【特長】
・着心地の良いソフトツイルTC素材、帯電防止機能付。
・ワイルドなヨーロピアンテイストのカジュアルワーキング。
・デザインと機能を兼ね備えたライダースタイプ。
・大きい手帳も入るWポケット機能を搭載。
・日本製生地で帯電防止素材。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

長袖ブルゾン A-2220の型番A-2220-13-LLのページです。
型番A-2220-13-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長袖ブルゾン A-2220

長袖ブルゾン A-2220

    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2611 上 4L

    ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ブルゾン 帯電防止 RCS2611 上 4L

      メーカー コーコス信岡 ミドリ安全
      通常価格 3,985円 9,171円
      通常出荷日 3日目   6日目  
      商品分類 ジャケット -
      季節 通年 -
      袖形状 長袖 -
      仕様 男性用 -
      帯電防止素材 あり -

      長袖ブルゾン A-2220のレビュー

      評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
      作業着に
      評価 3.0満足度:3.02020/03/28
      使用歴1年
      ポケットが大きく、メモ帳などもすっぽり入るところが気にいっています。
      着心地もよく、作りもしっかりしていると思います。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      この商品のバリエーション

      型番
      A-2220-03-L
      A-2220-03-LL
      A-2220-03-M
      A-2220-13-M
      A-2220-23-4L
      A-2220-23-EL
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      色(系統) サイズ 仕様2 肩幅
      (cm)
      JANコード 胸囲(cm) 色詳細 内容量

      4,383円

      ( 4,821円 )
      2個 -

      3日目

      L着丈:72cm50-120シルバーアッシュ-

      4,383円

      ( 4,821円 )
      2個 -

      3日目

      LL着丈:68cm52-124シルバーアッシュ-

      4,383円

      ( 4,821円 )
      2個 -

      3日目

      M着丈:64cm48-116シルバーアッシュ-

      4,383円

      ( 4,821円 )
      2個 -

      3日目

      M着丈:64cm48-116ブラックサファイア-

      4,383円

      ( 4,821円 )
      2個 -

      3日目

      4L着丈:70cm56-134チャコールグレー-

      4,383円

      ( 4,821円 )
      2個 -

      3日目

      EL着丈:70cm54-128チャコールグレー-

      オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました