(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長袖シャツ 1948

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1948-03-M
長袖シャツ 1948 ナガソデシャツ 1948

通常単価(税別)
2,280円
税込単価
2,508円

【特長】・シワになりにくい素材のオールシーズン用ツータックの長袖シャツです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ワークシャツ
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル65、綿35
  • 仕様1:
    シンプルなデザインで作業長袖シャツ
  • 仕様2:
    生地:ツイル
  • ポケット:
    両胸・両脇ポケット
  • ペン刺し:
    ペン刺し(左袖)
  • 質量(g):
    460
  • 内容量:
    1着

型番

1948-03-M 解除

Loading...

商品情報を表示

1948-03-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1948-03-M

M
47
84~92
シルバー
1着

2個

2,280( 2,508円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・シワになりにくい素材のオールシーズン用ツータックの長袖シャツです。・左右の胸ポケットと両脇ポケット、左袖ペン差し付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

長袖シャツ 1948の型番1948-03-Mのページです。
型番1948-03-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長袖シャツ 1948

長袖シャツ 1948

    長袖シャツ 87008

    長袖シャツ 87008

      帯電防止ブルゾン

      帯電防止ブルゾン

        メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡
        通常価格 2,280円 3,082円 3,853円
        通常出荷日 3日目   3日目   3日目  
        商品分類 ワークシャツ ワークシャツ ジャケット
        季節 通年 通年 通年
        袖形状 長袖 長袖 長袖
        仕様 男性用 男性用 男性用
        帯電防止素材 なし あり あり

        この商品のバリエーション

        型番
        1948-02-L
        1948-02-LL
        1948-02-M
        1948-09-3L
        1948-09-4L
        1948-09-5L
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        色(系統) サイズ 肩幅
        (cm)
        胸囲(cm) 色詳細 内容量

        2,280円

        ( 2,508円 )
        2個 -

        3日目

        L4990~98ベージュ-

        2,280円

        ( 2,508円 )
        2個 -

        3日目

        LL5196~104ベージュ-

        2,280円

        ( 2,508円 )
        2個 -

        3日目

        M4784~92ベージュ-

        2,280円

        ( 2,508円 )
        2個 -

        3日目

        3L53102~110--

        2,280円

        ( 2,508円 )
        2個 -

        3日目

        4L55108~116--

        2,280円

        ( 2,508円 )
        2個 -

        3日目

        5L57114~120--

        オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました