(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツータックカーゴパンツ 1945

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1945-02-82
ツータックカーゴパンツ 1945 ツータックカーゴパンツ 1945

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,580円
税込単価
2,838円

【特長】・シワになりにくい素材のオールシーズン用ツータックのカーゴパンツです。...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル65、綿35
  • 仕様1:
    シンプルなデザインで作業服の定番
  • 仕様2:
    生地:ツイル
  • ポケット:
    左右ポケット・後ポケット・サイドポケット
  • 質量(g):
    470
  • 内容量:
    1本

型番

1945-02-82 解除

Loading...

商品情報を表示

1945-02-82 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
ウエスト(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1945-02-82

82
ベージュ
1本

4個

2,580( 2,838円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・シワになりにくい素材のオールシーズン用ツータックのカーゴパンツです。・カラビナループ付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツータックカーゴパンツ 1945の型番1945-02-82のページです。
型番1945-02-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツータックカーゴパンツ 1945

ツータックカーゴパンツ 1945

    ミニ裏綿ラットズボン 1333

    ミニ裏綿ラットズボン 1333

      メーカー コーコス信岡 ジーベック
      通常価格 2,580円 5,464円
      通常出荷日 3日目   5日目  
      商品分類 ズボン ズボン
      季節 通年 通年
      仕様 男性用 男性用
      帯電防止素材 なし あり
      JIS規格適合品 × ×

      ツータックカーゴパンツ 1945のレビュー

      評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
      業務上のユニフォーム
      評価 3.0満足度:3.02016/10/28
      おもったよりも太目でウエストはよいが太ももはぶかぶかしている
      {身長 170㎝ 体重 68kg でウェスト82cmのズボン着用)

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      この商品のバリエーション

      型番
      1945-02-73
      1945-02-76
      1945-02-79
      1945-02-85
      1945-02-88
      1945-02-91
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      色(系統) ウエスト(cm) 色詳細 内容量

      2,580円

      ( 2,838円 )
      1個 あり

      3日目

      73ベージュ-

      2,580円

      ( 2,838円 )
      4個 -

      3日目

      76ベージュ-

      2,580円

      ( 2,838円 )
      4個 -

      3日目

      79ベージュ-

      2,580円

      ( 2,838円 )
      4個 -

      3日目

      85ベージュ-

      2,580円

      ( 2,838円 )
      4個 -

      3日目

      88ベージュ-

      2,580円

      ( 2,838円 )
      4個 -

      3日目

      91ベージュ-

      オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました